Устройство контроля качества электроэнергии SICAM Q100

SICAM Q100
Многофункциональное устройство измерения и контроля качества электроэнергии SICAM Q100 используется для сбора, визуализации, оценки и передачи электрических величин, таких как переменное напряжение, переменный ток, частота, мощность, гармоники, фликера. Сбор, обработка величин, точность их измерения, а также регистрация событий осуществляются в соответствии со стандартом проверки качества электроэнергии МЭК 61000-4-30 Класс A. Измеренные величины могут выводиться на АРМ или в систему автоматизации/SCADA систему через коммуникационные интерфейсы или отображаться на дисплее устройства. Измеренные величины могут быть записаны на выбираемых интервалах времени с помощью различных средств регистрации, таких как регистратор параметров качества электроэнергии или регистратор аварийных событий. Долгосрочные данные и события оцениваются непосредственно через веб-браузер устройства и могут быть отображены в виде отчета в соответствии со стандартами качества электроэнергии (например, EN 50160).
Качество электроэнергии
Качество электроэнергии считается важным аспектом любой системы электроснабжения. Несоответствующее качество поставляемой электроэнергии негативно влияет на производственные процессы и состояние подключенных к сети потребителей и может привести к серьезным последствиям, которые в конечном итоге приведут к дополнительным издержкам для потребителей и энергетической компании. Стандарт по качеству электроэнергии EN 50160 описывает основные характеристики напряжения в точках подключения потребителей в сетях низкого, среднего и высокого напряжения. Комплексная регистрация и документирование параметров качества электроэнергии необходимы для идентификации слабых мест и внедрения соответствующих мер по их устранению.
Области применения
Устройство SICAM Q100 используется в однофазных системах, а также в 3-проводных и 4-проводных системах (с нейтральным проводом). Устройство применяется там, где требуется комплексное измерение электрических параметров: на энергетических объектах, а также в промышленном и торгово-хозяйственном секторе.
Примеры применения:
- Оптимальное электроснабжение в промышленности (англ. язык)
- Качество электроэнергии на производстве (англ. язык)
- Качество электроэнергии в распределительных электрических сетях (англ. язык)
- Высокочастотные гармоники (англ. язык)
Входные измерительные цепи
- 4 входа переменного напряжения, 4 входа переменного тока
Дискретные входы и выходы
- 2 индивидуально-программируемых дискретных входа/выхода
- Возможность расширения количества дискретных входов и выходов (до 12 дополнительных входов и 12 выходов) за счет подключения устройств ввода-вывода SICAM
Измеряемые величины
- Регистрация измеряемых значений в соответствии с требованиями стандарта контроля качества электроэнергии МЭК 61000-4-30 класса А
- Функции вычисления средних значений, регистрации событий и неисправностей
- Профили нагрузки и TOU (время использования, два тарифа)
- Частота сети, активная, реактивная и полная мощность, коэффициент мощности, фазовый угол
- Гармоники переменного тока и напряжения до 63-й включительно
Коммуникационные интерфейсы и протоколы
- Ethernet: MODBUS TCP, МЭК 61850 редакция 2
- Функция ведущего устройства и шлюза MODBUS для устройств RS485 (например, Switcher 3WL, PAC3x00, SICAM P50)
Управление и индикация
- Графический дисплей, управление с помощью 4-функциональных клавиш
- Встроенный веб-сервер для доступа с ПК через HTML-страницы
Синхронизация времени
- По сети Ethernet: клиент NTP
Напряжение питания
- 24—250 В (пост.ток)
- 110—230 В (перем.ток), 50/60 Гц
Корпус
- Компактные размеры: 96 × 96 × 100 мм (Ш × В × Г)
Особые характеристики
- Создание отчетов о качестве электроэнергии в соответствии с EN 50160 и CBEMA напрямую через веб-сервер HTML
- Анализ событий непосредственно в HTML через программу COMTRADE Viewer и программный модуль SIGRA
- Легко настраиваемый экспорт данных в форматы PQDIF, COMTRADE и CSV
- Объем памяти 2 ГБ для хранения данных за несколько лет регистрации показателей качества электроэнергии
- Функция ведущего устройства и шлюза по протоколу MODBUS
- Комплексная регистрация электрических параметров для своевременного выявления проблем качества электроэнергии
- Проверка соответствия измеряемых значений стандартизированным величинам согласно МЭК 61000-4-30
Класс A - Отчет о качестве электроэнергии по стандарту EN 50160 напрямую через веб-сервер
- Простое параметрирование, диагностика, анализ данных и создание отчетов через встроенный веб-сервер
- Гарантированная совместимость между приборами за счет использования стандартных интерфейсов и протоколов (МЭК 61850, MODBUS TCP), а также типовых форматов данных (PQDIF, Comtrade и CSV)
Воспользуйтесь помощью Центра поддержки клиентов
- Необходима помощь по конкретному проекту?
- Нужно предложение по нашим продуктам и решениям?
- Требуется поддержка по установленному оборудованию?
- Возник технический вопрос?
- Требуется что-то другое?
Вы можете обращаться к нам в любое время и в любой день недели.
Звоните по телефону +49 180 524 70 00 или направьте нам онлайн-запрос.