Цифровой преобразователь SICAM T

SICAM T
SICAM T – это цифровой измерительный преобразователь, который позволяет с помощью одного прибора выполнить измерения параметров электрической сети. На промышленных предприятиях, электростанциях и подстанциях преобразователи используются главным образом для передачи измерительных величин (ток, напряжение, мощность, фазовый угол, энергия или частота) на последующую обработку через аналоговые выходы или интерфейсы связи для точного контроля параметров, вывода уведомлений и визуализации данных.
Параметры
- Конструкция: компактное и прочное устройство, пригодное для универсального применения в промышленной среде и на энергетических предприятиях
- Использование в однофазных системах, а также в 3-проводных и 4-проводных системах
- Область применения: универсальный прибор для использования на предприятиях энергетики, а также в промышленности
- Измерения: до 60 измеряемых или рассчитываемых значений
- Рабочий диапазон температур: от –25 до +55 °C
- Погрешность измерений: 0,1 % при номинальном токе и напряжении согласно МЭК 60688 и класс точности 0,2s в соответствии с МЭК 62053-21
- Высокая помехоустойчивость к воздействию электромагнитного излучения: ЭМС согласно требованиям EN 61000-6-62 и EN 61000-6-4 (Директивы по электромагнитной совместимости), а также стандарта EN 61010-1 (Директивы по низковольтному оборудованию)
- Сертификация UL: данный продукт сертифицирован в соответствии с требованиями UL согласно стандарту UL 61010-1
Ключевые особенности
- Широкий диапазон измерения тока (до 2 × Iном)
- 4 быстрых аналоговых выхода (время отклика около 120 мс при 50 Гц и 100 мс при 60 Гц)
- 2 индивидуально конфигурируемых дискретных выхода для быстрого переключения, индикации рабочего состояния и превышения предельного значения
- 4 светодиодных индикатора для визуального отображения режима работы
- Коммуникация по сети Ethernet по МЭК 61850 и MODBUS TCP или интерфейс последовательной связи по MODBUS RTU или МЭК 60870-5-103
- Встроенная батарея для питания часов реального времени и сохранения значений счетчика электроэнергии на случай потери основного питания
- Удобная работа через веб-сервер (для задания параметров не требуется дополнительного программного обеспечения, конвертеров или кабелей)
- Часы реального времени, синхронизация времени через последовательные интерфейсы или по сети через NTP
Тип устройства
- Устройство для монтажа на DIN-рейку
- Пластиковый корпус 96 × 96 × 100 мм (Ш × В × Г)
- Степень защиты IP20
Входные и выходные цепи
- 4 входа для измерения переменного напряжения
- 3 входа для измерения переменного тока до 10 А
- 4 опциональных аналоговых выхода постоянного тока, свободно настраиваемых:
- постоянный ток: от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА и от –20 до 20 мА
- постоянное напряжение: от 0 до 10 В и от –10 до 10 В - Индивидуально программируемые дискретные выходы
Светодиодная сигнализация
- Для автоматического контроля аппаратных, программных и аппаратно-программных компонентов
Коммуникация
- Ethernet: МЭК 61850 или MODBUS TCP
- Опциональный последовательный интерфейс RS485, который позволяет устройству осуществлять обмен данными по протоколам связи MODBUS RTU или МЭК 60870-5-103
Измеряемые основные величины и рассчитываемые на их основании дополнительные параметры
- Действующие значения переменного напряжения и тока
- Активная, реактивная и полная мощность
- Активная, реактивная и полная энергия
- Частота сети
- Фазовый угол
- Коэффициент мощности
- Несимметрия тока и напряжения до 21 гармоники
- Среднее значение 3-фазного напряжения: Uсрд
- Среднее значение 3-фазного тока: Iсрд
Синхронизация времени для установления единого времени при обмене данными с периферийными устройствами и создания меток времени для обрабатываемых данных
- Внешняя синхронизация времени через Ethernet NTP
- Внешняя синхронизация времени через последовательные интерфейсы по MODBUS RTU или МЭК 60870-5-103
- Внутренняя синхронизация времени через встроенные часы реального времени (если недоступна внешняя синхронизация времени)
Время отклика аналоговых и дискретных выходов
- Минимальное время отклика аналоговых и дискретных выходов является важной характеристикой SICAM T, которая позволяет осуществлять надежную мгновенную реакцию систем, осуществляющих контроль. Время отклика устройства составляет 120 мс при частоте 50 Гц и 100 мс при частоте 60 Гц
- Преобразование измеряемых величин и их интеграция в систему автоматизации подстанции или SCADA по протоколам МЭК 61850 (вариант 7KG9662), MODBUS TCP, МЭК 60870-5-103 для осуществления дальнейшего управления и контроля
- Мониторинг сети низкого напряжения и контроль большой нагрузки, например системы кондиционирования воздуха и двигателей
- В зависимости от типа устройства входные цепи для измерения напряжения выполнены как делитель напряжения или как гальванически изолированные цепи. Устройства с гальваническим разделением цепей используют в электроэнергетических системах без трансформаторов напряжения с заземлением типа IT, TT и TN. В этих электроэнергетических системах также используют версию устройства с делителем напряжения; однако для электрических систем IT требуется установка трансформатора напряжения со стороны питания
Воспользуйтесь помощью Центра поддержки клиентов
- Необходима помощь по конкретному проекту?
- Нужно предложение по нашим продуктам и решениям?
- Требуется поддержка по установленному оборудованию?
- Возник технический вопрос?
- Требуется что-то другое?
Вы можете обращаться к нам в любое время и в любой день недели.
Звоните по телефону +49 180 524 70 00 или направьте нам онлайн-запрос.