Коммутационные устройства SENTRON
Электрические выключатели – безопасные, легко адаптируемые и эффективные
Безопасное отключение электрических систем от электрической сети крайне важно для защиты как людей, так и самих систем. Мы предлагаем широкий модельный ряд коммутационных устройств SENTRON для безопасного соответствующего стандартам эффективного отключения электрооборудования. Люди будут всегда защищены от опасности поражения электрическим током, а электрические системы надежно защищены от повреждений. Дополнительное преимущество – гибкий и более эффективный процесс проектирования.
Полная безопасность для пользователей и систем
Как во время монтажа, так и при техническом обслуживании, с целью предотвращения несчастных случаев, вызванных электричеством, при работе на электрических системах и оборудовании должна быть обеспечена адекватная защита. Безопасность рабочего персонала всегда имеет наивысший приоритет. Таким образом, необходимо иметь возможность безопасно отключить системы от электропитания. В то же время, всегда должна быть организована непрерывная подача питания для предотвращения повреждения и простоя электрических систем.Увеличение безопасности при снижении затрат и сложности
Выключатели-разъединители позволяют включить и отключить электрооборудование даже под нагрузкой. Переключатель нагрузки позволяет выполнить переключение между двумя источниками питания для обеспечения бесперебойной подачи питания. Эти устройства легко устанавливаются и вводятся в работу. Благодаря модульной конструкции устройств и широкому ряду вспомогательных принадлежностей, можно легко настроить дополнительные функции. Удобный процесс заказа и быстрая доставка оптимизируют хранение на складе и уменьшают временные и финансовые инвестиции. Вы также можете использовать наши данные CAx для автоматизации и упрощения системы планирования и конфигурации.
Выключатели-разъединители с предохранителями 3KF
Выключатель-разъединитель с предохранителями 3KF соответствует всем требованиям для главного выключателя, аварийного останова и сервисных выключателей. Они предназначены для систематического предотвращения несчастных случаев, вызванных электрическим током. Например, удобная функция блокировки во время работ по техническому обслуживанию защищает от несанкционированного включения. Эти устройства легко устанавливаются, также они могут быть настроены под дополнительные функции. Плавкая вставка LV YRC с высокой отключающей способностью доступна для токов до 800 А
Выключатели-разъединители 3KD
Выключатели-разъединители 3KD могут применяться в качестве главного выключателя, аварийного останова и сервисного выключателя. Это возможно благодаря гибким возможностям подключения, конструкции рабочего механизма, а также широкого ряда вспомогательных принадлежностей. Крышки клеммника обеспечивают усиленную защиту от касания и предотвращают поражение электрическим током. Благодаря прозрачным крышкам положения главных контактов всегда четко видны.
Переключатели нагрузки 3KC
Переключатель нагрузки 3KC безопасно переключает между двумя источниками питания и обеспечивает непрерывную подачу питания, если один из источников питания отключается. Эти устройства также позволяют переключаться между двумя нагрузками и предотвращать эксплуатационные отказы. В дополнение к версии с автоматическим контролем переключения (3KC ATSE), также доступны версии для дистанционного управления (3KC RTSE) и ручного управления (3KC MTSE). 3KC MTSE подходит для выполнения операций по переключению питания между двумя сетями или двумя электрическими нагрузками при токах до 1600 А, и может быть вручную заблокирован. Для использования в промышленном оборудовании и инфраструктуре, все эти коммутационные устройства переключения питания соответствуют требованиям стандартов IEC 60947-6-1 и IEC 60947-3.
Главные и аварийные выключатели 3LD
При возникновении перебоев в электропитании, наши выключатели-разъединители 3LD2 безопасно отключают и изолируют электрические системы – это применяется как в двигателях переменного тока, так и системах воздушного кондиционирования и солнечных энергетических установках. Эти выключатели были испытаны в различных областях применения, особенно в машиностроении и на участках систем конвейеров, в химической, пищевой промышленности и на производстве напитков. Они имеют сертификат как линейный ручной выключатель-разъединитель, соответствующий требованиям стандартов IEC 60947-3, DIN VDE 0660 Часть 107 и EN 60947-3. В соответствии со стандартом DIN EN 60204-1 они могут также использоваться как пусковой выключатель ВКЛ/ВЫКЛ, аварийный выключатель и главный выключатель. Для применения в разных странах, конструкция соответствует стандарту UL Standard 508.
Выключатели-разъединители с предохранителями 3NP
Модульный выключатель-разъединитель с предохранителями3NP обеспечивает широкий ряд защитных функций и удобную технологию подключения. Защита от проникновения и прикосновения, например, защищает пользователей от контакта с частями под напряжением при установке систем шин, даже при доступе к устройству с задней стороны. Выключатели доступны в пяти номиналах до 630 А, имеют компактную конструкцию, которая экономит пространство. Эти устройства легко устанавливаются на монтажную пластину, направляющие или систему шин.
Планочные выключатели-разъединители с предохранителями3 NJ4 и 3NJ5
Планочные выключатели-разъединители 3NJ4 и 3NJ5 сочетают функции переключения между нагрузками и отключения в одной системе. Благодаря устанавливаемым плавким вставкам LV HRC с высокой отключающей способностью, они также защищают систему в случае возникновения перегрузок или тока короткого замыкания. Имея компактную конструкцию, эти разъединители предоставляют широкий ряд возможностей присоединения, и могут устанавливаться в условиях ограниченного пространства. Данные выключатели-разъединители идеально подходят для операций ручного отключения и изолирования ответвлений электрической нагрузки и распределителей электроэнергии для применения в промышленности и инфраструктуре.
Планочные выключатели-разъединители с предохранителями 3NJ6
Выключатели-разъединители с предохранителями 3NJ6 представляют собой интегрированное коммутационное устройство с возможностью одинарного или двойного прерывания питания. Они хорошо подходят там, где большое количество кабелей, требуемое для распределения электроэнергии, необходимо поместить в очень тесном пространстве. Интеллектуальная технология исполнения соединения обеспечивает простую и удобную установку.
Коммутационное устройства для ручной коммутации
Коммутационные устройства (выключатели) могут использоваться для включения и отключения систем освещения, двигателей и других электрических устройств. Коммутационные устройства предназначены коммутации вручную, что позволяет пользователям включать и отключать нагрузку вручную в любой момент. В дополнение, наши устройства легко устанавливаются, для этого не требуются инструменты.
Коммутационные устройства для электромеханической коммутации
Электромеханическая коммутация имеет место, когда для управления или автоматизации функций используется контроллер, например, в системе освещения зданий или лестничных клеток, нагревательных системах и двигателях. Наши устройства для дистанционного контактами, коммутационные реле или Insta-контакторы автоматически выполняют операции включения электрических нагрузок. Выключатели с временным управлением (таймеры) могут повысить безопасность и удобство использования, уменьшив энергопотребление.
Трансформаторы, блоки питания и розетки
Если вам нужны розетки для установки в распределительном шкафу или устройствах электропитания, мы предлагаем широкий ряд конструктивных исполнений, соответствующих стандартам VDE, UL, CEI или CEE. Трансформаторы с защитой от короткого замыкания и устройства электропитания для различных напряжения и уровня мощности соответствуют всем требованиям безопасности для систем сверх-низкого напряжения.
Подробнее
Безопасность на всех этапах
На технических объектов безопасность людей и оборудования всегда превыше всего. Устройства SENTRON позволяют обеспечить высочайший уровень безопасности для персонала одновременно с доступностью систем. Широкий выбор продукции поможет наладить бесперебойное энергоснабжение, с предотвращением сбоев и внеплановых отключений. Узнайте больше о нашей продукции.