Компоненты распределительных шкафов SENTRON
Максимально упрощенная установка и сборка
Необходимость выполнить проект в условиях сокращения сроков, увеличения затрат, высокой конкуренции оставляют все меньше и меньше времени на проектирование и монтаж электрических распределительных щитов и шкафов управления. Наши компоненты распределительных шкафов SENTRON: системы сборных шин и клеммные коробки, - позволят сэкономить драгоценное время на сборке и установке.
Упрощение конструкции распределительного щита
Чем легче собрать и подключить системы и устройства распределения электроэнергии, тем быстрее и гибче вы можете подстроиться под нужды заказчика. Также упрощенная конструкция и меньшее пространство, занимаемое в распределительных системах и шкафах управления, облегчат работу монтажникам и сборщикам шкафов.Быстрая сборка
Наши системы шин для электроустановок легко позволяют добавлять электротехнические компоненты в распределительные системы. Модульная конструкция экономит пространство, а возможность быстрой сборки контактов позволяет выполнить сборочные работы в кратчайшее время, благодаря установке на продольные направляющие. Расстояние между шинами 60 мм.
Преимущества:
- Безопасная, простая сборка при экономии пространства
- Возможность использовать широкий ряд шин в зависимости от силы тока в пределах 1600 А
- Значительное снижение стоимости по сравнению с традиционными способами сборки благодаря выполнению механического крепления и создания электрического контакта за одну рабочую операцию
- Заранее собранные нагрузочные фидеры для уменьшения времени монтажа
- Возможность использования в шкафах управления при создании промышленных систем по всему миру
Всегда правильное подключение
Клеммы позволяют удобно соединить входящий и выходящий кабели распределительного шкафа и шкафа управления, при этом занимая минимально возможное пространство. Они могут использоваться в системах обеспечения дорожного движения и автомобильных системах, а также в электроустановках зданий. Мы предлагаем ряд клемм всех типов, такие как винтовые, пружинные, втычные (iPo), комбинированные втычные, режущие (IDC) клеммы и широкий ассортимент вспомогательных принадлежностей. Их можно использовать в сочетании друг с другом, благодаря чему обеспечивается высокий уровень гибкости и легкость соединения.
Преимущества:
- Быстрый монтаж, экономящий время
- Высокая надежность контакта
- Удобная система маркировки
- Соответствующие вспомогательные принадлежности для всех типов соединений
Заказ компонентов распределительных щитов
Подходящее решение для любых потребностей
Изучайте, выбирайте и заказывайте: подробная техническая информация о компонентах распределительных щитов из портфолио SENTRON доступна в Industry Mall. Всего несколько щелчков мышью – и вы выберете наилучшее решение для создания оптимального распределительного щита.