Распределение электроэнергии в TIA Portal

Электрификация посредством MindSphere
Благодаря интеграции автоматического выключателя в литом корпусе 3VA с возможностью подключения и измерительных устройств 7KM PAC из модельного ряда SENTRON в TIA Portal, электрификация станет неотъемлемой частью решений по автоматизации. Стандартизованные интерфейсы обеспечивают эффективную совместную работу всех компонентов в сети связи предприятия. TIA Portal может быть использован непосредственно для их конфигурирования и пусконаладки, выполняя проектирование при помощи одного инструмента и позволяя интуитивно задать конфигурацию. Также он позволяет удобно измерять электрические параметры, вплоть до включения и использования этих данных в целостном понятии энергоэффективности и подключения к открытой облачной операционной системе IoT, такой как MindSphere.
Полностью интегрированное распределение электроэнергии
Автоматизированные производства и инфраструктура требуют надежного, единообразного решения выполнения соединений для распределения электроэнергии. В то же время, условия окружающей среды варьируются так же сильно, как и технические требования. Имея полностью интегрированную систему электропитания (TIP), полностью интегрированную автоматику (TIA) и комплексную систему управления зданиями (TBS), вы можете положиться на интегрированные завершенные решения, которые превосходно работают вместе, отвечая вашим требованиям.Все компоненты систем управления промышленными зданиями превосходно работают совместно
TIA Portal оптимизирует всю работу, станки и последовательность операций при помощи встраивания компонентов на машинном уровне, таких как приводы и преобразователи, компоненты автоматики, а в настоящее время даже компоненты от распределения электроэнергии на единой платформе, имея при этом высокий уровень доступности для пользователя. TIA Portal предоставляет полный доступ ко всей среде автоматизации от цифрового планирования до интегрированного проектирования для обеспечения прозрачной эксплуатации.
Потоки электроэнергии и данных в промышленном применении
SIMATIC Energy Suite – опционный интегрированный пакет который позволяет TIA Portal эффективно соединить управление электроснабжением с автоматикой и сделать прозрачным расход энергии на вашем производстве. Упрощенная разработка компонентов для измерения электрических параметров – таких как измерительные устройства 7KM PAC или автоматический выключатель в литом корпусе 3VA – также сокращает время и силы, затрачиваемые на проектирование. Благодаря единообразному способу выполнения соединений с системами управление электроснабжением более высокого уровня или облачных сервисов, вы можете непрерывно расширить набор получаемых данных или создать систему управления электроснабжением для отельных участков.
Распределении электроэнергии в TIA Portal
Интеграция распределения электроэнергии в TIA Portal позволяет получать и анализировать данные для всего предприятия. Используя TIA Portal, вы получаете преимущество в виде возможности быстрой параметризации, пусконаладке и автоматизации распределения электроэнергии, что позволяет вам сократить затраты и увеличить собственную конкурентоспособность.
С возможностями TIA Portal V14 вы получаете дополнительный функционал и интеграцию продуктов для распределения низковольтной электроэнергии, имеющие возможность подключения в сеть данных.
Краткий обзор преимуществ:
- Проектирование при помощи одного инструмента
- Интуитивно понятное проектирование распределения электроэнергии
- Доступ к данным измерения и диагностики