DELTA fläche

Не полностью водонепроницаемые? Будьте уверены в защите от влаги!
В гаражах, технических помещениях, лабораториях и цехах нужно постоянно быть начеку, чтобы не промокнуть и не поскользнуться, не говоря уже о брызгах на полу и стенах.
Повышенная безопасность и удобство эксплуатации
В сырых и влажных помещениях, а также на улице крайне важна надежная защита электроустановок. Для этого как нельзя лучше подходит линейка DELTA fläche IP44 (защита от брызг) для влажных помещений или DELTA fläche IP68 (водонепроницаемые) для экстремальных условий. Благодаря корпусам и крышкам из огнеупорного поликарбоната, материала с уникальными ударопрочными свойствами, они идеально подходят даже для очень высокой или низкой температуры окружающей среды.