DELTA miro (i-system)

Ваша индивидуальность
DELTA miro производится из четырех различных материалов. Если вам важен выдержанный дизайн во всем доме, вы не ошибетесь, выбрав линейку DELTA miro.
Компоненты линейки DELTA miro
- Рамки от одного до пяти постов
- Компоненты из линейки i-system: интерфейсы управления, разъемы SCHUKO
- Комплект уплотнений для клавишных выключателей и розеток со степенью защиты IP44
- Полный набор функций i-system, например: передача данных, контроль температуры в помещении, датчик движения
Акцент на дизайне. Воплощение красоты
Привлекательный дизайн по привлекательной цене – это DELTA miro color. Если вам необходимо установить единую линейку выключателей во всем доме, воспользуйтесь вариантами решений на базе DELTA miro color. Линейку можно использовать самостоятельно или в комбинации с DELTA miro glass, wood или aluminum.
Для влюбленных в дизайн. Яркая индивидуальность
Линейка DELTA miro glass отличается строгим и простым дизайном. Благородные материалы, отточенные линии и невероятно изящная форма – основные особенности этих выключателей. Стеклянная рамка подчеркивает возможности рабочего интерфейса. DELTA miro glass выделяется за счет элегантного внешнего вида. Но это еще не все – данная линейка включает богатый набор функций.
Изящные линии. Стильный дизайн
Стильный дизайн в идеальной гармонии с вашим уникальным и элегантным стилем жизни. Изящные линии дизайна этой линейки дополнят любой модный интерьер дома или офиса. Алюминий (перерабатываемый материал) – строгий, чистый, долговечный. От проектирования до функционала и дизайна: DELTA miro aluminum отличает особый внешний вид поверхностей и полный спектр функций i-system.
Стильные акценты. Естественный вид
Дизайн плюс функциональность. Теперь выбор материалов для DELTA miro не уступает функциональному разнообразию компонентов i-system. Пять рамок из массивной древесины позволяют варьировать дизайн. Украсить стены серией элегантных акцентов или добиться гармонии электрических выключателей с теплыми оттенками деревянной мебели – теперь вы можете творить без ограничений.

i-System – свобода выбора
Выбор универсальной модульной линейки продукции на базе i-system гарантирует максимальную вариативность и функциональность. Вы можете использовать одну из двух линеек выключателей и розеток DELTA с великолепным дизайном. Преимущество заключается в возможности установки функциональных модулей в любую из рамок. Для перехода на другую линейку DELTA на базе
i-system достаточно просто заменить рамку. Модернизацию или переход можно осуществить в любое время, обратная совместимость обеспечивается вплоть до 1973 года.