С электроприводом в будущее с помощью зарядного устройства VersiCharge IEC

В 2017 году количество зарегистрированных в Европе электромобилей выросло на
-
VersiCharge IEC
-
Новое зарядное устройство от компании «Сименс» обеспечивает безопасную, быструю и эффективную зарядку электромобилей.
Новое зарядное устройство для экономичной зарядки
Современные электромобили отличаются их быстротой, безопасностью и эффективностью. С помощью нового зарядного устройства для электромобилей VersiCharge, соответствующего требованиям IEC, компания «Сименс» устанавливает новые стандарты в сфере зарядки электромобилей. VersiCharge можно использовать на частных и общественных территориях, например, устройство будет удобно использовать как в гаражах, так и на паркинге отеля или офиса. Особенностью зарядного устройства VersiCharge IEC является возможность переноса зарядки в диапазоне от двух до восьми часов, с шагом 2 часа. Это позволит использовать льготные тарифы на электроэнергию вне периодов максимальной нагрузки.Преимущества зарядного устройства VersiCharge IEC
Стратегическое использование электроэнергии экономит средства и оптимизирует потребление, что и делает зарядное устройство VersiCharge IEC. Благодаря функции отложенного старта начала зарядки с интервалом в два часа можно использовать электроэнергию по льготным тарифам вне периодов максимальной нагрузки как от собственных солнечных батарей, так и от муниципальной сети.
При любых, даже самых экстремальных (дождь, пыль, жара или снег), погодных условиях вы можете положиться на зарядное устройство VersiCharge IEC, благодаря его промышленному и устойчивому к загрязнениям дизайну. VersiCharge IEC предназначено, в том числе, для зарядки автомобилей на открытом воздухе и имеет степень защиты IP56.
Зарядное устройство VersiCharge IEC имеет компактную и удобную в использовании конструкцию с максимальными функциональными возможностями. Ощутите все преимущества удобной кабельной укладки даже при ограниченном пространстве. В верхней части зарядного устройства имеется дополнительное устройство контроля доступа. С помощью внешнего считывающего устройства RFID Вы можете при необходимости осуществлять дистанционное управление зарядной станцией.
*Возможна регулировка токового выхода с помощью круглой шкалы на зарядном устройстве. От этого зависит выходная мощность зарядного устройства.
Краткий обзор всех характеристик
Примеры успешного использования зарядного устройства VersiCharge IEC
Установленные в гаражах, в торговых центрах и на парковках зарядные устройства VersiCharge IEC уже сейчас обеспечивают электромобильность во многих регионах и участвует в развитии «умных» городов по всему миру. Конечной целью является защита окружающей среды с помощью современной технологии, а также повышение качества жизни населения.Закажите сейчас
Будущее за электроэнергией
Изменение климата, глобализация, растущие города – все эти задачи нашего времени требуют ответов уже сегодня или в ближайшем будущем. Компания «Сименс» предлагает интеллектуальные решения для повышения эффективности зданий, систем транспортировки и энергосистем. К ним относятся решения для обеспечения электромобильности, такие как зарядное устройство VersiCharge IEC, разработанное для поддержки городского транспорта и муниципальной инфраструктуры. Сделайте вместе с нами шаг в будущее, где электромобильность играет все более важную роль.