Автоматический выключатель в литом корпусе 3VA.Одна система. Использование по всему миру.

Широкий набор дополнительных компонентов с более, чем
-
Одна модульная система, хорошо продуманная и очень гибкая
-
Использование по всему миру благодаря допускам по IEC и UL
Одна система. Для любого вида применения.
Все более повышаются требования к организации недорогостоящей и энергоэффективной работы распределения электроэнергии. Будь то промышленное применение, здания или инженерные сети: автоматические выключатели в литом корпусе 3VA обеспечивает комплексную, надежную защиту персонала и оборудования при обеспечении поддержки каждого этапа процесса – от планирования до эксплуатации распределения электроэнергии. Полная сертификация. Использование по всему миру. Автоматические выключатели в литом корпусе 3VA представлены в нескольких сериях с одобрениями по IEC, а также в серии, соответствующей требованиям стандартов IEC60947-2 и UL489. Система обеспечивает наилучшие предварительные условия для изготовителей машинного оборудования и распределительных устройств. В них могут использоваться все функции автоматических выключателей в литом корпусе для установок, эксплуатируемых в Европе и Северной Америке, с полной уверенностью полного соответствия требованиям стандартов.- Модульная, хорошо продуманная и очень гибкая система
- Высокая безотказность работы системы, благодаря отличной концепции селективности
- Встроенный сбор измеренных значений
- Простая интеграция в системы управления электроэнергией и системы автоматики более высокого уровня
- Широкий выбор принадлежностей для гибкого расширения функций
- Минимальные требования к пространству, благодаря весьма компактной конструкции
- Оптимальная поддержка в решении всех задач современного распределения электроэнергии на каждом этапе процесса проектирования, например, за счет предоставления данных CAx
Испытания по IEC60947.2
Автоматические выключатели в литом корпусе 3VA1
- Диапазон рабочих характеристик от 16 А до 250 А
- Отключающая способность от 16 кА до 70 кА при 415 В переменного тока
- 1-, 2-, 3- и 4-полюсные варианты исполнения
- Термомагнитный расцепитель
- Подходит для применения с постоянным током
- Представлены в виде варианта защиты пускателя и выключателя-разъединителя
Автоматические выключатели в литом корпусе 3VA2
- Диапазон рабочих характеристик от 25 А до 1,000 А
- Отключающая способность от 55 кА до 150 кА при 415 В переменного. тока
- Электронный расцепитель
- Превосходные значения селективности при сильных токах отключения
- Встроенный дисплей отображения измеряемых значений (серия ETU 5 и серия 8)
- Серия ETU 8: встроенная функция измерения значений тока, напряжения и энергии
- Способность обмена данными по PROFIBUS, PROFINET, Ethernet (Modbus TCP) и Modbus RTU
Испытания по UL489 и IEC60947-2
Автоматические выключатели в литом корпусе 3VA5
- Защита линии от 15 А до 250 А
- Отключающая способность до 100 кА
- 1-полюсные и 3-полюсные варианты исполнения автоматических выключателей
- Термомагнитный расцепитель
- Также представлены в виде выключателя в литом корпусе и в виде устройства защиты цепи электродвигателя
Автоматические выключатели в литом корпусе 3VA6
- Защита линии от 40 А до 600 А
- Отключающая способность до 150 кА при 480 В перем. тока
- 3- или 4-полюсные варианты исполнения
- Электронный расцепитель
- Встроенная функция измерения значений тока, напряжения и энергии
- Дополнительный обмен данными по PROFIBUS, PROFINET, Ethernet (Modbus TCP) и Modbus RTU
- Простая интеграция в системы управления электроэнергией и системы автоматики более высокого уровня
- Различные варианты исполнения автоматических выключателей представлены с «100% номиналом» (бесперебойный номинальный ток)
Акцент на процессе проектирования
Автоматический выключатель в литом корпусе 3VA обеспечивает поддержку на каждом этапе процесса проектирования – от общего планирования до ежедневной работы.
Серия автоматических выключателей в литом корпусе 3VA идет с большим количеством принадлежностей, позволяющих добиваться точного соответствия системы конкретным требованиям вашего проекта.
- Универсальность: широкий выбор принадлежностей для гибкого расширения многочисленных функций
- Гибкость: широкий и стандартизированный ассортимент принадлежностей и модулей
- Экономия места: компактная конструкция для использования в распределительных щитах или шкафах
Экономьте время и деньги при планировании и монтаже: наше предложение комплексных данных САх обеспечивает максимальную эффективность вашего процесса проектирования. Даже сам монтаж значительно упрощается, благодаря наличию нашего ассортимента интеллектуальных устройств.
- Эффективность: все значимые данные по планированию и проектированию доступны посредством менеджера загрузок САх
- Быстрота: стандартная технология соединения и уникальная идентификация ускоряют сборку и монтаж, например, за счет унифицированной организации всех принадлежностей для всех серий
- Прямой доступ: к технические данным по изделию имеется прямой доступ через QR-код на устройстве
Вести постоянный обзор всех данных в системе и выявлять возможности экономии электроэнергии. Это легко, благодаря простой интеграции автоматических выключателей в литом корпусе в системы управления электроэнергией и системы автоматики более высокого уровня.
- Отсутствие сложности: простое подключение к к системам управления более высокого уровня
- Экономичность: встроенная функция измерения делает потоки электроэнергии прозрачными и позволяет выявлять возможности экономии
- Гибкость: поддерживаются все имеющиеся на данный момент соединения связи
Интуитивно понятная концепция эксплуатации и отличные характеристики селективности обеспечивают высокий коэффициент готовности и защиту систем.
- Непрерывное действие: оптимальный текущий контроль системы, благодаря автоматическим выключателям в литом корпусе с внутренними вспомогательными и аварийными выключателями
- Надежность: превосходные свойства селективности предотвращают простой всей системы
- Безопасность: безопасный останов при наличии неполадок за счет выявления дифференциальных токов и остаточных токов
Автоматический выключатель в литом корпусе 3VA для интеллектуального распределения электроэнергии
Идущие процессы перехода на цифровые технологии и автоматики создают новые трудности в распределении электроэнергии. Системы и компоненты должны обладать способностью интеграции, обмена данными и полноценной гибкостью для надежной защиты электрических систем от неполадок и аварий. Такие мощные компоненты как автоматические выключатели в литом корпусе 3VA обеспечивают необходимую безопасность и гибкость в цифровой среде:
- Автоматизированные процессы проектирования за счет наличия обширного набора программного обеспечения и данных САх
- Незатрудненное подключение к автоматике зданий и промышленных объектов через общие шинные системы
- Поддержка комплексных концепций энергоэффективности за счет встроенных функций измерения
Подробнее
Автоматические выключатели в литом корпусе 3VA. Убедитесь в их преимуществах.
Модульная, тщательно продуманная и очень гибкая система подходит для любых приложений низковольтного энергораспределения на промышленных и инфраструктурных объектах. Данное решение обеспечит вам поддержку на всех этапах проектирования.