Системы предохранителей
Обязательная базовая защита в электроустановках
Сверхтоки в электрических системах возникают в результате перегрузки или из-за коротких замыканий и способны вызывать серьезные аварии, пожары и финансовые убытки. Соответствующая защита оборудования поэтому являлась обязательной с момента первого использования электричества в энергетике. В качестве первопроходца в системах предохранителей мы предлагаем вам полный ряд устройств для защиты кабелей, электроприборов и самих систем при перегрузке или коротком замыкании.
Безопасное разъединение
Токи перегрузки способны возникать в исправной электрической цепи при превышении допустимой токовой нагрузки из-за работы или одновременной работы нескольких электропотребителей. Короткие замыкания, с другой стороны, являются проводящими соединениями, вызванными замыканиями, например, между фазой и нулевым проводником. Короткие замыкания в электрических системах обычно возникают внезапно и привносят чрезвычайно высокую мощность, которая чревата взрывным разрядом. При наличии токов перегрузки и коротких замыканий кабели могут нагреваться и приводить к возгоранию установок или зданий в целом. Поэтому в международных стандартах и строительных нормах предусматриваются соответствующие меры для защиты электрооборудования от перегрузки и коротких замыканий с обоснованием причин.Универсальное использование систем предохранителей
Предохранители безопасно разъединяют цепь при возникновении перегрузки или короткого замыкания. Это предотвращает повреждение электрооборудования и сокращает время простоя. Определенные варианты систем предохранителей используются для разных условий применения.
Одной из наиболее распространенных сфер применения систем предохранителей является защита кабелей и линий от перегрева. Для этого была стандартизирована категория применения gG. Предохранители с категорией применения gG совпадают по их время-токовым характеристикам с максимально разрешенной нагрузкой изолированных кабелей. Предохранители по категории gG также защищают электрические системы и приборы и могут использоваться для резервной защиты таких компонентов, как автоматические выключатели по дифференциальному току, миниатюрные автоматические выключатели и автоматические выключатели в литом корпусе.
Предохранители доказали свое использование в качестве особенно экономичного и надежного оборудования защиты от коротких замыканий в цепях электродвигателей. По сравнению с другими защитными устройствами предохранители обладают существенно более низкими токами и значениями отсечки. В результате этого маловероятно наличие более доступного способа обеспечения защиты от коротких замыканий согласно указанию VDE 0660 “2”.
Предохранители различных категорий использования и технических параметров применяются для защиты полупроводниковых устройств в зависимости от места установки и требуемой степени защиты используемых силовых полупроводниковых приборов (диоды, тиристоры, двухоперационные тринисторы, БТИЗ и т.п.). Предохранители частичного диапазона с категорией использования aR обеспечивают защиту только от коротких замыканий, а предохранители полного диапазона gR и gS – также и от перегрузки. Предохранители категории использования gS дополнительно соблюдают требования к защите выводов и кабелей в случае перегрузки, другими словами, они объединяют защиту кабелей и полупроводниковых устройств.
Особый риск фотоэлектрических систем возникает от так называемых обратных токов, которые могут возникать из-за неисправных фотоэлектрических модулей. Среди прочих средств для защиты таких систем необходимы специальные предохранители с характеристиками полного диапазона gPV, предназначенные для соблюдения требований к характеристикам фотоэлектрических систем. То же применимо к ветровым электростанциям. В этом случае обычно используются предохранители gG, для которых, однако нужно проводить отдельные испытания для проверки соответствия особым требованиям (например, более высокий допуск по сетевому напряжению).
Заказ систем предохранителей
Основная защита от короткого замыкания и перегрузки
Системы предохранителей – обязательный элемент систем энергораспределения в зданиях, инфраструктурных и промышленных объектах. Они обеспечивают качественную защиту по широкому спектру направлений, а также надёжное отключение в случае короткого замыкания или перегрузки. Изучите нашу продукцию.