Воздушные автоматические выключатели 3WL

Воздушные автоматические выключатели 3WL

Надежные, универсальные и отлично интегрируемые

Каждый источник питания зависит от надежной подачи электричества. Воздушные автоматические выключатели 3WL надежно защищают электроустановки от повреждения или возгорания в результате коротких замыканий, замыканий на землю или отказов от перегрузки.

Найдите подходящий воздушный автоматический выключатель

Industry Mall

Наименование

Центр распределения электроэнергии

Воздушные автоматические выключатели 3WL используются в качестве защитных устройств на вводных, межсекционных и фидерных отходящих линиях в системах электроснабжения в промышленности, жилых зданиях и инфраструктуре. Они обладают способностью к обмену данными и легко интегрируются в системы управления и контроля электроэнергии более высокого уровня.
Обслуживание и модернизация автоматического выключателя 3WL не требует усилий и может выполняться за несколько этапов. Ищите то, что нужно вам.

Обучающий видеоролик (англ. язык)

Программное обеспечение конфигурирования powerconfig

Выполняйте конфигурацию имеющегося воздушного автоматического выключателя 3WL

Средство конфигурации 3WL

Ассортимент

Широкий модельный ряд

Воздушные автоматические выключатели 3WL представлены в четырех типоразмерах, в каждом из которых имеется 3-х и 4-х полюсное исполнение, с диапазонами тока от 630 А до 6,300 А. Модульное портфолио обеспечивает гибкость и простоту монтажа с последующей настройкой.

Воздушные автоматические выключатели 3WL – универсальные и гибкие

  • Пять уровней отключающей способности по КЗ для всех видов применения
  • Представлены в качестве автоматических выключателей и не автоматических выключателей в исполнении для переменного тока
  • Представлены в качестве автоматических выключателей в исполнении для постоянного тока
  • Модули могут специально переоснащаться для электронных расцепителей
  • Различные технологии подключения
  • Вариант подключения внешних входных и выходных модулей
Кратко об особенностях выключателей 3WL

Руководство по выбору

Воздушные выключатели 3WL10 – экономичные и «интеллектуальные»

Воздушные выключатели 3WL теперь доступны в компактной версии – от 0 до 1,250 A. Выключатели с коммуникацией позволяют экономить место в распределительном шкафу. С индивидуальными электронными расцепителями, внешними и внутренними аксессуарами и различными технологиями подсоединений, их можно гибко размещать в распределительных устройствах в соответствии со стандартом IEC61439-2, а также подключать к системам управления электроэнергией верхнего уровня посредством коммуникационных модулей.

Воздушные автоматические выключатели 3WL – коротко о преимуществах

  • Повышенная гибкость за счет модульного портфолио
  • Повышенная эксплуатационная готовность установок и полный контроль электропитания, благодаря функциям связи и сбора данных об электроэнергии
  • Длительный срок службы, благодаря простой замене главных контактов и индивидуальных дугогасительных камер
  • Эффективная работа за счет предоставления данных об электроэнергии и индикации перед замыканием
  • Возможность сквозной передачи данных
  • Соответствие требованиям мировых стандартов IEC и UL
  • Изделия известны во всем мире
Материалы для скачивания и поддержка

Воспользуйтесь преимуществами наших услуг

Здесь представлена важная информация, документация и контакты по направлению «Низковольтное оборудование».

Закажите сейчас

Защита от короткого замыкания, замыкания на землю и перегрузки

Двигатели, конденсаторы, трансформаторы, шинопроводы и кабели – воздушные выключатели 3WL обеспечат надежную и эффективную защиту любых электроустановок от повреждений или пожара. Ознакомьтесь подробнее с нашей продукцией.

Найдите подходящий автоматический выключатель

Industry Mall