Безопасность превыше всего

Всесторонняя защита электроустановок
Современные электрические устройства, несмотря на их частично пониженное энергопотребление, и увеличившееся количество средств связи и мультимедийных устройств повышают нагрузку электроустановок в зданиях, инфраструктуре и промышленных предприятиях. Устаревающие и не обладающие достаточной защитой устройства часто не способны соответствовать этим требованиям. В дополнение к опасности поражения электрическим током, функциональные неисправности, или нарушение работы электрических систем, ограниченные возможности или чрезмерные нагрузки в первую очередь приводят риску возникновения пожара. Положитесь на интеллектуальную электроустановку и будьте уверены в безопасности ее эксплуатации, благодаря устройствам защиты из модельного ряда SENTRON.
Безопасность на первом месте– первое место в обеспечении по безопасности
Устройства определения дугового пробоя «Сименс» могут использоваться как для защиты технических зданий и зданий общественных учреждений, так и жилых домов. Устройство 5SM6 – первое устройство такого рода, разработанное в 2012 и удовлетворяющее всем применяющимся правилам и стандартам во всем мире, включая IEC 60364-4-42. Оно надежно определяет последовательные дуговые повреждения на ранней стадии и замыкает защитный разрядник. Более того, оно является частью целой концепции защиты, разработанной «Сименс» – обеспечение безопасности за одну операцию.
Дуговой пробой происходит быстрее, чем вам кажется
Могут возникнуть различные типы дуговых пробоев: последовательный или параллельный. Параллельный дуговой пробой может быть вызван такими причинами как старение материала изоляции или появление проводящего предмета между двумя фазными проводниками. Причинами возникновения последовательного дугового пробоя могут быть повреждение изоляции кабеля, повреждение проводки, отгибание разъема или ослабление точек контакта и соединений в штепсельных розетках. В результате этого происходит интенсивное нагревание, которое может привести к возгоранию кабеля и даже пожару в здании.
Общепринятые устройства защиты, такие как системы предохранителей, модульные автоматические выключатели, и автоматические выключатели дифференциального тока не способны обнаружить возникновение последовательного дугового пробоя. Эта проблема была решена при помощи УОДП 5SM6. Используя запатентованную методику обнаружения SIARC, оно определяет последовательный дуговой пробой и отключает защитное устройство на защищаемой линии. В соответствии с международным стандартом IEC 60364-4-42, УОДП настоятельно рекомендуется использовать, к примеру, в производственных помещениях деревообрабатывающей промышленности.
Защитные устройства SENTRON защищают от всех опасных производственных факторов
Защитные устройства модельного ряда SENTRON подходят для использования в зданиях, инфраструктурных промышленных сооружениях. Независимо от отрасли и применения, концепция всесторонней защиты, реализованная во всех средствах защиты, соответствующих требованиям международных стандартов и превышающих их, предлагает вам все необходимое для полной защиты людей, активов и установок.
Простая безопасность с защитными устройствами SENTRON
С интеллектуальной электроустановкой и инновационной концепцией защиты вы сможете избежать множества опасностей. Мы поможем вам с простой, быстрой и адаптированной под ваши задачи реализацией решений, обеспечивающих полную безопасность и совместимых со стандартами.
Идеально укомплектованная безопасность
Модельный ряд для реализации концепции всесторонней защиты в электроустановках оптимально дополняется распределительными щитами ALPHA. Эти распределительные щиты позволяют удобно устанавливать все защитные, переключательные, измерительные и контрольные устройства из модельного ряда SENTRON.
Подробнее о превентивной защите
Безопасность превыше всего
Новые стандарты, расширение сферы применения или обновление электроустановки – причины принятия мер защиты могут быть различными. Концепция защиты SENTRON включает в себя все необходимое для надежной и всесторонней защиты людей и имущества. Узнайте больше о превентивной защите от пожаров.