Устройства защиты от перенапряжения
Надежные и безопасные
Каждый год в одной только Германии сообщают о нескольких сотнях тысяч случаев получения ущерба от ударов молнии и перенапряжений, приводящих к затратам порядка многих миллионов евро. Обеспечивайте свою безопасность с устройствами защиты от перенапряжения из нашей линейки SENTRON! Эти устройства являются частью концепции комплексной защиты электроустановок и надежно предотвращают ущерб от перенапряжения.
Опасность молнии: ущерб от перенапряжения
Перенапряжения являются краткими пиками напряжения менее тысячной доли секунды, превышающие во много раз допустимое расчетное рабочее напряжение электроприборов. Такие случаи перенапряжения обычно вызваны ударами молнии, электростатическими разрядами или коммутирующими операциями в электрической сети, и они чрезвычайно опасны. Такие скачки могут приводить к отказу электрических систем, разрушению электрического и электронного оборудования или даже к возгоранию целых зданий. Поэтому в каждом здании необходимо реализовывать надлежащую концепцию защиты.Защита на трех уровнях
Лучше всего, когда все электрические кабели под напряжением, которые кладут в здании, подверженном опасности, защищают соответствующими предохранительными устройствами в соответствии с концепцией систематической «поэтапной защиты». Начиная с оконечного устройства и на всем пути до ввода линий питания в здание, все линии питания, а также линии связи необходимо обеспечивать устройствами защиты от перенапряжения различных классов рабочих характеристик. Защитные устройства необходимо выбирать в соответствии с электрическими на месте монтажа. Эта концепция дает возможность реализации мер защиты от ударов молнии и перенапряжения, специально разработанных для местных условий и индивидуальных требований.
Нужное устройство для любых требований
Среди других характеристик, которые отличают устройства защиты от перенапряжения, их номинальная мощность при пиках и достижимый уровень защиты.
- Разрядник молниезащиты типа 1 защищает низковольтные системы от перенапряжения и сильных токов, которые создают прямые или непрямые удары молнии
- Ограничитель перенапряжений типа 2 защищает от перенапряжения, вызванного коммутирующими операциями в электрической сети
- Ограничитель перенапряжений типа 3 защищает электрические нагрузки (электропотребителей) от перенапряжения
50% тока молнии остается внутри здания
В соответствии с IEC 61312-1 следует предполагать, что приблизительно пятьдесят процентов всего тока молнии проводится по наружной системе молниезащиты (молниезащитному разряднику) в землю. До 50% остающегося тока молнии идет через электропроводящие системы в здание. Поэтому средства защиты от перенапряжения являются абсолютно необходимыми, даже если здание или установка оснащены грозозащитным разрядником.
Закажите устройства защиты от перенапряжения
Устройства защиты от перенапряжения являются эффективной защитой от повреждения оборудования во время грозы
Узнайте подробнее об особенностях продукции, выбирайте и заказывайте: в Industry Mall вы найдете подробную техническую информацию обо всех устройствах защиты от перенапряжения, которые мы предлагаем. Всего несколько щелчков мышью – и вы подберете подходящее устройство для защиты оборудования от молнии или перенапряжения.