Устройства защиты от дифференциальных токов

Каждый год в Германии происходит около
-
значительных несчастных случаев, связанных с использованием электричества,
-
при этом около 90% происходят в низковольтном диапазоне
-
в домах, на строительных площадках, в организациях
Больше безопасности для людей, установок и имущества
За последние десятилетия количество электропотребителей в жилых домах и коммерческих строениях значительно увеличилось. Современные электроприборы зачастую обладают совершенно иными характеристиками в плане потребления тока, чем у более ранних устройств, например, из-за наличия частотных преобразователей в стиральных машинках или в универсальных блоках питания в телевизорах, ПК или светодиодных лампах. Также имеются производители электроэнергии децентрализованного типа как-то фотоэлектрические системы или зарядные устройства для электромобилей. Все это требует новых концепций защиты электроустановок. А это также включает в себя подходящие защитные устройства по дифференциальному току автоматические выключатели по дифференциальному току, которые незамедлительно и безопасно отсекают ток при неисправности.Предотвращение ударов электротоком и возгораний от электротока
Ошибки в проводных подключениях, пробои изоляции, приборы, имеющие дефекты, неисправная работа электрических систем способны создавать опасные дифференциальные токи и приводить в результате этого к несчастным случаям или возгораниям от электротока. Устройства защиты от дифференциальных токов (УЗДТ) способны предотвращать такие ситуации. Они защищают от поражения опасными токами при прикосновении к проводящим деталям под напряжением при прямом или непрямом контакте. Автоматические выключатели, срабатывающие от дифференциального тока (УЗО) быстро и безопасно отсекают ток от контролируемой цепи при превышении установленного дифференциального тока. Для множества сфер применения установка УЗО с номинальным дифференциальным током не более 30 мА является обязательной в новых зданиях: например, начиная с 1984 в помещениях с ванной или душем, а начиная с 2007, дополнительно для всех розеточных цепей номинальным током до 20А, предназначенных для использования не профессионалами или иного использования для общих целей.
УЗО – нужный тип для всех случаев
В наш ассортимент устройств защиты от дифференциального тока (УЗДТ) SENTRON входят автоматические выключатели дифференциального тока (УЗО) без встроенной защиты от КЗ и перегрузки, дифференциальные автоматические выключатели (комбинация УЗО и автоматического выключателя в одном устройстве), или же в качестве альтернативы блок УЗО защиты от утечки можно устанавливать на модульные автоматические выключатели. Все УЗДТ представлены в различных типах и вариантах исполнения, предназначенных для обнаружения дифференциальных токов различных типов и различных сфер применения.
Правильный вариант для любого оборудования
- Сверхустойчивые устройства защиты типа K
со стойкостью к импульсам свыше 3 кА предотвращают нежелательные отключения электропитания путем краткой задержки срабатывания УЗО. Эти исключает ненужное срабатывание, и благодаря этому все последующие нарушения работы системы, например, при развитии пульсирующих токов утечки в момент срабатывания конденсаторов. - Селективные устройства защиты типа S
со стойкостью к импульсам свыше 5 кА использует срабатывание с задержкой по времени и распределением срабатываний во времени, а также номинальными дифференциальными токами для выборочного отключения отдельных компонентов системы. - Патентованная версия SIGRES
была разработана для обеспечения защиты в нестандартных условиях, как то наличие газа или влаги в окружающем воздухе. Максимально безопасна при длительном сроке службы, благодаря встроенной защите от конденсации.
Преимущества использования УЗО в ассортименте SENTRON
- Широкий выбор типов и вариантов исполнения для обеспечения защиты в случае прямого или непрямого контакта
- Обширный набор унифицированных принадлежностей для выполнения дополнительных функций
- Ассортимент для удовлетворения всех требований в промышленности, на инженерных сетях и в зданиях
- Все УЗО отвечают национальным и международным стандартам.
- Визуальные индикаторы положения коммутации главных контактов и положения ВКЛ/ВЫКЛ на ручке управления повышает простоту использования
- Защита от прикосновения обеспечивают безопасность установки
- Интегрированная система крепления
- Быстрый демонтаж за счет простого снятия устройств с шинной сборки - инструменты не требуются