Низковольтные системы энергораспределения
Комплексный подход к распределению электроэнергии
Современные тренды, ориентированные на «интеллектуальное» и централизованное управление системами в зданиях и автоматизацию систем промышленных объектов, требует построения гибких систем энергоснабжения, которыми также можно управлять с использованием различных протоколов связи. Технические требования становятся всё более высокими, а стандарты более комплексными. Наши низковольтные системы энергораспределения позволяют обеспечить надёжное и высокоэффективное энергоснабжение объектов по всей цепочки – от подачи питания до конечного потребителя. Системы энергообеспечения могут быть интегрированы в системы автоматизации и управления электроснабжениям, а также в такие облачные платформы как MindSphere для Интернета вещей (IoT). Мы поддерживаем процесс разработки с помощью специальных приложений и данных, кроме того предлагаем консультации экспертов наряду с целым комплексом услуг.
Распределение электроэнергии в век цифровых технологий
Распределение электроэнергии претерпевает изменения в эпоху цифровых технологий. Энергораспределение в совокупности с управлением электроэнергией и системами автоматизации позволяют существенно повысить энергоэффективность и доступность систем в зданиях и на промышленных предприятиях. Кроме того возможно постоянное улучшение технологических и эксплуатационных процессов. Всё это стало возможным благодаря «интеллектуальным» шкафам и шинопроводам, компонентам с коммуникацией и профессиональным программным инструментам.Новости, события и материалы СМИ
Подробнее
Идите в ногу со временем: переходите на цифровые технологии
Наши низковольтные системы энергораспределения позволяют вам найти надёжные и эффективные решения в области цифровых технологий. Мы обеспечиваем поддержку на всех этапах – от проектирования, монтажа и ввода в эксплуатацию, до модернизации и расширения проекта. Ваши преимущества – это проверенное и сертифицированное оборудование, а также полностью совместимые друг с другом устройства и программное обеспечение.