Система SIVACON 8PS – LD

Система SIVACON 8PS – LD

Диапазон токов от 1100 А до

1100 А
  • - Инновационное решение по сравнению с кабельными линиями

  • - Безопасное и надежное решение для производственных линий

  • - Для использования в ветроустановках, промышленности, выставочных залах и на морских судах

Инструмент для создания трехмерных чертежей SIMARIS Sketch

Скачать бесплатно

Шинопровод вместо кабельных линий

Система SIVACON 8PS – LD для промышленности и ветроустановок

Шинопровод LD обеспечивает надежное электроснабжение во многих отраслях, в том числе в областях, где требуется обеспечить передачу и распределение больших токов, например, на ветроустановках, отдельных выставочных залах или комплексных производственных объектах. Компактное исполнение позволяет оптимизировать пространство для прокладки коммуникаций. Диапазон номинальных токов для шинопровода LD от 1100А до 5000А.

Быстрый монтаж, безопасность и надежность распределения электроэнергии

Вентилируемая система LD быстро и легко монтируется и может использоваться в широком диапазоне областей. Система может быть использована как для передачи, так и для распределения электроэнергии между трансформатором, щитами ГРЩ, а также для последующего распределения между щитами ВРУ или на производственных участках, например, на сварочных линиях в автомобилестроении. 

 

Протестированные соединительные узлы между распределительными щитами SIVACON S8 и шинопроводами, а также между шинопроводами и трансформаторами обладают высокими показателями надежности и безопасности. 

Безопасность и надежность при прокладке длинных линий

В системе SIVACON 8PS – LD отдельный PE проводник увеличивает суммарное поперечное сечение защитного проводника, обеспечивая низкое сопротивление в случае замыкания. Это позволяет использовать шинопроводные линии большей длины и гарантирует хорошую чувствительность аппаратов защиты, даже для удаленных участков распределительной сети. Установка отводных коробок с защитными автоматами  до 1250А повышает работоспособность системы.

 

Расшифровка обозначений:

01 Прямая секция

02 Угловой элемент

03 Блок подачи питания

04 Ответвительная коробка

05 Адаптер для подключения в щит

06 Дополнительные аксессуары для монтажа. 

Технические характеристики

 

Номинальное напряжение изоляции Ui

1000 В AC

Номинальное рабочее напряжение Ue

1000 В AC

Степень защиты

IP34, IP54

Номинальный ток In, A

От 1100 A до 5000 A

Номинальная электродинамическая стойкость Ipk

До 286 кА

Номинальный кратковременный
выдерживаемый ток Icw (1 с)

До 116 кА

Количество проводников

4,5

Пожарная нагрузка

Макс. 11,99 кВтч/м

Пожарная нагрузка (на точку ответвления)

Макс. 12,96 кВтч

Точка ответвления

Каждый метр при размещении на одной стороне

Ответвительная коробка

До 1250 А

Система соединений

Одноболтовый соединительный блок с откидной стяжкой

Материал проводника

Алюминий или медь

Материал корпуса

Окрашенная листовая сталь

Вероятность возникновения коротких замыканий полностью исключена 

Эксплуатация системы LD полностью безопасна. Высокая стойкость системы к коротким замыканиям избавляет от необходимости использования защитного устройства на стороне низкого напряжения и позволяет использовать средневольтный выключатель в качестве элемента защиты при передаче электроэнергии между трансформатором и основным источником питания. Применение системы возможно также совместно со сплинкерными системами, так как эпоксидное покрытие проводников обеспечивает дополнительную защиту (IP34) от воздействия воды. Кроме того, отводные коробки устойчивы к дуговому замыканию, что позволяет обеспечить высокий уровень безопасности

Система SIVACON 8PS – LD. Преимущества

  • Надежное и простое проектирование благодаря протестированным узлам подключения к распределительным щитам SIVACON S8 и трансформаторам
  • Защита от попадания воды (подходит для использования со спринклерными системами)
  • Оптимально подходит для потребителей с высокой токовой нагрузкой; ответвительные коробки на токи до 1250 А
  • Высокая степень защиты от токов короткого замыкания
  • Компактная конструкция не требует специальных мер для монтажа системы
  • Высокий уровень безопасности благодаря использованию ответвительных коробок, устойчивых к дуге короткого замыкания
  • Подходящий противопожарный барьер, проверенный на соответствие требованиям стандарта МЭК 61439-6
  • Предел огнестойкости составляет 120 минут в соответствии с классом огнестойкости по ISO 834-1 согласно стандарту МЭК 61439-6
  • Различные ответвительные коробки, доступные в следующих исполнениях: Базовая (Basic), Премиум (Premium) или Пустая (Empty)

Использование системы SIVACON 8PS – LD: универсальное решение для различных областей применения

На производственных линиях или в ветроустановках, для выставочных залов или при производстве полупроводников: система LD обеспечивает надежную передачу электроэнергии в любых областях.

Система шинопроводов SIVACON 8PS – это решение любых задач

Система LD является частью широкой линейки продуктов SIVACON 8PS. Шинопроводы – это инновационное решение в сравнение с кабельными линиями, предназначенное для большого спектра областей применения, например, на производственных линиях или в ветроустановках. 

Брошюра «Распределительные шинопроводы SIVACON 8PS»

Скачать (англ. язык)

Материалы для скачивания и поддержка

Воспользуйтесь преимуществами наших услуг

Тендерная документация, каталоги, техническая документация и, конечно, взаимодействие с нашим Центром технической поддержки клиентов: здесь вы найдете необходимую документацию и полезные ссылки для ваших систем шинопроводов SIVACON 8PS. 

Техническая документация

Здесь вы найдете полное техническое описание для низковольтных распределительных щитов SIVACON S8

Тендерные спецификации

Чтобы поддержать вас, мы предлагаем полный диапазон текстов тендерных спецификаций

Поддержка проектных организаций

Команда технической поддержки на этапах проектирования обеспечит всестороннюю поддержку при решении всех ваших вопросов 

Графические материалы

Фотографии, чертежи и техническая информация для презентаций и технического процесса

Power Academy

«Сименс» предлагает профессиональные тренинги в области генерации, передачи и распределения электроэнергии

Руководство по электроэнергетике

Доступно для бесплатного скачивания

Руководство по электроэнергетике – это руководство для всех специалистов, кто вовлечен в процесс производства, передачи и распределения электроэнергии, начиная с этапа подготовки концепта и до момента запуска оборудования в эксплуатацию. См. описание распределительных шинопроводов SIVACON 8PS в разделах 3.3.7 и 4.5.5.