Система SIVACON 8PS – LI

Диапазон токов от 800 А до
-
- Инновационное решение по сравнению с кабельными линиями
-
- Эффективное энергоснабжение для промышленности и объектов инфраструктуры
-
- Для применения в высотных зданиях и индустриальных комплексов
Система SIVACON 8PS – LI для объектов инфраструктуры и промышленности
Решение заказчика в пользу шинопровода LI – это, в первую очередь, инвестиции в будущее. Шинопровод LI – это безопасное и надежное решение, отвечающее всем современным требованиям и стандартам. Система с диапазоном токов от 800А до 6300А идеально подходит для решения задач любой сложности, для которых, в первую очередь, важны такие показатели как надежность и безопасность. Шинопровод LI – это универсальное решение, что позволяет его использовать в различных областях: объекты инфраструктуры, высотные здания, промышленные комплексы.Безопасность персонала
Использование компактной «сэндвич» структуры обеспечивает соответствие всем современным стандартам, обеспечивая при этом низкие показатели по падению напряжения. Шинопровод может эксплуатироваться при максимальной нагрузке в условиях максимальных температур без снижения номинала тока (дерейтинга).
Функциональные возможности системы и инновационные технические особенности, такие как универсальные отводные блоки с возможностью измерения и передачи данных совместно с защитными аппаратами – это только часть преимуществ. Широкий выбор протестированных узлов и отводных блоков в соответствие с международным стандартом МЭК 61439, часть 1 и 6, позволяет обеспечить высокий уровень безопасности персонала и оборудования, а также гарантирует отличную эксплуатационную готовность. Более того, система отвечает требованиям пожарной безопасности классов EI90 и EI120 и соответствует требованиям части 3 Европейских строительных норм EN 1366.
Надежность и гибкость при проектировании и эксплуатации
Использование шинопроводов типа LI позволяет достичь экономического эффекта. Компактная конструкция типа «сэндвич» позволяет прокладывать шинопровод даже в узких шахтах или в помещениях с ограниченным свободным пространством. Различные варианты конфигураций проводников, типовые отводные блоки с установленными защитными аппаратами (автоматические выключатели, разъединители с плавкими предохранителями) и различные варианты соединительных узлов упрощают проектирование, а также позволяют адаптировать электроснабжение под требования заказчика. Кроме того, ответвительные коробки на токи до 1250 А могут быть подключены без отключения основного питания. Это может быть полезным в условиях добавления новых потребителей или при перемещении существующих нагрузок на новое место.
Расшифровка обозначений:
01 Блок подключения к трансформатору, блок подачи питания
02 Противопожарный барьер
03 Адаптер для подключения в щит SIVACON S8 (или в щит стороннего производителя)
04 Прямая секция
05 Угловой элемент
06 Ответвительная коробка
07 Дополнительные аксессуары для монтажа
Система SIVACON 8PS – LI. Преимущества
- Высокая степень защиты IP55 и IP66 при использовании без отводных блоков
- Противопожарный барьер, испытанный в соответствии с требованиями Европейского стандарта EN 1366-3
- Интеграция измерительных устройств для использовании в системе энергоменеджмента в соответствии с ISO 50001
- Предел огнестойкости составляет 180 минут в соответствии со стандартом МЭК 60331
- Эконмический эффект благодаря компактной конструкции типа «сэндвич»
- Надежная система соединений с использованием крюков и болтовых соединений
Брошюра «Инновационное решение для безопасного и эффективного энергоснабжения: cистемы шинопроводов SIVACON 8PS – LI» (англ. язык)
Использование системы SIVACON 8PS – LI: универсальное решение для различных областей применения
Применение шинопровода типа LI идеально подходит для объектов, где требуется осуществлять передачу больших токов на большие расстояния, обеспечивая при этом надежность и эффективность независимо от области применения. Такими объектами, например, являются производственные линии, многоэтажные здания, центры обработки данных, аэропорты и больницы.
Система шинопроводов SIVACON 8PS – это решение любых задач
Система LI является частью широкой линейки продуктов SIVACON 8PS. Шинопроводы – это инновационное решение в сравнение с кабельными линиями, предназначенное для большого спектра областей применения, например, для объектов инфраструктуры или промышленности.
Воспользуйтесь преимуществами наших услуг
Тендерная документация, каталоги, техническая документация и, конечно, взаимодействие с нашим Центром технической поддержки клиентов: здесь вы найдете необходимую документацию и полезные ссылки для ваших систем шинопроводов SIVACON 8PS.Руководство по электроэнергетике
Доступно для бесплатного скачивания
Руководство по электроэнергетике – это руководство для всех специалистов, кто вовлечен в процесс производства, передачи и распределения электроэнергии, начиная с этапа подготовки концепта и до момента запуска оборудования в эксплуатацию. См. описание распределительных шинопроводов SIVACON 8PS в разделах 3.3.7 и 4.5.5.
