Система SIVACON 8PS – LR

Диапазон токов от 400 А до
-
- Инновационное решение по сравнению с кабельными линиями
-
- Шинопровод с высокой степенью защиты для эксплуатации в суровых условиях
-
- Для применения на улице, в тоннелях и прокладке в зданиях
Система SIVACON 8PS – LR для наружного применения
Шинопровод типа LR обеспечивает надежную передачу электроэнергии при суровых условиях окружающей среды. Благодаря корпусу системы из эпоксидной смолы с высокой степенью защиты IP68 и высоким показателям стойкости при коротком замыкании, система идеально подходит для наружного применения, например для передачи энергии в нефтехимических областях, для наружных сетей, а также для реализации электроснабжения в тоннелях железнодорожных линий метрополитена.Универсальное и надежное использование
Система LR полностью безопасна в условиях агрессивной окружающей среды и не боится влажности, коррозии и солевой атмосферы. Корпус в литой оболочке из эпоксидной смолы обеспечивает стойкость системы к воздействию погодных условий и химических веществ, а также обеспечивает отличную механическую стабильность. Предел огнестойкости системы составляет 180 минут в соответствии со стандартом МЭК 60331, что еще больше увеличивает уровень безопасности.
Оптимальная стабильность при высоких токах
Одним из убедительных доводов в пользу системы LR является ее универсальность. При использовании в различных областях применения с диапазонами токов от 400 А до 6300 А система может быть установлена в горизонтальном положении, на ребро, вертикально или горизонтально. Она может быть оптимально адаптирована под имеющиеся конструктивные особенности с помощью угловых элементов, соединителей и Т-элементов, что не требует большого количества свободного пространства для установки. Благодаря болтовым соединительным блокам монтаж системы выполняется просто и легко. При переходах из здания в здание систем LR стыкуется через специальные переходники с шинопроводами типа LI и LD, оптимизируя при этом стоимость трассы.
Расшифровка обозначений:
01 Прямая секция
02 Блок подачи питания
03 Угловой элемент
04 Отводной блок
05 Дополнительные аксессуары
06 Переходник на шинопровод LI
07 Компенсатор расширения
08 Литой соединительный элемент
Система SIVACON 8PS – LR. Преимущества
- Подходит для открытой установки благодаря высокой степени защиты IP68
- Высокая стойкость к воздействию химических веществ и высокая механическая прочность благодаря корпусу из эпоксидной смолы
- Высокая гибкость и совместимость благодаря предусмотренной возможности подключения к системам LI и LD
- Предел огнестойкости составляет 180 минут в соответствии со стандартом МЭК 60331
- Гибкая передача электроэнергии при минимальных требованиях к свободному пространству благодаря различным типам соединительных узлов
- Протестированные противопожарные барьеры, в соответствие со стандартом МЭК 61439-6
- Предел огнестойкости составляет 60, 90 и 120 минут в соответствии с классом огнестойкости по ISO 834-1 согласно стандарту МЭК 61439-6
Использование системы SIVACON 8PS – LR: универсальное решение для различных областей применения
Шинопровод LR предназначен для использования в агрессивных средах. Независимо от того, используется ли система в нефтехимической промышленности, в тоннелях метро или для наружной установки, шинопровод LR обеспечивает надежную передачу электроэнергии.
Система шинопроводов SIVACON 8PS – это решение любых задач
Система LI является частью широкой линейки продуктов SIVACON 8PS. Шинопроводы – это инновационное решение по сравнению с кабельными линиями, предназначенное для большого спектра областей применения, например, для открытых установок или в химической промышленности.
Воспользуйтесь преимуществами наших услуг
Тендерная документация, каталоги, техническая документация и, конечно, взаимодействие с нашим Центром технической поддержки клиентов: здесь вы найдете необходимую документацию и полезные ссылки для ваших систем шинопроводов SIVACON 8PS.Руководство по электроэнергетике
Доступно для бесплатного скачивания
Руководство по электроэнергетике – это руководство для всех специалистов, кто вовлечен в процесс производства, передачи и распределения электроэнергии, начиная с этапа подготовки концепта и до момента запуска оборудования в эксплуатацию. См. описание распределительных шинопроводов SIVACON 8PS в разделах 3.3.7 и 4.5.5.
