Системы шкафов SIVACON 8MF1

-
элементов
-
90 корпусов
-
Максимальная гибкость при сборке шкафов управления
Предназначено для всех областей применения
Максимальная гибкость и минимальные требования к пространству являются ключевыми аспектами силовых шкафов управления в условиях промышленного применения. Изготовители шкафов управления должны откликаться на ориентированные на производительность требования их заказчиков с постоянно сокращающимися сроками поставки. Упрощенное проектирование, планирование и изготовление означают для них дополнительные конкурентные преимущества. Системы шкафов SIVACON 8MF1 проектировались в строгом соответствии с жесткими требованиями к изготовлению шкафов управления.Правильные решения
Модульная система SIVACON 8MF1 упрощает принятие адаптированных для заказчика решений почти для всех секторов промышленности и условий применения. С полной предварительной сборкой, адаптированные к конкретным требованиям или полностью выполненные под заказ системные шкафы поддерживают цепочку создания ценностей при сборке шкафов. При использовании SIVACON 8MF1 вы также можете полагаться на абсолютное соответствие требованиям стандартов: корпусы соответствуют требованиям всех обычных стандартов и нормативов. Имеется возможность индивидуальной разработки специальных конструкций, шкафов управления с различными специальными сертификатами и допусками, а также вариантов, приспособленных под заказ для требований в конкретной отрасли.
Одна система - множество сочетаний
По заказу мы можем модифицировать наш стандартный ассортимент в соответствии с вашими конкретными техническими требованиями. Мы предлагаем отделку лакокрасочным покрытием особыми или функциональными цветами, с прорезями на заказ, оцинкованными корпусами, корпуса особых размеров, а также элементы с конкретной толщиной листового металла. Вы можете продолжить обработку вашего шкафа после его доставки, что экономит ценное время для мехобработки и окраски.
Мы работаем вместе с вами для разработки шкафов, соответствующих именно вашим требованиям: например, это особые размеры, индивидуальные приспособления из листового металла или специальные допуски. Вы получаете выгоду от нашего опыта в проектировании и обработке механических щитов при экономии усилий на разработку и сборку.
От стандартных конструкций и специального изготовления до моделей с окраской под заказ, все системные шкафы поставляются оперативно - при необходимости по согласованию с вашим производственным циклом, полностью собранные или отдельными частями. Это минимизирует затраты на складское хранение, сокращает блокированный капитал и укорачивает время циклов.
Кондиционирование воздуха систем SIVACON 8MR обеспечивает бесперебойную работу электрических и электронных устройств, установленных в шкафу, даже в суровых окружающих условиях. Оно предотвращает конденсацию и повреждение от мороза, а также защищает от неполадок, которые могут возникать. В ассортименте имеются фильтры, вентиляторы, охлаждающие устройства и нагреватели и термостаты. В рабочих помещениях из-за наличия естественной конвекции допускается использование вентилируемых системных шкафов вместо кондиционирования воздуха.
Большая эффективность при планировании и эксплуатации
Автоматизированное проектирование
Все необходимые проектировочные данные для всех компонентов системы шкафов SIVACON 8MF1 представлены онлайн, 24/7 в нейтральных форматах данных для ваших систем CAD или CAE. Также на портале данных ePlan и менеджере загрузок CAx представлен макрос ePlan для предварительно конфигурированных системных шкафов, включая данные ProPanel. Это экономит ваше ценное время на проектирование. Данные ProPanel поддерживает ваш автоматизированный процесс производства.
Расчеты потерь энергии на основе программного обеспечения
С помощью программного обеспечения SIMARIS для тепловых расчетов вы легко и точно сможете определять величину теплорассеяния ваших шкафов управления путем ввода значения температуры окружающей среды и выбора соответствующих устройств в шкафу. Нужный шкаф SIVACON 8MF1 может быть выбран в соответствии с параметрами расчетов максимальной теплопотери посредством ПО. Необходимые устройства из линеек SENTRON, SIRIUS, SIMATIC, SINAMICS и SITOP могут быть добавлены в конструкцию одним нажатием мыши. Получение значение потери мощности выбранных устройств рассчитывается в соответствии с фактическими условиями применения (напр., в соответствии с номинальным током, коэффициентом одновременности и т.п.). Только одним нажатием кнопки это программное обеспечение выдает результат расчетов со всеми применимыми данными. Этот результат может использоваться в качестве сертификации по применимым стандартам IEC 61439, IEC 60204-1 или IEC 60890.