Распределительные щиты низкого напряжения SIVACON S8

Безопасное распределение электроэнергии, интеллектуальное управление данными и процессами
Система SIVACON S8 готова к решению задач будущего и переходу на цифровые технологи: специальные функции и модульная конструкция обеспечивают высокую надежность, безопасность и универсальность решения. Данные, получаемые из системы SIVACON S8, доступны в любой момент для систем автоматизации высокого уровня, систем управления электроснабжением, а также систем анализа на основе облачных вычислений.
Интеллектуальное и безопасное распределение электроэнергии
SIVACON S8 устанавливает новые стандарты для распределительных щитов и щитов управления электродвигателями (MCC) для применения в промышленности или на объектах инфраструктуры. Благодаря модульной конструкции, система SIVACON S8 может быть оптимально адаптирована под любые требования заказчика.Разумное сочетание множества функций
Использование низковольтных щитов SIVACON S8 позволит создать гибкую структуру вашей электрораспределительной системы. Пакет функций SIVACON S8plus предоставляет дополнительные возможности и, как следствие, множество преимуществ:
- Стандартизованная работа, контроль, параметризация и подключение к распределенным системам управления более высокого уровня и системам на основе облачных вычислений при помощи SIMARIS control
- Легкое получение данных при использовании коммутационных и измерительных устройств, подключаемых к каналу передачи информации, и датчиков в системе SIMARIS control
- Расширенная защита против внутренней дуги обеспечивает повышенную защиту персонала и распределительного щита
- Система выкатных модулей для экономии пространства
- Энергоэффективное охлаждение обеспечивает более высокие номинальные характеристики
- Мощная система управления электродвигателями – решения для специальных задач нефтегазового рынка.
- Расширенная поддержка от стадии проектирования до технического обслуживания
Надежный низковольтный распределительный щит для практического применения
SIVACON S8 – это надежный низковольтный распределительный щит для применения в промышленности и инфраструктуре. Он обеспечивает высокий уровень безопасности как персонала, так защищаемого оборудования. Благодаря его модульной конструкции, вы сохраняете максимальную гибкость в проектировании всей вашей системы. Все, что вам нужно – подобрать SIVACON S8 для соблюдения всех необходимых требований.Найди свой путь к SIVACON S8
Высокая степень гибкости удовлетворяет всем необходимым техническим требованиям заказчика. Используйте профессиональные знания и опыт наших экспертов на одной из ближайших к вам производственных площадок. Наши сертифицированные SIVACON партнеры также готовы ответить на любые вопросы о высоком качестве наших низковольтных распределительных щитов и комплектующих.Комплекты SIVACON S8 и SIVACON S8plus с заводов «Сименс».
Эксперты «Сименс» во всех сферах со всего мира тесно сотрудничают между собой, предлагая оптимальное техническое решение на любом из представленных заводов. Наши технические эксперты также готовы предложить вам пакет услуг SIVACON S8plus с широким диапазоном функций, из которого вы можете выбрать требуемое решение:
- Система обеспечения взаимодействия и контроля SIMARIS control
- Интеграция аппаратов и измерительных устройств с возможностью передачи данных, а также датчиков в SIMARIS control для регистрации данных
- Расширенная защита против возникновения внутренней дуги
- Действующая и резервная система вентиляции
- Компактная конструкция с выкатными модулями
- Высокопроизводительная система управления электродвигателями для нефтегазовой отрасли
Обратитесь к вашему контактному лицу в «Сименс».
Лицензионные партнеры по технологии SIVACON
Сертифицированные SIVACON партнеры являются партнерами по сборке распределительных щитов в вашем регионе. SIVACON партнерами уже было изготовлено и смонтировано более 320,000 ячеек распределительных устройств. Вы можете найти SIVACON партнера в вашем регионе.