Максимальная производительность газовой электростанции

Электростанции большой мощности

На современном сложном энергетическом рынке компания «Сименс» является выгодным партнером, способным предоставить вам конкурентоспособные решения для электростанций с целью повышения прибыльности вашего бизнеса. Компания «Сименс» предлагает готовые электростанции простого и комбинированного цикла. Наши электростанции создаются с учетом ваших конкретных задач и потребностей рынка. 

Расскажите нам о ваших задачах

Свяжитесь с нами

Мегапроект

На 50 процентов больше электроэнергии для Египта

Компания «Сименс» построила в Египте три электростанции комбинированного цикла «под ключ» общей мощностью 14,4 ГВт. Они являются частью энергетического проекта, который станет основой будущего страны. Получите дополнительные сведения об этом мегапроекте.

Решения для электростанций

Специально разработаны с учетом ваших потребностей

Вам требуется высокоэффективная электростанция комбинированного цикла для обеспечения базовой нагрузки при разумных затратах? Или вам необходима надежная электростанция простого цикла, которая будет обеспечивать пиковые нагрузки в тяжелых условиях? Компания «Сименс» разработает и создаст необходимое вам решение: электростанцию простого или комбинированного цикла, с комбинированной выработкой электроэнергии и тепла или без него, для гибкой или постоянной нагрузки. Вы можете рассчитывать на проверенные технологии, которые будут приносить прибыль на протяжении всего срока службы вашей электростанции – технологии, которые устанавливают стандарты эффективности и надежности и подходят для решения задач будущего.

Новый уровень эффективности и производительности

С нашей новой газовой турбиной HL-класса мы прокладываем путь к новому уровню повышения эффективности и производительности электростанции. Этот этап эволюционного развития, основывающийся на проверенной технологии H-класса, объединяет в себе ряд новых, но уже испытанных технологий. Результат: новый этап технологии с эффективностью комбинированного цикла более 63 % и промежуточной целью 65 %. Новый HL-класс включает в себя три турбины: SGT5-8000HL, SGT5-9000HL и SGT6-9000HL.

 

Посетите раздел турбин серии 9000HL для сетей 50 Гц

Посетите раздел турбин серии 9000HL для сетей 60 Гц

Посетите раздел турбин серии 8000HL для сетей 50 Гц

Лидер инноваций

С турбинами серии SGT-8000H вы можете добиться максимальной производительности и эффективности. Наши турбины, установленные по всему миру, доказали свою надежность – около 12 000 запусков и более

650 000 часов наработки при высочайшем уровне операционной готовности. Электростанции на базе турбин SGT-8000H могут быть сконфигурированы для удовлетворения широкого спектра требований:

  • Одновальные и многовальные компоновки
  • С паровой турбиной или без нее
  • С дополнительным отводом тепла
  • С функцией обеспечения гибкости Flex-Plant

Простота и производительность

Высокая вырабатываемая мощность при низких затратах на производство электроэнергии: высокоэкономичные электростанции компании «Сименс» F-класса обеспечивают высокую производимую мощность и КПД мирового уровня. Благодаря коэффициенту эксплуатационной готовности более 95 процентов вы можете сосредоточиться на других вопросах, а ваша электростанция будет платить за себя сама. Вне зависимости от того, требуется ли вам одно- или многовальная компоновка, с паровой турбиной или без нее, вы получите электростанцию, которая идеально соответствует вашим потребностям.

Долгосрочная стабильность

При экстремальных температурах и в неблагоприятных условиях – везде, где необходимы надежные технологии, электростанции компании «Сименс» E-класса являются правильным выбором. Обладая вырабатываемой мощностью до 275 МВт при работе в комбинированном цикле 1x1 и низкой стоимостью жизненного цикла, они обеспечивают надежное энергоснабжение там, где оно больше всего необходимо: в отдаленных районах, в регионах с жестким климатом и в тяжелых промышленных условиях.

На что вы можете рассчитывать

Мы являемся вашим надежным партнером на всех этапах проекта – от разработки бизнес-модели до финансового завершения, от выбора технологии до выдачи разрешения и от проектирования до рентабельной эксплуатации – ваш успех является нашим основным приоритетом.

Партнерство:

постоянная надежность

Сроки строительства: 

лучшие на рынке

Безопасность:

соблюдение жесточайших стандартов безопасности

Эксплуатация:

наибольший охват регионов в отрасли

Поддержка для финансирования проектов
Изготовленные на заводе модули (Блоки оборудования компании «Сименс»)
Крайне низкий уровень несчастных случаев на производстве
Глобальная сеть обслуживания
Подробное техническое обоснование
Обязательства по своевременной доставке
Минимизация остановов
Комплексная экспертиза на любом рынке

Комплексная экспертиза на любом рынке

Концепция ValuePlus

Даже незначительные улучшения могут оказать существенное влияние: оптимизированный горячий запуск одной электростанции комбинированного цикла может сэкономить 800 ГДж энергии. Продуманное решение, которое использует паровой котёл утилизатор (HRSG), устраняет потребность во вспомогательных парогенераторах и экономит около 800 000 евро капиталовложений. Мы знаем, насколько для вас, как для оператора электростанции, важно быстро возместить затраты на оптимизацию. Именно поэтому мы разрабатываем действительно важные функции и технологии для электростанций. Заинтересованы? Получите дополнительную информацию о наших технических функциях: решения для повышения гибкости (англ. язык), решения для увеличения эффективности (англ. язык) и решения для экономии воды (англ. язык).

Материалы для скачивания, поддержка и услуги

Ваш источник информации

Здесь вы можете найти материалы для скачивания, контактные данные и предлагаемые нами услуги.

Единая служба для обращений клиентов в России

Обучение

31 учебный центр по всему миру – мы предлагаем индивидуальные курсы обучения. Воспользуйтесь нашей сетью экспертов.

Услуги для электростанций

Техническое обслуживание, ремонт, модернизация – наши услуги для электростанций обеспечат сохранение эффективности вашего предприятия. 

Финансирование

Компания «Сименс» предлагает финансовые решения для бизнес-клиентов по всему миру – от консалтинга до финансирования. Проконсультируйтесь у экспертов.

Референтные проекты

Электростанции компании «Сименс» работают по всему миру

Более 1500 электростанций компании «Сименс» находятся в эксплуатации по всему миру. Ниже представлена подборка проектов, которые мы реализовали для наших клиентов.

Контакты

Ваш путь к электростанции, которая вам необходима

Увеличивайте мощности или повышайте КПД. Способствуйте устойчивому развитию или обеспечивайте бесперебойное энергоснабжение. Ограничивайте расходы или повышайте гибкость. Существует множество причин для того, чтобы выбрать новую газовую электростанцию класса H, F или E. Вне зависимости от ваших потребностей: вместе мы найдем правильное решение и быстро обеспечим ваше подключение к сети.

Расскажите нам о ваших задачах

Свяжитесь с нами

Смотрите также