Электростанции SeaFloat

Представьте себе мир с доступными электричеством и чистой водой, мир с меньшими загрязнениями, меньшим уровнем шума и достаточными ресурсами. Это сложная задача, но ее необходимо решить, учитывая рост населения и климатические изменения. В выполнении этой миссии и хочет принять участие компания «Сименс», представив SeaFloat – новую мобильную плавучую электростанцию.
Введение

Мобильность, быстрое развертывание и гибкость – это наше будущее

Мы занялись идеей плавучих электростанций и установили наши новейшие высокоэффективные газотурбинные агрегаты на плавучие основания, создав таким образом новый класс плавучих электростанций. Эволюция электростанций открытого и комбинированного цикла при их миграции с суши на море основана на наших успешных газовых турбинах серий SGT-800, SGT-A65 и SGT-8000H.

Мобильность, гибкость и отсутствие необходимости приобретения земли являются наиболее важными особенностями, которые отличают электростанции SeaFloat от традиционных наземных электростанций. Эти функции дополняются быстрым вводом в эксплуатацию благодаря высокой степени заводской сборки и инновационной концепции «включай и работай», а также сокращению общих инвестиций в проект, что делает их привлекательным вариантом для различных областей применения. С помощью мобильных электростанций SeaFloat можно электрифицировать отдаленные районы, способствуя их развитию и стимулируя экономический рост.

Страны, сталкивающиеся с такими проблемами, как ураганы или землетрясения, могут оперативно обеспечить энергоснабжение пострадавших регионов. Мобильные электростанции SeaFloat могут помочь в деле восстановления поврежденной или разрушенной инфраструктуры, давая надежду людям и финансовые гарантии банкам и кредиторам.

Расскажите нам о своих потребностях

Свяжитесь с нами

Решения SeaFloat

Электростанции SeaFloat отвечают требованиям рынка

На что вы можете рассчитывать

Вам требуется высокоэффективная электростанция комбинированного цикла, но вы ограничены пространством или вам просто нужен мобильный источник энергии? Или же вы желаете заменить один из ваших старых активов высокоэффективной электростанцией комбинированного цикла, но сталкиваетесь с высокими рисками для почвы или опасностью загрязнения? Вам необходима надежная электростанция простого цикла, которая будет обеспечивать пиковые нагрузки в тяжелых условиях?

Высокоэффективные электростанции, предварительно установленные на баржах, платформах или судах, могут стать правильным решением.

Доверьтесь нашей команде консультантов SeaFloat, которая поможет вам оптимизировать бизнес-процессы и окажет техническую поддержку уже на ранних стадиях проекта.
Портфель продукции

Ниже представлена линейка наших электростанций SeaFloat

Линейка электростанций SeaFloat может быть оснащена различными типами газовых турбин: SGT-800, SGT-A65 и SGT-8000H. Электростанцию, установленную на барже, можно настроить в соответствии с необходимыми коммерческими показателями, такими как вырабатываемая мощность, КПД и режим нагрузки. Электростанции SeaFloat, устанавливаемые на баржах, также могут быть оборудованы опреснительной установкой для обеспечения людей чистой питьевой водой и предотвращения заболеваний. Электростанция SeaFloat является гибкой и мобильной, обеспечивая потребности рынка электроэнергии будущего.
Все электростанции SeaFloat могут быть оснащены гибридными решениями SIESTART™

Подробнее (англ. язык)

Электростанция SeaFloat на базе SGT-800

Развитие отдаленных районов

Турбина SGT-800 сочетает в себе простую, прочную конструкцию, высокую надежность и простоту обслуживания, высокую эффективность и низкий уровень выбросов. SGT-800 является отличным выбором для промышленной эксплуатации или работы в нефтегазовой отрасли, что подтверждается более чем 340 проданными изделиями и более чем 6 миллионами эквивалентных часов работы. Электростанции SeaFloat, оснащенные эффективными турбинами SGT-800 мирового класса, работающими в комбинированном цикле, доступны с мощностью от 150 до 450 МВт.

Эксплуатационная гибкость, основанная на реальных эксплуатационных требованиях, обеспечивает широкую область применения в промышленных условиях, а также работу с базовой нагрузкой в отдаленных районах. Перед отгрузкой все комплекты газовых и паровых турбины, а также специализированные электрические и управляющие модули проходят системные испытания. Надежность мирового уровня обеспечивается непрерывной последовательной оптимизацией, усовершенствованными алгоритмами дистанционной диагностики и прогнозированием срока службы компонентов.

Электростанция SeaFloat на базе SGT-A65

Оперативность и гибкость

SeaFloat SGT-A65 является сверхгибкой электростанцией с возможностью оперативной поставки и установки и без необходимости подключения к высоковольтным линиям электропередачи. Эта электростанция также может обеспечить персонал питьевой водой, получаемой из морской или слабоминерализованной воды в качестве побочного продукта. Эта плавучая двухтопливная электростанция, установленная на барже и работающая на двух частотах, обеспечивает беспрецедентную эксплуатационную гибкость, стабильную вырабатываемую мощность при высокой температуре окружающей среды, а также превосходные возможности поддержки, включая холодный запуск при слабой сети. Электростанция SGT-A65 также может работать на 100 % водороде и является важным элементом для реализации плавучего варианта решения Power-to-X.

Используя новейшую высокоэффективную технологию авиационных двигателей, легкая газовая турбина SGT-A65 сконструирована таким образом, чтобы стабильно работать даже в самых сложных условиях частой смены циклов с минимальной необходимостью технического обслуживания.

Эта электростанция SeaFloat имеет первостепенное значение для областей применения, требующих быстрой доставки, обеспечения энергоснабжения изолированных или отдаленных районов, усиления энергосистемы в краткосрочной или среднесрочной перспективе, а также для оказания помощи при чрезвычайных ситуациях.

Электростанция SeaFloat на базе SGT-8000H

Высокоэффективная газовая турбина большой мощности

SGT5-8000H обеспечивает превосходную производительность и высокую гибкость. Благодаря общей выходной мощности 450 МВт и быстрому переходу от запуска до полной нагрузки, турбина предлагает низкие затраты в течение всего жизненного цикла и помогает удовлетворять меняющиеся потребности в мощности.

Одна из самых мощных газовых турбина от компании «Сименс», SGT-8000H, также доступна для установки на электростанциях SeaFloat, в конфигурациях комбинированного цикла 1x1 и 2x1. Она вырабатывает до 1330 МВт энергии при КПД более 61 % и предназначена в основном для замены устаревших электростанций, таких как атомные электростанции и электростанции, работающие на угле.

Свяжитесь с нами

Свяжитесь с нами!

Для получения дополнительной информации об электростанциях SeaFloat свяжитесь с нашими специалистами.

Расскажите нам о своих потребностях

Свяжитесь с нами