Эффективное энергоснабжение промышленных объектов

Решения для промышленных электростанций

Инвестируйте в свою автономность и обеспечьте надежное и гибкое энергоснабжение ваших производств. Расходы на электроэнергию и отопление являются основными статьями затрат для промышленных предприятий. Это означает, что наличие собственной электростанции на вашем заводе, шахте или производственном объекте обеспечивает долгосрочную экономическую выгоду. Это также помогает вам соблюдать требования по защите окружающей среды и опережать конкурентов. Компания «Сименс» предложит проект такой электростанции, которая соответствует вашим целям.

Выбор продуктов и услуг для комбинированного производства электроэнергии и тепла

Скачать брошюру (англ. язык)

Будущий узел энергосистемы Южной Америки

Обеспечивая энергией Боливию

Компания «Сименс» и правительство Боливии осуществляют амбициозный проект по наращиванию генерирующих мощностей страны, обеспечению стабильного энергоснабжения местного населения и экспорту электроэнергии для всей Южной Америки. 

Портфель решений для электростанций

Уникальные решения для вашей электростанции

Каждая отрасль, каждый завод и каждый производственный объект предъявляют свои особые требования к энергоснабжению. Именно поэтому мы индивидуально настраиваем и оптимизируем вашу систему, от начального проекта до выбора отдельных компонентов. И конечно, мы используем технологии, проверенные тысячами часов работы на сотнях объектов. Еще один фактор, который снижает риски для вашего проекта: мы производим готовые модули и испытываем их перед отправкой на строительную площадку. Это приводит к гораздо меньшим расходам на  месте монтажа.

 

  • От силового агрегата до энергоблоков полной готовности
  • Электростанции простого или комбинированного цикла
  • Авиапроизводные или промышленные газовые турбины, в зависимости от требуемой выходной мощности
  • Мощность от 14 МВт до более чем 230 МВт для сетей частотой 50 Гц или 60 Гц

Большой опыт работы в отрасли

Компания «Сименс» имеет глубокое понимание технологических процессов, характерных для вашей отрасли. Мы в течение многих десятилетий строили, расширяли и модернизировали все виды промышленных объектов. Мы знаем, что производственные процессы должны быть тесно связаны с такими вспомогательными операциями, как производство электроэнергии и тепла, а также распределением энергии. Только после полной интеграции всех систем возможности автоматизации и цифровизации могут быть использованы в полной мере.

Переработка минерального сырья имеет большую потребность в энергии. В этой связи затраты на электроэнергию и тепло составляют значительную долю эксплуатационных расходов. Предприятия, которые обеспечены собственным электричеством и теплом посредством собственной электростанции, достигают значительной экономии средств. Благодаря мощной современной электростанции комбинированного цикла они также могут существенно улучшить экологические показатели в течение всего  срока службы.

От добычи до транспортировки и переработки углеводородов нефтегазовая отрасль становится все динамичнее. Все более строгие экологические нормы заставляют многие компании принимать меры. Компании, которые инвестируют в передовые технологии производства энергии на объектах, получают множество преимуществ – за счет сокращения уровня выбросов благодаря гибкому использованию доступного сырья, а также за счет использования технологий, которые легко интегрируются в производственные системы. Компания «Сименс» предложит вам оборудование, которое будет работать надежно даже при переменных нагрузках и нестабильных  свойствах газа.

Независимо от того, занимаетесь ли вы вторичной переработкой или используете целлюлозу и лигнин из древесного сырья, ваше производство потребляет большое количество электроэнергии и тепла. Вырабатывайте собственный технологический пар с помощью собственной электростанции. Компания «Сименс» предлагает электростанции для комбинированной выработки тепла и энергии (ТЭЦ) любой мощности для удовлетворения любых потребностей. Это обеспечит производству гибкость и автономность в долгосрочной перспективе.

Горнодобывающая отрасль – это работа с сырьем. В контексте конкуренции наиболее важны производственные расходы, в которых затраты на энергию являются ключевым фактором. Отдаленные районы, где ведется добыча, зачастую не подключены к сетям общего пользования. Для снабжения электроэнергией на таких объектах требуются электростанции для работы в тяжелых условиях с гибким режимом эксплуатации при сохранении низких затрат. Для открытых или подземных горных работ, для холодного или жаркого климата, в качестве автономной системы или резерва для возобновляемых источников энергии – компания «Сименс» спроектирует и изготовит именно ту электростанцию, которая необходима для укрепления ваших конкурентных позиций.

Безопасность имеет первостепенное значение в химической отрасли, а перебои в энергоснабжении несут риск и издержки. Следовательно, ваше энергоснабжение должно быть максимально надежным. Лучшим решением будет собственная генерирующая система – она обеспечит вашу независимость от внешних поставщиков и снизит затраты в долгосрочной перспективе. Если электростанция также позволяет утилизировать тепло, это делает всю систему еще более эффективной. Мы создаем для вас оптимальное решение, интегрируя его в технологическую цепочку.

Условия энергетической отрасли меняются. Малые газовые электростанции будут основой системы энергоснабжения в обозримом будущем. Это обусловлено тем, что они могут служить гибким резервом для возобновляемых источников энергии, являются очень эффективными и надежными, а также позволят регионам снизить зависимость   от энергосистемы. В островном режиме или на удаленных промышленных площадках, обеспечивая базовую или пиковую нагрузку, с утилизацией тепла или без нее – решения «Сименс» для промышленных электростанций будут идеально соответствовать вашим конкретным требованиям.

Надежные решения - выдающаяся производительность

  • Мощность: от установки малой мощности 4 МВт с одной газовой турбиной до многовальной электростанции комбинированного цикла мощностью 230 МВт и более
  • Объем поставки: от силового агрегата до полной электростанции с гарантией производительности
  • КПД: общий КПД до 90 процентов может быть достигнут при комбинированном производстве электроэнергии и тепла (ТЭЦ)
  • Ключевые компоненты: высокоэффективные газовые и паровые турбины, парогенераторы, автоматика и системы управления «Сименс»
  • Преимущества в эксплуатации: минимальные выбросы и затраты на топливо, удобные в обслуживании системы

Эффективные турбины: основа любой электростанции

Материалы для скачивания и поддержка

Ваш источник информации

Здесь вы найдете материалы для скачивания, контактные данные и ссылки на предлагаемые нами услуги.

Единая служба для обращений клиентов в России

Обучение

31 учебный центр по всему миру – мы предлагаем индивидуальные курсы обучения. Обратитесь к команде наших экспертов.

Сервис для электростанций

Техническое обслуживание, ремонт, модернизация – наши услуги для электростанций для поддержания эффективности вашего предприятия. Уверенность на перспективу.

Финансирование

Компания «Сименс» предлагает финансовые решения для бизнес-клиентов по всему миру – от консалтинга до финансирования. Проконсультируйтесь у экспертов.

Референтные проекты

Электростанции «Сименс» работают по всему миру

Более 1500 электростанций «Сименс» находятся в эксплуатации по всему миру. Ниже представлены некоторые из наших лучших проектов, которые мы реализовали для наших клиентов.

Контакты

Путь к выбору электростанции, которая вам необходима

Вы желаете надежно и с минимальными затратами снабжать ваше предприятие энергией? Или хотите отказаться от дорогостоящего централизованного электроснабжения? Вам нужна гибкая резервная электростанция? Вместе мы найдем идеальное решение для вашей конкретной задачи.

Смотрите также