Гибридные решения SIESTART™

Мгновенная производительность одним нажатием кнопки. Сегодня перед производителями электроэнергии стоят важные задачи: обеспечение безопасности технологических процессов и бесперебойная поставка энергии. Производители должны быстро реагировать на колебания нагрузки и иметь возможность переключаться на изолированную работу, чтобы при необходимости обеспечить независимое энергоснабжение. Основная сложность заключается в том, чтобы выполнять поставленные задачи при одновременном снижении затрат и сокращении выбросов СО2. Колебания энергосистемы в настоящее время компенсируются, в основном, за счет использования электростанций, работающих на ископаемом топливе. Они поставляют управляемую и надежную электроэнергию, но зависят от внешних источников в случае необходимости в автономном электроснабжении. В таком случае система хранения энергии с использованием аккумуляторных батарей (BESS) служит идеальной резервом для мгновенного энергоснабжения. SIESTART сочетает в себе возможности выработки электроэнергии с использованием как ископаемых, так и возобновляемых источников энергии за счет интеграции BESS. Такие гибридные решения обеспечивают мгновенную, надежную и устойчивую энергию.

Компания «Сименс» получила крупный заказ на плавучую электростанцию в Доминиканской Республике
«Сименс» совместно с морским подразделением ST Engineering в Сингапуре получили заказ на плавучую электростанцию SCC-800 2x1C SeaFloat от Transcontinental Capital Corporation (Бермудские острова) Ltd., дочерней компании Seaboard Corporation, независимого производителя электроэнергии (IPP), работающего в Доминиканской Республике.
Улучшение показателей существующих и новых электростанций
Система SIESTART обеспечивает передовое обновление существующих электростанций, дополняя их новыми функциями, повышая при этом производительность и предоставляя новые возможности для бизнеса – независимо от OEM-технологий. Она также значительно повышает эффективность новых энергоблоков. Благодаря исключительной гибкости систему SIESTART можно использовать с газовыми турбинами, паровыми турбинами и в комбинированном цикле. Это поможет вам с легкостью масштабировать производственные операции и снизить эксплуатационные расходы (OpEx).Гибридное решение – обзор возможностей
SIESTART объединяет преимущества выработки электроэнергии с использованием ископаемого топлива с системой хранения энергии на базе аккумуляторных батарей (BESS)
Поставщики энергии, вырабатываемой из ископаемых источников, все чаще сталкиваются с необходимостью как можно быстрее реагировать на колебания нагрузки. Система SIESTART обеспечивает идеальное решение, предлагая более гибкую и экономически эффективную работу электростанции – номинальная производительность достигается одним нажатием кнопки. Благодаря передовым системам хранения энергии вы можете быстрее увеличивать и уменьшать мощность электростанций, работающих на ископаемом топливе, а также использовать их в качестве более специализированного комплексного решения – даже для холодных пусков.
Типовые примеры внедрения гибридных решений
Сочетание систем хранения энергии с использованием аккумуляторных батарей (BESS) и электростанций, работающих на ископаемом топливе, формирует целый ряд различных возможностей для операторов энергетических сетей и электростанций, включая возможность холодного пуска и услуги по регулированию работы.Холодный пуск газовой турбины при отключении внешнего питания и поддержка восстановления сети
Как правило, электростанции используют небольшие дизельные генераторы для запуска турбин или для обеспечения опорных показателей выдаваемой мощности, таких как напряжение и частота, для обеспечения повторного подключения генераторов. Благодаря быстрому отклику, а также расширенному управлению система SIESTART может использоваться как альтернатива дизельному генератору с холодным пуском. Она экономит время и повышает надежность, помогая вам увеличить прибыль. SIESTART также может обеспечить необходимую мощность короткого замыкания для обеспечения указанной
последовательности защиты.
Увеличение уровня мощности выдачи электроэнергии в сеть при запуске или наборе мощности электростанции
Запуск и набор мощности газовой турбины требуют времени. Однако, даже самые быстродействующие и наиболее гибкие электростанции все еще недостаточно быстры, чтобы реагировать на колебания энергосистемы в течение нескольких секунд, и почти неспособны реагировать на ситуации, связанные с понижением потребления электроэнергии. В зависимости от емкости, система хранения энергии с использованием аккумуляторных батарей (BESS) может немедленно подавать питание в сеть и отбирать энергию из сети и, следовательно, может полностью или частично взять на себя задачу по реагированию на колебания в течение короткого периода времени. В таком режиме работы BESS будет подавать энергию в сеть, пока газовая турбина набирает мощность. Система хранения энергии с использованием аккумуляторных батарей продолжает подавать питание в сеть до тех пор, пока газовая турбина не выйдет на рабочий режим, после чего
батарею можно будет зарядить (при необходимости).
Обеспечение способности регулирования для электростанции после холодного запуска или в процессе работы
Регулирование с использованием системы хранения энергии с аккумуляторными батареями (BESS) значительно быстрее (<1 с) и гораздо точнее, чем регулирование с помощью дизель-генератора. Благодаря этим возможностям регулирования и работая с большей гибкостью операторы электростанций могут создавать дополнительные возможности для бизнеса. При одновременной установке BESS и газовой турбины аккумуляторы выполняют задачу оперативного реагирования (в обоих направлениях), в то время как газовая турбина обеспечивают основную потребность в энергии, а также заряд батареи. Такой оптимизированный режим работы значительно снижает расход топлива и затраты на техническое обслуживание газовой турбины.
Оперативное управление вырабатываемой мощности при изменении нагрузки и поддержка стабилизации при колебаниях нагрузки
Система хранения энергии с использованием аккумуляторных батарей (BESS) обеспечивает быструю регулировку вырабатываемой мощности и обеспечивает стабилизацию/сглаживание колебаний нагрузки на газовую турбину.
Система BESS способна предоставлять энергию до и во время запуска газовой турбины, следовательно общая подача энергии от электростанции в сеть может быть значительно ускорена для обеспечения быстрого реагирования на внезапные изменения нагрузки.
Обеспечение мощности вплоть до номинальной мощности электростанции и сохранение ротационного резерва посредством системы хранения энергии с использованием аккумуляторных батарей (BESS) SIESTART
Если для реагирования на значительно пониженную частоту сети требуется ротационный резерв, систему BESS можно использовать для временного увеличения максимальной вырабатываемой мощности электростанции в точке соединения (POI). Мощность электростанции, которая в ином случае постоянно ограничена, может быть преодолена, и, следовательно, повышение вырабатываемой мощности до номинальной открывает дополнительные возможности получения прибыли.
Стабилизация газовых и паровых турбин при отключениях сети, а также безопасный перевод электростанции в изолированный режим
Наиболее важными задачами стабилизации газовых и паровых турбин при отключениях сети являются ограничение увеличения частоты вращения, а также поддержание работы турбин при потреблении вспомогательной мощности или в изолированном режиме. При отключении от сети избыточная энергия во вращающейся системе должна быть выведена через генератор в виде электрической энергии и передана в систему хранения энергии с использованием аккумуляторных батарей (BESS). Это значительно снижает ускорение и, следовательно, увеличение частоты вращения. Несовместимые колебания между BESS и турбиной отсутствуют, поскольку система хранения энергии с использованием аккумуляторных батарей работает в режиме контроля мощности, а турбина – в режиме управления частотой вращения.
Полностью интегрированная аккумуляторная система хранения энергии с использованием аккумуляторных батарей (BESS) в сочетании с вашей электростанцией
Комбинированные решения SIESTART сочетают в себе производительность электростанций, работающих на ископаемом топливе, и надежную систему хранения энергии с использованием аккумуляторных батарей (BESS), которые совместно регулируются нашей системой управления SPPA-T3000. Это позволяет подавать в сеть дополнительную мощность в течение нескольких миллисекунд.Вы можете положиться на комплексное решение от экспертов энергетической отрасли
Компания «Сименс» является мировым лидером в области гибкой выработки электроэнергии в условиях меняющихся требований сетей. Возможность сочетать высокую производительность традиционной электростанции с мгновенной реакцией системы хранения энергии с использованием аккумуляторных батарей делает наше решение идеальным для многих вариантов использования, и возможно, для вас также. Доверьтесь партнеру, который имеет комплексные знания об энергетической отрасли и энергетических технологиях.Получите преимущества уже сейчас
Расширьте возможности вашей электростанции
Поставщики энергии, вырабатываемой из традиционных источников, все чаще сталкиваются с необходимостью как можно быстрее реагировать на колебания нагрузки. Система SIESTART обеспечивает идеальное решение, предлагая более гибкую и экономически эффективную работу электростанции – производительность достигается одним нажатием кнопки. Благодаря передовым системам хранения энергии вы можете быстрее регулировать мощность электростанций, работающих на традиционном топливе, а также использовать их в качестве более специализированного комплексного решения – даже для холодных пусков в случае необходимости.