Технология Benson®

Высокоэффективная, гибкая и надежная технология для выработки пара

Технология Benson представляет собой проверенный процесс крупномасштабной выработки пара на электростанциях. Основой этого процесса является прямоточный принцип. В сочетании с режимом скользящего давления он обеспечивает высокоэффективную, гибкую и надежную работу электростанции. Наша технология Benson и соответствующая лицензия Benson улучшат показатели вашего парогенератора и, следовательно, повышает производительность вашей электростанции. Получите дополнительную информацию или свяжитесь с нами.

Расскажите нам о ваших конкретных задачах

Свяжитесь с нами

Наша история

История лицензии Benson

В 1925 году компания «Сименс» получила право использовать патент Benson, а в 1926 – 27 годах был построен первый большой прямоточный котлоагрегат Benson в Гартенфельде, Берлин. Компания «Сименс» усовершенствовала технологию и сделала ее всемирно признанным стандартом для крупных парогенераторов. В 1933 году компания «Сименс» приняла решение о прекращении производства парогенераторов на своих предприятиях и вместо этого начала выдавать лицензии на основании собственных патентов и практического опыта. Эта история продолжается! 
 

Технология Benson

Опыт и специальные знания

Начиная с 1933 года ведущие производители парогенераторов по всему миру изготавливают парогенераторы Benson по лицензии Siemens Benson. В настоящее время наша технология Benson широко используется в парогенераторах с дополнительным нагревом и парогенераторах с регенерацией тепла на высокоэффективных современных электростанциях.

Передовая технология для новейших электростанций

В настоящее время электростанции комбинированного цикла должны быть максимально эффективными и гибкими, поскольку они должны:

  • Обеспечивать пиковые нагрузки
  • Служить резервом для возобновляемых источников энергии

Именно в этих условиях паровые котлы-утилизаторы (ПКУ) Benson играют важную роль. Уникальная прямоточная конструкция обеспечивает быстрый и гибкий запуск электростанций комбинированного цикла при сохранении высокой эффективности. ПКУ Benson могут быть установлены в горизонтальном или вертикальном положении, позволяя вписаться в архитектуру любой электростанции.

 

Преимущества перед котлами-утилизаторами барабанного типа

  • Отсутствие ограничения давления позволяет улучшить параметры пара 
  • Повышенная эффективность при работе с неполной нагрузкой и при высоких температурах окружающей среды, достигаемая благодаря уменьшенному расходу в змеевике по сравнению с котлом-утилизатором барабанного типа
  • Увеличенная эксплуатационная гибкость: отсутствие ограничений в связи с переходными режимами в процессе запуска и изменения нагрузки газовой турбины, а также отсутствие ограничений в связи с переходными колебаниями нагрузки при возможном канальном зажигании

Первая электростанция комбинированного цикла с ПКУ Benson – электростанция Коттам компании Си-Ди-Си мощностью 390 МВт в Великобритании была успешно введена в эксплуатацию в 1999 году. Более 100 ПКУ Benson уже введены в эксплуатацию или находятся на этапе изготовления.

Сверхкритическое давление для обеспечения максимальной эффективности 

Общая эффективность паротурбинной электростанции важна во всех аспектах, будь то сокращение уровня выбросов или повышение экономической эффективности. Наилучшим способом повышения эффективности является выбор высоких параметров пара. Прямоточный принцип позволяет вырабатывать пар даже при сверхкритическом давлении. На сегодняшний день котлы Benson выдерживают давление до 310 бар.

 

Вклад в гибкую работу электростанции

Паровой котёл-утилизатор (ПКУ) Benson особенно хорошо подходит для гибкого режима скользящего давления: паротурбинная электростанция с ПКУ Benson может выдерживать кратковременные колебания нагрузки на уровне от четырех до шести процентов в минуту в широком диапазоне вырабатываемой мощности. Высокая эффективность электростанции обеспечивается даже при неполной нагрузке.

 

Тщательно разработанная конструкция с индивидуальной оптимизацией

ПКУ Benson могут быть точно оптимизированы для вашего режима сжигания топлива: в зависимости от используемого топлива могут быть использованы печи разных размеров и форм. Важным фактором в этом случае является то, что рабочие функции на стороне воды/пара не ограничены. ПКУ Benson были сконструированы для максимально широкого ряда систем сжигания топлива, включая сжигание в кипящем слое. В последнее время успешно проявляет себя на рынке ПКУ Benson с вертикальными гофрированными трубами. Используя конструкцию с малым массовым расходом Benson Low Mass Flux, ПКУ этого типа сочетает выдающиеся эксплуатационные характеристики с низкими инвестиционными затратами и высоким уровнем надежности. В настоящее время более 1300 ПКУ Benson с дополнительным нагревом уже введены в эксплуатацию.

Начните с чего-то хорошего и сделайте это еще лучше 

Паровые котлы-утилизаторы Benson обладают выдающимися эксплуатационными характеристиками и чрезвычайно надежны – это достигается благодаря непрерывному процессу научных исследований и разработок. Мы продолжаем совершенствовать технологию: мы усердно работаем над оптимизацией теплопереноса, перепада давления и стабилизации двухфазных потоков в трубах испарителя. Компания «Сименс» располагает собственной испытательной установкой Benson для проведения исследований. Результаты испытаний привели к созданию крупнейшей в мире базы данных по теплопереносу и падению давления в трубах испарителя, а также к разработке и проверке конструкторского программного обеспечения Siemens Benson.

 

Другим ключевым направлением является разработка специализированных концепций управления Benson, которые вносят основной вклад в обеспечение максимально эффективной работы вашей конкретной системы.

Лицензии и услуги, предоставляемые компанией «Сименс»

Комплексное предложение

Лицензия Siemens Benson доступна для котлов с дополнительным нагревом, а также для паровых котлов-утилизаторов. В первую очередь она относится к термодинамической и термогидравлической конструкции испарительной системы в паровых котлах-утилизаторах Benson.

Как правило, лицензия включает в себя следующие компоненты:

  • Использование патентов компании «Сименс» для производства паровых котлов-утилизаторов Benson
  • Использование специально разработанного и специализированного конструкторского программного обеспечения Benson
  • Обучение и консультации
  • Предоставление последних результатов научных исследований и разработок

Помимо выдачи лицензии Benson, мы также предоставляем консультации энергокомпаниям по вопросам, связанным с испарительной системой прямоточных паровых котлов-утилизаторов.

Материалы для скачивания и поддержка

Узнайте больше о наших предложениях

В разделе материалов для скачивания вы найдете брошюры, технические документы и т.д., а также контакты для связи с нашей службой поддержки.
Референтные проекты

Некоторые из наших проектов

Контакты

Повысьте эффективность вашего парогенератора

Мы подберем правильное решение для ваших задач с технологией Benson.

Расскажите нам о ваших конкретных задачах

Свяжитесь с нами

Смотрите также