Технология теплопереноса

Повышение эффективности

Пар играет важнейшую роль в системе энергоснабжения. В качестве основного источника энергии он выполняет множество важных функций: служит для обеспечения работы турбин, в качестве технологического пара для промышленного использования или для централизованного теплоснабжения. Поэтому котлы-утилизаторы являются важными элементами многих электростанций: они существенно повышают общий КПД электростанции и помогают минимизировать затраты на топливо. Вы также имеете большую гибкость при работе с неполной нагрузкой или при изменении нагрузки.  

Расскажите нам о своих потребностях

Свяжитесь с нами

Котлы – утилизаторы (HRSG)

Инновационные и гибкие решения

Siemens Heat Transfer Technology (далее – «Сименс») является признанным OEM-поставщиком котлов-утилизаторов, который ранее работал под торговой маркой NEM. Мы поставляли котлы для многих газовых турбин, от небольших, мощностью от 10 МВт, до самых мощных, для всех видов топлива и областей применения. Мы предлагаем широкий выбор конструкций котлов с целью обеспечения соответствия вашим конкретным требованиям, а также ориентируемся на минимальные расходы на установку и/или эксплуатацию. Поскольку мы можем поставлять котлы как горизонтального, так и вертикального исполнения, мы можем оптимизировать конструкцию котла для достижения минимально возможной площади установки.

Преимущество конструкции: соответствие вашим задачам

Концепции доставки и работы по установке на объекте 

Мы можем поставлять наши ТУПГ в рамках всех концепций заводского изготовления, которые позволяют оптимизировать общие расходы на установку. Они могут поставляться в виде малых компонентов по причине транспортных ограничений или в комплекте с заранее установленными узлами (концепция «включай и работай») для того, чтобы минимизировать затраты/риски на объекте, как для наземных, так и для морских областей применения.

 

Быстрый запуск и циклические операции

Компания «Сименс» является мировым поставщиком двух видов технологий быстрого запуска котлов-утилизаторов: Benson® и DrumPlus™. Решения «Сименс» для быстрого запуска котлов-утилизаторов позволяют оперативно реагировать на колебания нагрузки, не уменьшая при этом срок службы установки. Эта возможность имеет особое значение на так называемых оперативных рынках электроэнергии и местах, где ежедневные колебания мощности усугубляются колебаниями мощности, обусловленные наличием возобновляемых источников энергии. Решения «Сименс» для быстрого запуска позволяют выполнять неограниченное увеличение мощности газотурбинных установок, что обеспечивает превосходную гибкость, снижение затрат на ввод в эксплуатацию, быструю передачу энергии в сеть и значительное снижению выбросов CO и NOx во время пуска.

Блоки рекуперации отработанного тепла (WHRU)

Максимальное использование энергии

Блоки утилизации отработанного тепла предлагают эффективный метод рекуперации тепловой энергии тепла отходящих газов газовой турбины. Они позволяют значительно повысить эффективность установки, а также снизить потребность в топливе и уровень загрязнения. Мы можем предоставить полный комплект устройств для вашей газотурбинной установки, обеспечив возможность работы с единым партнером для реализации всего проекта. Стандартизированная конструкция подходит для газовых турбин любого типа мощностью от 10 до 70 МВт. Поэтому наш блок утилизации отработанного тепла идеально сочетается с существующими газовыми турбинами «Сименс», а также с другими устройствами.
Вытяжные трубы и системы отвода

Широкий выбор продукции для любых потребностей

Компания «Сименс» признана во всем мире благодаря качеству и инновациями в области производства вытяжных труб и систем отвода. Для тех областей, где требуется надежная изоляция или надлежащий контроль, мы предлагаем различные дымовые заслонки для энергетики и экологической промышленности. В наш обширный ассортимент продукции входят вытяжные трубы и обводные системы, включая отводы и оборудование глушения шума для газотурбинных электростанций. Среди множества высококачественных продуктов выберите те, которые наилучшим образом соответствуют вашим индивидуальным потребностям.

Индивидуальные решения

Обводные системы отработанных газов повышают эксплуатационную гибкость, эффективность и безопасность энергоблоков комбинированного цикла. Основным элементом любой обводной системы является дымовая заслонка. Дымовые заслонки «Сименс» созданы с учетом инновационных принципов и технологий проектирования, а также эмпирических данных об эксплуатации. Хотя наши отводные устройства имеют высокий уровень стандартизации, они могут быть изготовлены по индивидуальному заказу для удовлетворения требований спецификаций ваших газовых турбин, а также ваших индивидуальных требований. В частности, вытяжные трубы разрабатываются в точном соответствии с вашими проектными спецификациями.

Экономия вашего времени и средств

Электростанции простого цикла включают в себя газовую турбину и встроенную дымовую или вытяжную трубу. Многие проекты энергоблоков начинаются с проектирования простого цикла для того, чтобы минимизировать первоначальные капитальные затраты, сократить время установки оборудования и обеспечить максимально быструю выработку электроэнергии. Наш портфель продукции предлагает варианты с установкой на основании и версии с коленчатыми трубами.

Безопасность прежде всего

Запирающие пластины «Сименс» гильотинного типа широко используется в обводных системах отработавших газов в качестве дополнительного запорного устройства в сочетании с дымовой заслонкой устройства отвода. Во время работы газовой турбины дымовая заслонка создает безопасную для людей среду возле расположенного далее по технологической цепочке котла-утилизатора. В качестве независимого решения дымовая заслонка гильотинного типа обычно имеет термостойкую конструкцию с реечным приводом и газонепроницаемым, полностью герметичным кожухом. После полного поднятия гильотинной заслонки освобождается почти полное поперечное сечение воздуховода, что обеспечивает очень низкое падение давления.

Поддержание температуры котла-утилизатора

Основная функция заслонки для дымовых труб системы котла-утилизатора заключается в замедлении скорости его охлаждения в интервалах времени между отдельными запусками газовой турбины. Во время длительных остановов заслонки для дымовых труб предотвращают попадание в котел-утилизатор атмосферной влаги. Наши заслонки для дымовых труб доступны со стандартизированными двухлопастными или специализированными четырехлопастными конструкциями, их можно легко адаптировать к существующим дымовым трубам систем HRSG.

Устойчивость к самым суровым условиям

Жалюзийные заслонки «Сименс» представляют собой надежные устройства управления потоком и/или изоляции, специально разработанные для тяжелых условий вытяжных установок газовых турбин. Наши инженеры спроектируют жалюзийные заслонки в соответствии с параметрами вашей электростанции и индивидуальными спецификациями. Чтобы гарантированно предоставить подходящую заслонку для ваших индивидуальных требований, мы предлагаем различные конструкции, размеры и формы, с секцией воздуховода или без нее. Кроме того, в зависимости от рабочей температуры и давления на вашей электростанции, наличия абразивной или коррозийной среды, а также других технологических условий эксплуатации мы используем различные конструкционные материалы.

Поддержание высокой эксплуатационной надежности

Мы предоставляем полный спектр запасных частей и быстроизнашивающихся деталей для всех ваших систем выпуска отработавших газов и дымовых заслонок. Она доступны для запуска и ввода в эксплуатацию, эксплуатации и для решения стратегических задач, а также для обеспечения соответствия требованиям по долгосрочной работоспособности. Мы напрямую сотрудничаем с нашими партнерами, обладающими экспертными знаниями, а также экономически эффективными процессами, поэтому мы можем предложить вам как оперативное реагирование, так и экономичные решения.

Комплексная поддержка

Установка: технические консультации для поддержки ваших местных подрядчиков или бригад по сборке. Каким образом? Благодаря нашему опыту в OEM мы можем обеспечить беспроблемную и эффективную установку. Наши специалисты доступны в любом месте.


Ввод в эксплуатацию: надлежащая установка и запуск необходимы для обеспечения надежной, безотказной и длительной работы оборудования, перемещаемого механически в тяжелых условиях наличия отработанных газов. Положитесь на наш опыт обслуживания, обеспечивающий оптимальную производительность в течение гарантийного периода, а также в течение всего срока службы установленной системы.


Техническое обслуживание: если вы рассматриваете возможность модернизации – будь то простая проверка или программа непрерывного технического обслуживания – мы предлагаем широкий выбор услуг по проверке, обследованию и испытанию оборудования на объектах.

Обслуживание и гарантия

Гарантия «Сименс»

Наш высокий стандарт инженерных и сервисных услуг, наши глубокие научно-технические знания о процессе производства электроэнергии и его элементах – именно эти преимущества получают компании-операторы электростанций по всему миру. Обладая более чем восьмидесятилетним опытом, компания «Сименс» является OEM-производителем, имеющим отличную репутацию в вопросах решения задач, связанных с парогенераторами. Благодаря нашей поддержке вы сможете максимально увеличить свою производительность, снизив при этом затраты и риски. Наши инженеры, инструменты и технологические процессы не имеют себе равных, предоставляя вам конкурентные преимущества.
Материалы для скачивания и поддержка

Ваш источник информации

Здесь вы можете найти материалы для скачивания, контактные данные и предлагаемые нами услуги.

Единая служба для обращений клиентов в России

Услуги для электростанций

Техническое обслуживание, ремонт, модернизация – наши услуги для электростанций обеспечат сохранение эффективности вашего предприятия. Долгосрочная уверенность.

Финансирование

 

Компания «Сименс» предлагает финансовые решения для бизнес-клиентов по всему миру – от консалтинга до финансирования. Проконсультируйтесь у экспертов.

 

Референтные проекты

Некоторые из наших проектов

Контакты

Увеличьте эффективность вашей электростанции

Должна ли ваша электростанция обеспечивать гибкую передачу энергии в сеть? Или вы желаете иметь возможность рекуперации тепла? В обоих случаях требуется парогенератор, и мы найдем подходящую технологию для ваших потребностей.

Расскажите нам о ваших конкретных задачах

Свяжитесь с нами

Смотрите также