Энергия для вашего бизнеса

Надежные газовые турбины мощностью до 593 МВт

С какими бы вызовами ни сталкивался ваш бизнес, наши газовые турбины, специально разработанные для динамично меняющегося энергетического рынка, помогут с ними справиться. Низкие издержки в течение жизненного цикла оборудования и высокий доход от инвестиций – это только два из всех преимуществ, предлагаемых нашим портфолио газовых турбин. Наши газовые турбины отвечают самым высоким требованиям широкого спектра областей применения в части эффективности, надежности, гибкости и экологичности.   Ниже вы можете ознакомиться с продуктовой линейкой высокопроизводительных промышленных и авиапроизводных газовых турбин мощностью до 593 МВт. В зависимости от ваших требований компания «Сименс» предложит наиболее подходящее решение и объем поставки, соответствующие специфическим рыночным условиям. 

Газовые турбины большой мощности

Газовые турбины большой мощности

Газовые турбины большой мощности компании «Сименс» являются надежными и гибкими установками, предназначенными для крупных электростанций простого и комбинированного цикла. Они подходят для пиковых, переменных и базовых нагрузок, а также когенерации. Наши возможности аттестации и тестирования также являются преимуществом для клиентов. Наши турбины показали выдающуюся эффективность в коммерческой эксплуатации.

(Мощность указана в МВт (эл.))

Промышленные газовые турбины

Промышленные газовые турбины

Промышленные газовые турбины компании «Сименс», отличающиеся прочной и компактной конструкцией, являются идеальным выбором для промышленной генерации энергии, а также для работы в качестве привода механических устройств. Они также хорошо себя зарекомендовали в децентрализованной генерации. Их высокая способность к генерации пара позволяет достичь КПД электростанции 80% и более. Более чем 2250 поставленных установок доказали свою эффективность в малых энергетических компаниях, у независимых производителей энергии и в нефтегазовой промышленности. 

(Мощность указана в МВт(эл.) / механический привод в МВт)

Авиапроизводные газовые турбины

Авиапроизводные газовые турбины

Изначально разработанные для применения в авиации, авиапроизводные газовые турбины компании «Сименс» являются гибкими, компактными, легкими и идеально подходят для производства энергии и работы в качестве привода механических устройств в нефтегазовой промышленности. Их высокая эффективность и способность к быстрому пуску означают, что наши авиапроизводные газовые турбины отлично подходят для децентрализованной генерации. Более 2500 установок, действующих в самых различных условиях на многочисленных референтных объектах, наработали в общей сложности миллионы часов эксплуатации. 

(Мощность указана в МВт(эл.) / механический привод в МВт)

Газовые турбины для нефтегазовой промышленности

Газовые турбины для нефтегазовой промышленности

Нефть и газ еще долгое время будут оставаться основой глобального энергоснабжения, а значение природного газа даже увеличится в ближайшие десятилетия. В партнёрстве с компанией «Сименс» вы сможете воспользоваться преимуществами нашей экспертизы и опыта в нефтегазовой отрасли.

Газовые турбины «Сименс» доказали свою надёжность и эффективность в производстве энергии на всех этапахдобычи, транспортировки и переработки нефти, а также при использовании в качестве привода компрессоров и насосов. Много лет они обеспечивают высокий уровень надежности в нефтедобыче и нефтепереработке, включая СПГ.

Газовые турбины для промышленной генерации

Газовые турбины для промышленной генерации

Воспользуйтесь нашим опытом и экспертизой в промышленной генерации: газовые турбины компании «Сименс» используются в генерации и когенерации (комбинированном производстве тепловой и электрической энергии, ТЭЦ), а также в различных отраслях промышленности, таких как химическая, волоконная, цементная, металлургическая, горнодобывающая и прочие.

Наши установки обеспечивают бесперебойную поставку электроэнергии и тепла, высокую энергоэффективность, низкую стоимость энергии и высокую прибыль от инвестиций. 

Газовые турбины для производства электроэнергии

Газовые турбины для производства электроэнергии

Компания «Сименс» является надежным партнером для коммунальных предприятий, муниципалитетов и независимых производителей энергии. Наши газовые турбины являются сердцем большинства современных и эффективных электростанций. 

Турбины обеспечивают низкие издержки производства энергии, гибкость и быстрый пуск, а также высокую эффективность, что способствует увеличению прибыльности вашего бизнеса. 

Объем поставки, который вам нужен

Вы можете выбрать необходимый вам объем поставки, начиная от непосредственно газовой турбины, пэкиджирования газовой турбины, до комплектов оборудования и комплексных газовых электростанций.

Инновации в области газовых турбин для требовательных энергетических рынков

Чтобы предлагать самые совершенные газовые турбины, которые будут задавать новые стандарты эффективности, надежности и экологичности, мы используем самые последние инновации, разрабатываем новые технологии и внедряем самые передовые технологии производства.

 

Так как период освоения нового изделия становится все короче, возможность тщательного тестирования новой конструкции ее компонентов приобретает ещё большую важность. Кроме того, новые технологии производства открывают возможности для изготовления компонентов с революционным дизайном, а также делают возможными поставки уникальных запасных частей, не имеющих аналогов.

Узнайте больше о наших последних инновациях

Инновации в сфере газовых турбин (англ. язык)

Материалы для скачивания и поддержка

Узнайте больше о наших предложениях

В разделе материалов для скачивания вы найдете брошюры, технические документы и т.д., а также контакты для связи с нашей службой поддержки.
Референтные проекты

Наши флагманские проекты

Газовые турбины «Сименс» эксплуатируются в более чем 60 странах. Мы предлагаем проверенные технологии с более чем 6900 установленными турбинами большой мощности, промышленными и авиапроизводными газовыми турбинами.

Смотрите также