Промышленная газовая турбина SGT-300

Надежная установка для выработки электроэнергии и применения в качестве механического привода

Технология

Компактное устройство, высокая надежность

SGT-300 – проверенная, надежная газовая турбина, на протяжении многих лет проявляющая отличные эксплуатационные характеристики в выработке электроэнергии и в комбинированном производстве тепла и электроэнергии. Одновальная турбина имеет выходную электрическую мощность в 7,9 МВт, двухвальная версия выдает мощность на выходе вала в 8,4 или 9,2 МВт. SGT-300 отличается компактной конструкцией, обеспечивает возможность обслуживания на месте эксплуатации и высокую надежность. Она рассчитана на возможность эксплуатации с самыми разными видами газообразного и жидкого топлива.

Краткий обзор газовой турбины SGT-300

В конфигурации для совместного производства электроэнергии и тепла, благодаря своей превосходной эффективности и большому объему производимого пара, SGT-300 составляет основу надежных, эффективных и мощных станций комбинированного производства тепловой и электрической энергии. При промышленной генерации объем производимого пара с производительностью более 18 тонн в час играет большую роль в достижении общего КПД станции в 80% и выше.

Для соответствия строгому экологическому законодательству газовая турбина SGT-300 оснащена системой горения с сухим подавлением выбросов (DLE), что обеспечивает низкие уровни выбросов NOₓ при использовании жидкого и газообразного топлива.

 

Выбросы при использовании топливного газа, с поправкой на 15% O₂ без впрыска воды:

  • NOₓ: < 15 ppmvd
  • CO: < 10 ppmvd

Турбина SGT-300 функционирует на различных видах газообразного топлива в широком диапазоне индекса Воббе. Она также способна сжигать большое количество видов жидкого топлива и предполагает возможность работы на двух видах топлива. Заказчик получает преимущество благодаря автоматическому переходу с первичного на вторичное топливо при любой нагрузке.

SGT-300 можно обслуживать на месте эксплуатации, а опция быстрой замены газогенератора минимизирует время простоя газовой турбины для заказчика.

SGT-300 можно использовать для самых различных областей применения в целях выработки электроэнергии, включая:

  • Применение в режиме простого цикла
  • Применение в режиме комбинированного цикла
  • Совместную выработку электроэнергии и тепла для промышленных станций с высокой тепловой нагрузкой, схемы централизованного теплоснабжения
  • Выработку электроэнергии для нефтегазодобывающей промышленности; например, на суше – для использования на нефтяных месторождениях или на нефтеперерабатывающих предприятиях, на море – для использования на платформах и плавучих системах добычи, хранения и отгрузки нефти (FPSO)

Типичные примеры применения в качестве механического привода: 

  • Применение в насосном оборудовании, например, транспортировка сырой нефти и продуктов переработки или использование в качестве насосного привода для системы закачки воды в нефтяной промышленности
  • Использование для привода компрессора в системе закачки газа для увеличения давления в трубопроводе или при переработке газа

Уникальная конструкция двигателя

Одновальная версия SGT-300 состоит из одного ротора с двумя подшипниками в корпусе повышенной прочности. Возможна быстрая замена газогенератора, что значительно сокращает время простоя, связанного с необходимостью технического обслуживания.

 

В двухвальной версии SGT-300 используется 2-ступенчатая компрессорная турбина и 2-ступенчатая силовая турбина. Внутренний контур турбины спроектирован высоконадежным, с высокой производительностью и быстрым реагированием на изменение нагрузки. Модульный подход к конструкции установки делает возможной замену модулей турбины на месте эксплуатации в качестве альтернативы замене компрессорной или силовой турбины.

 

Обе версии газовой турбины SGT-300 оснащены системой сгорания с сухим подавлением выбросов (DLE), что обеспечивает низкие уровни выбросов NOₓ при использовании жидкого и газообразного топлива, а также возможность работы на двух видах топлива.

Пэкидж SGT-300

Компактные газотурбинные установки SGT-300, применяемые для выработки электроэнергии и в качестве механического привода, состоят из испытанных в промышленных условиях модулей и обеспечивают высокую удельную мощность на единицу веса. Установка включает в себя газовую турбину, редуктор (где применимо), приводную установку и полностью испытанные в промышленных условиях модули, установленные на основании, которые заказчик может легко транспортировать, устанавливать и обслуживать на месте эксплуатации. 

Прошедшие заводские испытания и сертифицированные модули топливной системы являются типовыми для модельного ряда от SGT-100 до SGT-400 и поставляются полностью интегрированными с системой управления установкой:

  • Модуль автоматического сброса
  • Модуль топливного газа
  • Модуль смазочного масла
  • Модуль жидкого топлива (опция)

Здоровье и безопасность эксплуатирующего и обслуживающего персонала имеют первостепенное значение. Именно поэтому мы проектируем наши установки SGT-300, уделяя особое внимание, например, мосткам и ограждениям, шумоподавлению, путям доступа и автоблокировкам.

ТЭС

Благодаря своему высокому КПД и высокой производительности пара более 18 тонн в час, SGT-300 формирует основу надежных, эффективных и мощных станций комбинированного производства тепловой и электрической энергии (ТЭС). Это играет большую роль в достижении общего КПД станции в 80% и выше.

В сравнении с традиционными источниками энергии, ТЭС на основе SGT-300 обеспечивает производство электроэнергии, теплоснабжение и/или охлаждение с учетом следующих преимуществ:

  • значительное сокращение затрат на производство электроэнергии
  • безопасность источников энергии
  • уменьшение общего количества выбросов углекислого газа
  • улучшенная эксплуатационная гибкость

Установка для ТЭС

От ТЭС на базе SGT-300 требовалась помощь в обеспечении электроэнергией 13000 человек, проживающих и обучающихся в кампусе университета, эффективным и экономичным способом. Станция чаще всего работает при частичной нагрузке с различными регулировками на нагрузку и обеспечивает тройную генерацию: теплоснабжение, охлаждение и электроэнергию.

Комплексное портфолио сервисных услуг для заказчиков

Наше комплексное портфолио обслуживания предлагает низкие затраты на обслуживание и оптимальную эксплуатацию в течение всего срока службы турбины: долгосрочные программы (LTP), техническое обслуживание, обслуживание на объекте заказчика, запасные части, подменное оборудование, услуги удаленной диагностики, восстановление и модернизацию компонентов.

 

Специалисты компании «Сименс» обеспечивают техническую поддержку на месте эксплуатации по всему миру.

Турбина SGT-300 сконструирована с возможностью легкого технического обслуживания:

  • Корпус компрессора с возможностью горизонтального разъема
  • Корпус воздухозаборника с возможностью горизонтального и вертикального разъема
  • Большие боковые двери кожуха турбины для замены оборудования
  • Внутреннее подъемное оборудование
  • Комплекс сконструирован с возможностью демонтажа газовой турбины с обеих сторон

Работа на топливе в широком диапазоне индекса Воббе

Одновальная версия турбины SGT-300 функционирует на различных видах газообразного топлива, включая топливный газ, не обладающий стандартными характеристиками природного газа. Турбина может функционировать в диапазоне индекса Воббе приблизительно от 50 МДж/м³ до 17,5 МДж/м³, что включает, например, топливные газы, доступные на установках для сжиженного газа, промысловый газ и минимально обработанный слабый промысловый газ, биогаз от отходов производства этанола или свалочный газ.

 

SGT-300 также способна использовать большое число видов жидкого топлива и предоставляет возможность работы на двух видах топлива, с автоматическим переходом от первичного вида топлива к вторичному при любой нагрузке.

Низкий уровень выбросов и надежная конструкция

Проверенная и надежная система сгорания с сухим подавлением выбросов (DLE) обеспечивает чистое горение при низком уровне выбросов во всем спектре областей применения.

 

В турбине SGT-300 используются шесть цилиндрических камер с противотоком, расположенных вокруг цилиндра высокого давления. Каждая горелка имеет свой собственный источник воспламенения и способна к функционированию только на газообразном, только жидком топливе или на двух видах топлива. Топливо контролируется как дежурной, так и основной горелкой, а система управления обеспечивает плавное изменение уровня мощности.

 

Благодаря системе горения с сухим подавлением выбросов становится возможным соблюдение нормативов по выбросам при низких нагрузках до 50% или ниже.

 

Выбросы NOₓ: ≤ 15 ppmvd (с поправкой на 15% O₂ без впрыска воды)

 

Технические характеристики

Технические характеристики при выработке электроэнергии в простом цикле

Мощность
7,9 МВт(эл.)
Топливо*
Природный газ, жидкое топливо, два вида топлива
Частота
50/60 Гц
КПД брутто
30,6%
Удельный расход теплоты топлива
11773 кДж/кВт*ч 
Скорость турбины
14010 об/мин
Степень сжатия
13.7 : 1
Расход выхлопных газов
30,2 кг/с
Температура выхлопа 
542°C (1.008°F)
Выбросы NOₓ**
≤ 15 ppmvd

*Данные по другим видам топлива по запросу; автоматический переход с первичного на вторичное топливо при любой нагрузке

**Выбросы NOx при 15% O₂ на топливном газе (с DLE)

Технические характеристики механического привода

 
Версия 8 МВт
Версия 9 МВт
Мощность
8,4 МВт
9,2 МВт
Топливо*
Природный газ, жидкое топливо, два вида топлива
Природный газ, жидкое топливо, два вида топлива
КПД
35,1%
35,6%
Удельный расход теплоты топлива
10265 кДж/кВт*ч 
10104 кДж/кВт*ч 
Скорость вращения турбины 
5750 – 11500 – 12075 об / мин
5750 – 11500 – 12075 об / мин
Степень сжатия
13.8 : 1
14.5 : 1
Расход выхлопных газов
29,7 кг/с
30,5 кг/с
Температура выхлопа
491°C (916°F)
512°C (954°F)
Выбросы NOₓ**
≤ 15 ppmvd
≤ 15 ppmvd

*Данные по другим видам топлива предоставляются по запросу; автоматический переход от первичного на вторичное топливо при любой нагрузке

**Выбросы NOx при 15% O₂ на топливном газе (с DLE)

Физические размеры и вес

 
Пэкидж для производства энергии
Пэкидж для механического привода
Прибл. вес
59.349 кг (130.844 фунта)
30.409 кг (60.042 фунта)
Длина
11,9 м (39,0 футов)
7,0 м (22,9 фута)
Ширина
2,7 м (8,9 фута)
3,1 м (10,2 фута)
Высота
4,0 м (13,1 фута)
3,5 м (11,5 фута)

Размеры не включают комплексное воздухоочистительное устройство и выхлопной патрубок. Для выработки энергии в компоновку включается генератор переменного тока. Для использования в качестве механического привода приводное оборудование не входит в поставку.

SGT-300 подходит для следующих отраслей и областей применения:

Ознакомьтесь с применением SGT-300 в качестве механического привода в нашем видео о продукции

Материалы для скачивания и поддержка

Узнайте больше о наших предложениях

В разделе материалов для скачивания вы найдете брошюры, технические документы и т.д., а также контакты для связи с нашей службой поддержки.

Контакты

Контактная информация

У вас возникли вопросы, связанные с нашей продукцией, решениями и услугами?