Авиапроизводная газовая турбина SGT-A05 (Industrial 501-K)

Надежный и быстрый агрегат для сложных условий эксплуатации

Технология

Разработана для применения на суше и в море

Основанная на проверенной конструкции авиационного двигателя, серия газовых турбин SGT-A05 (Industrial 501-K) имеет высокую эффективность и выдающуюся надежность при использования в производстве электроэнергии, таких как когенерация, плавучие платформы и аварийное энергоснабжение. Данная газовая турбина отличается надёжностью в эксплуатации и простотой технического обслуживания.

Краткий обзор газовой турбины SGT-A05 (Industrial 501-K)

SGT-A05 доказала свою способность работать в сложных условиях и различных месторасположениях по всему миру, включая Северное море, Западную Африку, Сибирь, Бразилию, Аляску, Юго-Восточную Азию и пустынные регионы Ближнего Востока. Турбина SGT-A05 прошла проверку на противостояние ударным нагрузкам по стандарту Mil-S-901C, что, в частности, делает ее подходящей для работы в зонах с постоянной или ярко выраженной сейсмической активностью.

SGT-A05 отличается высокой топливной адаптивностью, что удовлетворит широкому ряду возможных сценариев применения и требований. Заказчик может эксплуатировать газовую турбину на природном газе или на жидком топливе, или в двухтопливном режиме, а также на газе с низкой теплотой сгорания, с впрыском пара или воды.

Благодаря усовершенствованной конструкции газовая турбина SGT-A05 обеспечивает возможность быстрого пуска: заказчик получает полную мощность в течение 60 секунд при любых условиях. Сюда включены горячие перезапуски, без необходимости перехода на режим холостого хода. Двигатель SGT-A05 также имеет возможность автономного пуска.


В зависимости от нужд заказчика, доступны три типа широко используемых, проверенных систем сгорания, повышающих рентабельность:

- Стандартные системы сгоранияработают на жидком или газообразном топливе
- В системах сгоранияс влажным подавлением выбросов применяют сопловой пар или воду
- Системы сгорания с сухим подавлением вредных выбросов для установок на топливном газе достигают уровней выбросов NOₓ 25 vppm и CO 50 vppm

Оригинальная конструкция двигателя

Двигатель газовой турбины SGT-A05 (Industrial 501-K) является двигателем, основанном на производной турбореактивного двигателя T-56, известного своей надежностью, долговечностью и использованием в военно-транспортных самолетах Локхид C-130 Геркулес, Грумман E-2 «Хокай», Локхид P-3 «Орион» и других воздушных судах. Авиапроизводная конструкция двигателя серии SGT-A05 имеет легкое, модульное устройство, помогающие снизить эксплуатационные издержки за счет низкого потребления топлива, увеличить срок службы горячего тракта и облегчить обслуживание.

Сконструированная для производства  электроэнергии и применения в нефтегазодобывающей промышленности, газовая турбина  SGT-A05 отличается следующими особенностями:

  • Легкой модульной конструкцией
  • Простотой ремонта на площадке
  • Практически неограниченным числом запусков и остановов
  • Широким выбором топлива при работе в любых условиях окружающей среды
  • Высокой электрической и циклической эффективностью

Мобильная установка, комплексы для применения в нефтегазодобывающей промышленности и в промышленном производстве электроэнергии

Агрегаты SGT-A05 (Industrial 501-K) разработаны с учетом защиты здоровья и безопасности эксплуатирующего и обслуживающего персонала. Предусмотрено шумоподавление, пути доступа, а также автоблокировки. Комплексы компактны и просты в транспортировке, установке и обслуживании.

Для производства электроэнергии, например, в когенерации, плавучих платформах и аварийной генерации в комплекс включены:

  • Система смазочного масла
  • Встроенная топливная система
  • В зависимости от требований заказчика доступно несколько типов систем пуска
  • Устойчивое, но малое основание для снижения  массы
  • Корпус газовой турбины
  • Электрические вспомогательные системы соответствуют местным электрическим стандартам (по требованию)
  • Система промывки водой

Комплексное обслуживание для вашей поддержки

Наше комплексное портфолио программ обслуживания обеспечивает низкие затраты на обслуживание и оптимальную эксплуатацию в течение жизненного цикла турбины: долгосрочные программы (LTP), техническое обслуживание, обслуживание на объекте заказчика, запасные части, подменное оборудование, услуги удаленной диагностики, восстановление и модернизация компонентов.

Модульная компактная конструкция SGT-A05 позволяет выполнять обслуживание на месте эксплуатации, так как модули возможно быстро заменить.  Непосредственная замена двигателя может быть произведена за 12 часов. Проверенная легкая промышленная конструкция способствует простой и экономичной транспортировке. Независимо от длительности обслуживания – планового или краткосрочного, либо с целью обучения – наши специалисты готовы помочь заказчику круглосуточно, непосредственно на месте или удаленно, в любой части света.

Возможность работы на разных видах топлива

Двигатель SGT-A05 разработан с возможностью работы на различных видах топлива.

Виды топлива включают, но не ограничиваются, природный газ, жидкое топливо (обычно DF-2 или аналог) и топливные газы со средней или низкой теплотой сгорания. Модификации  топливной системы включают возможность работы на двух видах топлива с  впрыском пара и воды. Также доступна технология сухого подавления выбросов (DLE).

  • Топливная система: Предустановленная топливная система включает все компоненты, необходимые для подачи топлива во время запуска и работы
  • Чистая, гибкая эксплуатация: Система сгорания с сухим подавлением выбросов (DLE) SGT-A05 использует различные виды газообразного и жидкого топлива и предлагает чистое сгорание с низким уровнем выбросов.

Малый уровень выбросов и надежная промышленная конструкция

Тщательно проверенная и надежная система сгорания с сухим подавлением выбросов (DLE) обеспечивает чистое сгорание при работе на топливном газе с низкими уровнями выбросов. Она достигает уровней выбросов NOₓ 25 vppm и CO 50 vppm. В системе сгорания с влажным подавлением выбросов (WLE) применяется впрыск соплового пара или воды при работе на жидком топливе для соответствия самым строгим требованиям по охране окружающей среды.

  • Чистое сгорание при переменной нагрузке: Проверенная стандартная система сгорания  позволяет работать на жидком или газообразном топливе, или в двухтопливном режиме, обеспечивая низкие уровни выбросов при частичной и базовой нагрузке.
  • Усовершенствованная технология сгорания на бедной топливной смеси: Техническое решение сухого подавления выбросов (DLE) снижает уровни выбросов без необходимости впрыска воды.
Технические характеристики

Технические характеристики SGT-A05

Технические характеристики при выработке электроэнергии в простом цикле

 
SGT-A05 KB5S 
SGT-A05 KB7S
SGT-A05 KB7HE
Мощность
4,0 МВт(эл.)
5,4 МВт(эл.)
5,8 МВт(эл.)
Топливо*
Природный газ, жидкое топливо, два вида топлива
Природный газ, жидкое топливо, два вида топлива
Природный газ, жидкое топливо, два вида топлива
Частота
50/60 Гц
50/60 Гц
50/60 Гц
КПД брутто
29,7%
32,3%
33,2%

 

Удельный расход теплоты топлива

12137 кДж/кВт*ч
11152 кДж/кВт*ч
10848 кДж/кВт*ч

 

Скорость вращения турбины

14200 об/мин
14600 об/мин
14600 об/мин
Степень сжатия
10.3 : 1
13.9 : 1
14.0 : 1
Расход выхлопных газов
15,4 кг/с
21,3 кг/с
21,4 кг/с
Температура выхлопных газов
560 °C (1,040 °F)
494 °C (921 °F)
522 °C (972 °F)
Выбросы NOₓ
≤ 25 ppmvd при 15% O2 на топливном газе (с DLE)
≤ 25 ppmvd при 15% O2 на топливном газе (с DLE)
≤ 25 ppmvd при 15% O2 на топливном газе (с DLE)

*Данные по другим видам топлива по запросу; автоматический переход с одного на другое топливо при любой нагрузке

Физические размеры и вес

 
Пэкидж для выработки электроэнергии
Прибл. вес
35000 кг (85980 фунтов)
Длина

 

9 м (29,5 фута)

Ширина
2,7 м (8,9 фута)
Высота
3,1 м (10,2 фута)

Примечание: указанные размеры не включают комплексное воздухоочистительное устройство и выхлопной патрубок. Для производства энергии в поставку входит генератор переменного тока.

Области применения

SGT-A05 подходит для следующих отраслей и областей применения:

Материалы для скачивания и поддержка

Узнайте больше о наших предложениях

В разделе материалов для скачивания вы найдете брошюры, технические документы и т.д., а также контакты для связи с нашей службой поддержки.
Референтные проекты

Более 500 довольных клиентов в более чем 50 странах: Референтные проекты по SGT-A05 (Industrial 501-K)

Контакты

Контактная информация

У вас возникли вопросы, связанные с нашей продукцией, решениями и услугами?