Газовая турбина SGT-A65 (Industrial Trent 60) на базе авиационного двигателя

Технология

Разработана как эталон производительности, экономической эффективности и топливной экономичности

SGT-A65 (Industrial Trent 60) установила новый эталон производительности при низких издержках производства и высокой топливной экономичности. Использование этой газовой турбины позволяет обеспечить высокий уровень мощности и эффективности с минимальным падением мощности при частичной нагрузке и режиме пониженной скорости. Это стало доступным благодаря системам сжигания с влажным (WLE) и с сухим подавлением выбросов (DLE).
Краткий обзор газовой турбины SGT-A65

Загрузить таблицу данных (англ. язык)

Краткий обзор газовой турбины SGT-A65 (Industrial Trent 60)

Благодаря независимой трехвальной схеме исполнения данная газовая турбина отличается высокой гибкостью, предлагая высокую выходную мощность и высокую эффективность сжигания топлива с минимальным падением мощности при частичной нагрузке и режиме пониженной скорости. 

Установка простого цикла SGT-A65 разработана так, что время цикла запуска составляет менее 7 минут от нажатия кнопки старта до достижения полной базовой нагрузки. Сюда включен расход времени на очистку системы выхлопа простого цикла. Опция 5-минутного холодного запуска доступна по запросу при условии учета спецификации проекта.

Турбина SGT-A65 отличается наиболее значительным в своем классе опытом использования в качестве механического привода. Она идеально подходит для повышенных мощностей, процессов, требующих наличия возможности регулирования частоты вращения, например, для сжижения природного газа, транспортировки газа или для газовой индукции в процессе нефтедобычи.

Как одна из наиболее эффективных газовых турбин на рынке, SGT-A65 обеспечивает до 71 МВт в простом цикле при КПД 43,8%. Возможность быстрого холодного запуска и высокий циклический ресурс позволяют данному двигателю оперативно повышать уровень мощности для компенсации колебаний нестабильных возобновляемых источников энергии, что делает его идеальным решением на рынке оборудования для пиковых нагрузок.

SGT-A65 содержит 8 модулей двигателя для более легкого сервисного обслуживания. Каждый модуль предварительно балансирован, что делает все двигатели абсолютно взаимозаменяемыми.

Использование системы промежуточного охлаждения впрыском (ISI) улучшает функционирование газовой турбины при температурах окружающей среды выше 7 °C (45 °F) эффективней, чем прочие технологии внутреннего охлаждения со схожим эффектом улучшения характеристик, в то время как потребление добавляемой воды и вспомогательная нагрузка минимизируются.

Уникальная конструкция внутреннего контура

SGT-A65 разработана для универсальных задач и один и тот же двигатель можно использовать как для выработки энергии, так и в качестве механического привода без конструктивных изменений. Механическое устройство использует три коаксиальных независимо вращающихся вала, помещённых в каркас аксиально соединенных круглых корпусов.

Комплекс SGT-A65

Комплекс спроектирован для быстрой установки и простого технического обслуживания на месте эксплуатации. Комплекс включает в себя все компоненты и подсистемы, тщательно отобранные и оптимизированные нами для обеспечения работы газовой турбины SGT-A65: газогенератор, корпус, основная рама, воздухозаборная система, коллектор отработанных газов, система управления двигателя, узел учета расхода топлива, система смазки, пусковая система, система контроля вибраций, противопожарная система пожаротушения, система вентиляции комплекса, измерительные приборы, редуктор (при необходимости).

Легкий старт с SGT-A65

Выхлопной патрубок SGT-A65 может вращаться в 3 направлениях, что позволяет менять конфигурацию под требования заказчика в зависимости от количества доступного места. Высокая удельная мощность авиационного двигателя в небольшом по размерам и легком комплексе отлично подходит для условий «зеленого» землепользования, так как оставляет больше свободного природного пространства.

Оборудование для удовлетворения ваших потребностей

Мы можем предложить следующее оборудование в зависимости от ваших нужд:

  • Комплектная установка
  • Силовая установка
  • Тепловое оборудование
  • Силовой остров
  • Энергоблок
  • Комплектная электростанция 

Комплексное сервисное обслуживание для вашей поддержки

Наше комплексное портфолио обслуживания предусматривает низкие затраты на пожизненное обслуживание и оптимальную эксплуатацию в течение жизненного цикла турбины: долгосрочные  программы (LTP), сервисное обслуживание, обслуживание на объекте заказчика, запасные части, восстановление и модернизация компонентов. Независимо от вида услуг, планового обслуживания или краткосрочной поддержки, наши специалисты всегда готовы помочь вам непосредственно на месте в любой части света. Сервисное обслуживание двигателя SGT-A65 может быть быстро и легко выполнено благодаря его авиационной конструкции.

Топливная адаптивность имеет большое значение

Система DLE – индекс Воббе от 34 до 48 / WLE – индекс Воббе от 34 до 52.

Эксплуатация на жидком топливе

Благодаря характеристикам авиационного двигателя SGT-A65 может функционировать на жидком топливе без уменьшения эквивалентного числа часов эксплуатации оборудования. Фактически SGT-A65 показывает полноценное функционирование на жидком топливе без понижения качества работы или срока службы компонентов.

Создана, чтобы обеспечить соответствие обязательным требованиям по охране окружающей среды

В двигателе SGT-A65, оснащенном системой сжигания с сухим подавлением выбросов (DLE), используются восемь радиально установленных камер сгорания для успешной работы при частичной нагрузке с соблюдением норм выбросов NOₓ и CO.

Выбросы NOₓ: ≤ 25 ppmvd на топливном газе (с системами WLE и DLE, при 15% O₂).

Технические характеристики

Технические характеристики турбины SGT-A65

SGT-A65 с системой DLE: технические характеристики при выработке энергии в простом цикле

 
50 Гц, DLE
50 Гц, DLE с ISI
60 Гц, DLE
60 Гц, DLE с ISI
Мощность
61,9 МВт(э)
65,9 МВт(э)
59,6 МВт(э)
64,9 МВт(э)
Топливо*
Природный газ
Природный газ
Природный газ
Природный газ
Частота
50 Гц
50 Гц
60 Гц
60 Гц
КПД брутто
43,34%
43,8%
43,2%
43,3%
Удельный расход теплоты топлива
8307 кДж/кВт*ч
8228 кДж/кВт*ч
8330 кДж/кВт*ч
8311 кДж/кВт*ч
Скорость турбины
3000 об/мин 
3000 об/мин 
3600 об/мин
3600 об/мин
Степень сжатия
38.1 : 1
39.6 : 1
36.6 : 1
38.0 : 1
Расход выхлопных газов
171 кг/с
178 кг/с
165 кг/с
171 кг/с
Температура выхлопа
441 °C (826°F) 
431 °C (808 °F)
443 °C (829 °F)
437 °C (819 °F)
Выбросы NOₓ**
≤ 25 ppmvd
≤ 25 ppmvd
≤ 25 ppmvd
≤ 25 ppmvd

SGT-A65 с системой WLE: технические характеристики при выработке энергии в простом цикле

 
50 Гц, WLE с ISI
60 Гц, WLE с ISI
Мощность
67,4 МВт(э)
70,8 МВт(э)
Топливо*
Природный газ, жидкое топливо, два вида топлива
Природный газ, жидкое топливо, два вида топлива
Частота
50 Гц
60 Гц
КПД брутто
41,3%
41,4%
Удельный расход теплоты топлива
8724 кДж/кВт*ч
8696 кДж/кВт*ч
Скорость турбины
3000 об/мин 
3600 об/мин 
Степень сжатия
39.9 : 1
39.3 : 1
Расход выхлопных газов
178 кг/с
176 кг/с
Температура выхлопа
431 °C (808 °F)
447 °C (837 °F)
Выбросы NOₓ**
≤ 25 ppmvd
≤ 25 ppmvd

*Данные по другим видам топлива предоставляются по запросу; автоматический переход с первичного на вторичное топливо при любой нагрузке

**Выбросы NOx при 15% O₂ на топливном газе (с DLE)


Примечание: ISI – система промежуточного охлаждения впрыском (подача воды для системы влажного сжатия на вход компрессора)

Технические характеристики при выработке энергии в комбинированном цикле /50 Гц/ 60 Гц

 
DLE 1x1
DLE 2x1
DLE с ISI 1x1
DLE с ISI 2x1
Чистая производимая мощность
73,0 МВт(э)
147,0 МВт(э)
83,0 МВт(э)
166,8 МВт(э)
КПД электростанции нетто
54,6%
55%
54,2%
54,4%
Чистое тепловыделение
6593 кДж/кВт*ч
6546 кДж/кВт*ч
6648 кДж/кВт*ч
6617 кДж/кВт*ч
Давление/перегрев
Двойная /нет
Двойная /нет
Двойная /нет
Двойная /нет

SGT-A65 с системой WLE и впрыском воды. ISI – система промежуточного охлаждения впрыском (подача воды для системы влажного сжатия на вход компрессора)
 

Система WLE также доступна без ISI
 

Данные по функционированию системы WLE (с ISI и без ISI) в комбинированном цикле доступны по запросу

Эксплуатационные характеристики для использования в качестве механического привода

 
DLE
DLE с ISI
Мощность
57,9 МВт
62,3 МВт
Топливо*
Только природный газ
Только природный газ
КПД брутто
43,6%
43,4%
Удельный расход теплоты топлива
8250 кДж/кВт*ч
8290 кДж/кВт*ч
Скорость вала привода
2380 – 3400 – 3570 об/мин
2380 – 3400 – 3570 об/мин
Степень сжатия 
34.3 : 1
34.3 : 1
Расход выхлопных газов
157,7 кг/с
162,8 кг/с
Температура выхлопа
447 °C (837 °F)
441 °C (997°F) 
Выбросы NOₓ
≤ 25 ppmvd при 15% O2 на топливном газе
≤ 25 ppmvd при 15% O2 на топливном газе

*Данные по другим видам топлива предоставляются по запросу; автоматический переход с первичного на вторичное топливо при любой нагрузке
 

Примечание: ISI – система промежуточного охлаждения впрыском (подача воды для системы влажного сжатия на вход компрессора)

Физические размеры и вес

 
Установка для выработки электроэнергии
Установка для механического привода
Прибл. вес
190.512 кг (420.007 фунтов)
106.000 кг (233.690 фунтов)
Длина
26,6 м (97,1 футов)
12,4 м (40,7 футов)
Ширина
4,6 м (15,1 футов)
4,7 м (15,4 футов)
Высота
5,2 м (17,1 футов)
6,4 м (21,0 футов)

Примечание: для выработки энергии в комплект включается генератор переменного тока, размеры включают комплектное воздухоочистительное устройство, не включают выхлопной патрубок.

Для использования в качестве механического привода приводное оборудование исключается, размеры не включают комплектное воздухоочистительное устройство и выхлопной патрубок.

Области применения

SGT-A65 подходит для следующих областей применения и отраслей

Материалы для скачивания и поддержка

Узнайте больше о наших предложениях

В разделе материалов для скачивания вы найдете брошюры, технические документы и т.д., а также контакты для связи с нашей службой поддержки.
Референтные проекты

Более 115 установок продано по всему миру: краткий обзор газовой турбины SGT-A65 (Industrial Trent 60)

Более 115 установок с более чем 1,8 миллионов часов эксплуатации было продано по всему миру. Лидер парка турбин наработал более 110 000 часов эксплуатации.

Контакты

Контактная информация

У вас возникли вопросы, связанные с нашей продукцией, решениями и услугами?