Газовая турбина большой мощности SGT5-8000H (50 Гц)

Технология

Отличная производительность и высокий КПД

SGT5-8000H была самой первой на рынке газовой турбиной H-класса с воздушным охлаждением. Опыт эксплуатации, составивший более 750 000 часов, делает ее самой надежной и проверенной среди газовых турбин H-класса, доступных на сегодняшний день. Благодаря выходной мощности в 450 МВт в простом цикле, или в 665 МВт в комбинированном цикле, а также КПД комбинированного цикла в 61%, турбина занимает достойное место среди самых эффективных и мощных газовых турбин в коммерческой эксплуатации, с низкими эксплуатационными издержками и малой стоимостью жизненного цикла.

Краткий обзор газовой турбины SGT5-8000H

В комбинированном цикле газовая турбина SGT5-8000H обеспечивает выходную мощность в 665 МВт и КПД в 61%. Внутренние воздушные каналы охлаждения от компрессора к турбине гарантируют быструю тепловую реакцию ротора в случае высоких переходных колебаний нагрузки и быстрого холодного пуска. Газовая турбина разработана для короткого времени пуска и обладает высокой эксплуатационной гибкостью.

SGT5-8000H легко интегрируются в одновальные (SCC5-8000H 1S) или многовальные (SCC5-8000H 1x1 и 2x1) установки комбинированного цикла. Для сокращения времени сборки на месте эксплуатации и минимизации необходимости сборки труб при строительстве, наша концепция комплектации предусматривает предварительную сборку и предварительную комплектацию. Это позволяет облегчить процесс установки турбины и сократить время выполнения проекта.

Лопатки двигателя изготовлены из высокопрочных материалов, их конструкция проверена и прошла соответствующие испытания. При их разработке использовались самые передовые технологии в области аэродинамики.  Это обеспечивает высокую эффективность и надежность, а также низкий риск сбоя в работе.

Умеренные температуры горения позволяют использовать проверенные материалы для повышения надежности и минимизации необходимости в обслуживании. Кроме того, SGT5-8000H была оптимизирована, чтобы сократить простои: благодаря наличию системы дисков с торцевыми зубьями хиртового соединения и центральной стяжкой, обслуживание и разборка ротора могут производиться на месте эксплуатации. Для быстрого и легкого обслуживания, рабочие лопатки турбины 1 и 4 ступеней и направляющие лопатки 1 ступени можно снимать без подъема крышки.

Газовая турбина отличается превосходной возможностью быстрого холодного запуска и горячего перезапуска благодаря наличию легкого и прочного ротора с внутренними воздушными каналами охлаждения, высокотехнологичной кольцевой камеры сгорания, а также активному контролю утечек благодаря гидравлической оптимизации зазоров (HCO). При горячем пуске возможно достижение базовой нагрузки в комбинированном цикле за 30 минут.

Четыре ступени быстродействующих регулируемых направляющих аппаратов (VGV) гарантируют заказчику оптимизированные эксплуатационные характеристики в самом широком диапазоне условий окружающей среды, повышенную эффективность при частичной нагрузке и при высоких переходных колебаниях нагрузки.

Около 60 турбин H-класса компании «Сименс» находятся в промышленной эксплуатации, наработав более 750 000 часов. В целом по договорам поставлено более 85 газовых турбин H-класса.

Уникальная конструкция

В основе ротора лежат самоцентрирующиеся и самовыравнивающаяся система дисков с торцевыми зубьями хиртового соединения и центральной стяжкой, что предоставляет заказчику преимущество – возможность обслуживания ротора на месте эксплуатации.

 

Высокотехнологичная кольцевая камера сгорания создает стабильный температурный режим на входе турбины, обеспечивая, таким образом, возможность стабильной работы на различных видах топлива. Умеренные температуры горения позволяют использовать проверенные материалы, повышающие надежность и уменьшающие объем необходимого обслуживания, что обеспечивает превосходную эксплуатационную доступность.

Стандартный дизайн, гибкие решения

Комплектная газотурбинная установка SGT5-8000H состоит из турбины, генератора SGen5-2000H и вспомогательных систем. Мы предлагаем базовую комплектацию с рядом опций, зависящих от ваших требований, а также гибкие решения для быстрой установки и экономичной выработки энергии. Сведение процесса сборки к минимуму достигается разбитием подсистем на группы и установкой их в отдельные вспомогательные блоки. Комплекты генератора газовой турбины имеют компактные габариты и могут применяться в условиях ограниченного пространства. 

Запуск SGT5-8000H

Электростанции комбинированного цикла на базе турбин компании «Сименс» H-класса отличает возможность быстрого пуска. При горячем пуске возможно достижение базовой нагрузки в комбинированном цикле за 30 минут (скорость набора: 35 МВт/мин).

 

Станции могут работать как в режиме простого цикла при частичной нагрузке, так и в режиме комбинированного цикла при полной нагрузке. Благодаря превосходной работе при пиковой мощности, а также высокой эффективности в режиме частичной нагрузки, при соблюдении соответствующих норм выбросов в атмосферу вплоть до минимальной нагрузки, это решение является выгодным на конкурентном энергетическом рынке с постоянно меняющимся спросом на энергию. Для снижения потребления воды предлагаются конфигурации с воздушным охлаждением.

 

Все решения для станций на базе SGT5-8000H призваны обеспечивать оптимальный баланс между капиталовложениями, производительностью и эксплуатационными характеристиками.

Комплексное сервисное обслуживание

Мы предлагаем долгосрочные программы (LTP), сервисное обслуживание, обслуживание на объекте заказчика, запасные части, восстановление и модернизация компонентов. Независимо от вида услуг, планового обслуживания или краткосрочной поддержки, наши специалисты всегда готовы помочь вам непосредственно на месте в любой части света.

Установка SGT5-8000H оптимизирована для сокращения времени простоя. Возможность обслуживания ротора на месте эксплуатации, включая демонтаж и балансировку, устраняет необходимость наличия запасного ротора, а также исключает расходы на транспортировку при обслуживании в цехе. Все лопатки компрессора могут заменяться без демонтажа или подъема ротора.

Топливная адаптивность имеет большое значение

Каковы бы ни были потребности заказчика, газовые турбины SGT5-8000H способны работать на самых разнообразных видах топливного газа и жидкого топлива, а также нестандартного топлива, как, например, СПГ, синтез-газа, низкокалорийного газа (газ с низкой теплотой сгорания), бензин-растворителя, газоконденсата и других.

Разработана в соответствии с обязательными требованиями по охране окружающей среды

Газовая турбина SGT5-8000H использует трубчато-кольцевую систему сгорания для стабильной работы в режиме базовой и частичной нагрузки, при этом всегда соблюдаются нормы выбросов NOX и CO.

Выбросы NOX: ≤ 25 ppmvd на топливном газе (без впрыска воды, при 15% O2)

Выбросы NOX: ≤ 42 ppmvd на жидком топливе (с впрыском воды, при 15% O2)

Технические характеристики

Технические характеристики турбины SGT5-8000H

Технические характеристики при выработке энергии в простом цикле

Мощность
450 МВт 
Примеры используемого топлива
Природный газ, СПГ, газы с высоким содержанием H2S, дистиллятное топливо, биодизельное топливо, аравийская суперлегкая сырая нефть (ASL), керосин, реактивное топливо, конденсат. Другие виды топлива по запросу.
Частота
50 Гц
КПД брутто
41%
Удельный расход теплоты топлива
8780 кДж/кВт*ч (8322 БТЕ/кВт*ч)
Скорость турбины
3000 об/мин
Степень сжатия
21,0 : 1
Расход выхлопных газов
935 кг/с (2061 фунт/с)
Температура выхлопа
630°C (1166°F)
Выбросы NOₓ
≤ 25 ppmvd при 15% O₂ на топливном газе (без впрыска воды для контроля NOₓ), ≤ 42 ppmvd при 15% O₂ на жидком топливе (с впрыском воды для контроля NOₓ)


NOₓ при 15% O₂ на топливном газе в условиях, соответствующих стандартам ISO. 

Технические характеристики при выработке энергии в комбинированном цикле

Электростанция комбинированного цикла 
SCC5-8000H 1S / 1x1
SCC5-8000H 2x1 
Чистая производимая мощность
665 МВт
1335 МВт
КПД нетто
61%
61%
Чистая тепловая мощность
5890 кДж/кВт*ч (5583 БТЕ/кВт*ч)
5880 кДж/кВт*ч (5583 БТЕ/кВт*ч)
Количество турбин
1
2
Давление/перегрев
три уровня/есть
три уровня/есть

Физические размеры и вес

 
Газогенератор
Приблизительный вес
445 000 кг (981 000 фунтов)
Длина
12,6 м (41 фут)
Ширина
5,5 м (18 футов)
Высота
5,5 м (18 футов)
Применение

SGT5-8000H подходит для следующих областей применения и отраслей

Видео

Электростанция «Лаусвард» – превосходный КПД комбинированного цикла с SGT5-8000H

Знакомство с продуктом в режиме VR

Узнайте больше о SGT5-8000H в режиме виртуальной реальности

Материалы для скачивания и поддержка

Узнайте больше о наших предложениях

В разделе материалов для скачивания вы найдете брошюры, технические документы и т.д., а также контакты для связи с нашей службой поддержки.
Референтные проекты

Успешный опыт промышленного применения турбин SGT5-8000H

Около 60 турбин класса H находятся в промышленной эксплуатации, наработав около 750 000 часов. В целом, по договорам поставлено более 85 единиц.

Контакты

Контактная информация

У вас возникли вопросы, связанные с нашей продукцией, решениями и услугами?