Газовая турбина большой мощности
SGT6-5000F (60 Гц)

Проверенная технология F-класса, гарантирующая высокую надежность

0%
    Вращать объект

    Высокая топливная адаптивность: природный газ c меняющимся индексом Воббе, дистиллятное топливо и синтез-газ

    Быстрый пуск и останов для оперативной стабилизации сети

    Установка мощностью 260 МВт: регулируемый направляющий аппарат для повышения эффективности в режиме частичной нагрузки

    Рабочие и направляющие лопатки могут быть заменены без разбора или подъема ротора

    Чистое сгорание с низким уровнем выбросов NOx

    Низкая температура горения позволяет увеличить межсервисные интервалы

    Сокращение продолжительности инспекций благодаря удобной для обслуживания конструкции

    Выработка электроэнергии в простом цикле (ISO): МВт (эл.)

    КПД в комбинированном цикле: 59,7%

    Надежная газовая турбина с широким опытом эксплуатации

    Технология

    Превосходная топливная адаптивность и низкий уровень выбросов

    Проверенная газовая турбина SGT6-5000F предлагает экономичную выработку энергии, обеспечивая быстрый пуск и быструю смену нагрузки для пиковых, средних или базовых нагрузок. Газовые турбины SGT6-5000F, работающие по всему миру, показывают превосходный уровень надежности в 99,2%. Высокая топливная адаптивность делает эти турбины прекрасным выбором для многих видов применения в нефтяной и газовой промышленности. Благодаря низкому уровню выбросов NOₓ (≤ 9 ppmvd) SGT6-5000F обеспечивает соответствующие высочайшим мировым стандартам экологические характеристики.

    Краткий обзор газовой турбины SGT6-5000F

    Газовая турбина SGT6-5000F является прекрасно зарекомендовавшей себя на рынке электроэнергии 60-Гц установкой, с выходной мощностью 250 МВт и КПД в простом цикле 39,3%. Благодаря надежной конструкции турбины, она обладает возможностью быстрого пуска и останова, с промежутком времени всего в 5 мин от включения агрегата до набора полной скорости и нагрузки до 40 МВт/мин.

    Высокотехнологичная система горения обеспечивает низкий уровень выбросов в режимах базовой и частичной нагрузки: уровень выбросов NOₓ < 9 ppmvd и уровень выбросов CO < 4 ppmvd. Эксплуатация SGT6-5000F может осуществляться в режиме 30% нагрузки в широком диапазоне условий окружающей среды и в пределах допустимых значений выбросов. 

    Используя проверенную технологию, низкие температуры горения и традиционные сплавы, данная газовая турбина обеспечивает отличную эксплуатационную доступность. Долговечная конструкция турбины постоянно совершенствуется благодаря обновлениям в целях повышения ее производительности.

    SGT6-5000F способна использовать различные виды топлива, включая природный газ, СПГ, синтез-газ, этан, пропан, аравийскую суперлегкую сырую нефть (ASL), дистиллятное топливо, конденсат, аравийскую экстра-легкую сырую нефть (AXL), биодизельное топливо, спирты, реактивное топливо, керосин.

    Установка позволяет использовать два типа топлива в широком диапазоне индекса Воббе.

    Система горения способна работать с составами из различных видов топлива, например, с содержанием сероводорода (H₂S) вплоть до 4000 ppm. Система горения турбины быстро переключается с газообразного топлива на жидкое и обратно.

    Проверенная, безопасная конструкция обуславливает увеличенные интервалы между сервисными обслуживаниями и долгий срок службы газовой турбины. Все вращающиеся лопатки можно заменять без демонтажа или подъема ротора.

    Широкий опыт промышленного применения означает, что вы можете положиться на надежные и подтвержденные концепции установки и использования в заводских условиях, которые обеспечивают выработку энергии в простом цикле. Реализация проектов осуществляется быстро. Так как необходимость охлаждения внешнего ротора для отсутствует, установка турбины в заводских условиях становится еще проще.

    Уникальная конструкция

    SGT6-5000F имеет 13-ступенчатый осевой компрессор с усовершенствованным 3D-дизайном лопаток. Три ряда регулируемых направляющих аппаратов позволяют повысить эффективность в режиме частичной нагрузки и в условиях переходных процессов. Конструкция ротора с торцевыми зубьями хиртового соединения и центральной стяжкой обеспечивает надежную передачу крутящего момента. Для 4-ступенчатой турбины используются проверенные материалы. Система сгорания оснащена 16 трубчатыми горелками.

    Быстрая установка

    Газотурбинная установка SGT6-5000F включает в себя саму газовую турбину, генератор и вспомогательные системы. Мы предлагаем базовую комплектацию с рядом опций, зависящих от ваших требований и требований рынка. Такой подход гарантирует минимизацию эксплуатационных издержек заказчика, при обеспечении максимально гибкой концепции эксплуатации.

    Легкий старт с SGT6-5000F

    Установки комбинированного цикла на базе SGT6-5000F обладают возможностью быстрого пуска. Используя их, вы можете достигать базовой нагрузки в комбинированном цикле с применением горячего пуска в пределах 5 минут. Высокая скорость набора нагрузки (40 МВт/мин) позволяет производить быстрые изменения нагрузки.  Благодаря превосходной возможности допустимой кратковременной перегрузочной мощности, а также высокой эффективности в режиме частичной нагрузки, при соответствии нормам выбросов в атмосферу вплоть до минимальной нагрузки, это решение является выгодным на конкурентном энергетическом рынке с постоянно меняющимся спросом на энергию.

    Комплексное сервисное обслуживание для вашей поддержки

    Мы предлагаем долгосрочные  программы (LTP), сервисное обслуживание, обслуживание на объекте заказчика, запасные части, восстановление и модернизация компонентов. Независимо от вида услуг, планового обслуживания или краткосрочной поддержки, наши специалисты всегда готовы помочь вам непосредственно на месте в любой части света. Компания «Сименс» продолжает совершенствовать газовые турбины SGT6-5000F, при этом усовершенствованные компоненты могут быть установлены в существующий парк оборудования.

    Топливная адаптивность имеет большое значение

    SGT6-5000F способна использовать различные виды топлива: природный газ, СПГ, синтез-газ, этан, пропан, аравийскую суперлегкую сырую нефть (ASL), дистиллятное топливо, конденсат, аравийскую экстра-легкую сырую нефть (AXL), биодизельное топливо, спирты, реактивное топливо, керосин.

    Лучшие в своем классе значения уровней выбросов

    Данная газовая турбина оснащена системой горения с пониженным выбросом NOₓ (ULN) для ультра-низких значений выбросов NOₓ.

    Технические характеристики

    Технические характеристики при выработке энергии в простом цикле

    Мощность
    250 МВт
    Примеры используемого топлива
    Природный газ, СПГ, газы с высоким содержанием H2S, дистиллятное топливо, биодизельное топливо, аравийская суперлегкая сырая нефть (ASL), аравийская экстра-легкая сырая нефть (AXL), керосин, реактивное топливо, конденсат. Другие виды топлива по запросу.
    Частота
    60 Гц
    КПД брутто
    39,3%
    Удельный расход теплоты топлива
    9160 кДж/кВт*ч (8682 БТЕ/кВт*ч)
    Скорость турбины
    3600 об/мин
    Степень сжатия
    18,9 : 1
    Расход выхлопных газов
    588 кг/с (1296 фунт/с)
    Температура выхлопа
    598°C (1108°F)
    Выбросы NOₓ на топливном газе
    ≤ 9 ppmvd на топливном газе (без впрыска воды для контроля NOₓ)
    Выбросы NOₓ на жидком топливе
    ≤ 25 ppmvd (с впрыском воды для контроля NOₓ)

    NOₓ при 15% O₂ на топливном газе в условиях, соответствующих стандартам ISO. 

    Снижение выбросов при нагрузке газовой турбины до 30%. Быстрый запуск с возможностью генерации 200 МВт через 10 мин с момента включения агрегата. Скорость набора нагрузки газовой турбины составляет до 40 МВт/мин.

    Технические характеристики при выработке энергии в комбинированном цикле

    Электростанция комбинированного цикла
    SCC6-5000F 1x1
    SCC6-5000F 2x1
    Чистая производимая мощность
    375 МВт
    750 МВт
    КПД нетто
    59,3%
    59,3%
    Чистое тепловыделение
    6071 кДж/кВт*ч (5754 БТЕ/кВт*ч)
    6071 кДж/кВт*ч (5754 БТЕ/кВт*ч)
    Количество газовых турбин
    1
    2
    Давление/перегрев
    три уровня/да
    три уровня/да

    Физические размеры и вес

     
    Газогенератор
    Приблизительный вес
    219 000 кг (482 000 фунтов)
    Длина
    10,1 м (33 фута)
    Ширина
    4,0 м (13 футов)
    Высота
    4,6 м (15 футов)

    Размеры без камеры сгорания.

    SGT6-5000F подходит для следующих областей применения и отраслей

    Материалы для скачивания и поддержка

    Узнайте больше о наших предложениях

    В разделе материалов для скачивания вы найдете брошюры, технические документы и т.д., а также контакты для связи с нашей службой поддержки.
    Референтные проекты

    Референтные проекты с SGT6-5000F

    На сегодняшний день более 380 газовых турбин SGT6-5000F продано по всему миру. Парк установленных турбин выработал более 13 миллионов эквивалентных часов эксплуатации с общей надежностью более 99,2%.

    Контакты

    Контактная информация

    У вас возникли вопросы, связанные с нашей продукцией, решениями и услугами?