Газовая турбина большой мощности SGT6-8000H (60 Гц)

SGT6-8000H heavy-duty gas turbine (60 Hz)

Well-proven H-class technology backed by largest commercially operating fleet experience in the market

0%
    Rotate product

    Proven rotor design for world-class fast start on cold-rotor and hot-restart capability

    Hydraulic Clearance Optimization (HCO) improves performance and reduces degradation

    Advanced can annular combustion system for high fuel flexibility and reliability

    Rotating blades replaceable without rotor de-stack or lift

    4-stage turbine with advanced materials and thermal barrier coating

    High cycling capability due to fully on-board internally air-cooled turbine section

    Improved part-load efficiency due to variable inlet guide vane plus 3 stages of fast-acting variable guide vanes

    Simple cycle power generation (ISO) 0 MW(e)

    Combined cycle efficiency: 61%

    Outstanding performance and efficiency

    Технология

    Отличная производительность и высокая эффективность

    SGT6-8000H была самой первой газовой турбиной H-класса с воздушным охлаждением на рынке турбин 60 Гц и с самого начала продемонстрировала высокую операционную гибкость и малую стоимость жизненного цикла. Опыт эксплуатации, составивший более 1 миллиона часов, делает ее самой надежной и проверенной среди газовых турбин H-класса, доступных сегодня. Благодаря выходной мощности в 310 МВт в простом цикле, или в 460 МВт в комбинированном цикле, а также КПД комбинированного цикла в 61%, турбина занимает достойное место среди самых эффективных и мощных коммерчески доступных газовых турбин.

    Краткий обзор газовой турбины SGT6-8000H

    В комбинированном цикле газовая турбина SGT6-8000H обеспечивает выходную мощность в 460 МВт и КПД в 61%. Внутренние воздушные каналы охлаждения от компрессора к отделению турбины гарантируют быструю тепловую реакцию ротора в случае высоких переходных колебаний нагрузки и быстрого холодного пуска. Газовая турбина разработана для короткого времени запуска и обладает высокой эксплуатационной гибкостью.

    SGT6-8000H легко интегрируются в одновальные (SCC6-8000H 1S) или многовальные (SCC6-8000H 1x1 и 2x1 и 3х1) установки комбинированного цикла. Для сокращения времени сборки на месте эксплуатации и минимизации необходимости сборки труб при строительстве, наша концепция комплектации предусматривает предварительную сборку и предварительную комплектацию. Это позволяет облегчить процесс установки турбины и сократить время выполнения проекта.

    Лопатки двигателя изготовлены из высокопрочных материалов с использованием проверенных технологических процессов, при их разработке использовались самые передовые технологии в области аэродинамики.  Это обеспечивает высокую эффективность и надежность, а также низкий риск сбоя в работе.

    Умеренные температуры горения позволяют использовать проверенные материалы для повышения надежности и минимизации необходимости в обслуживании. Кроме того, SGT6-8000H была оптимизирована, чтобы сократить простои: благодаря наличию системы дисков с торцевыми зубьями хиртового соединения и центральной стяжкой, обслуживание и разборка ротора могут быть произведены на месте эксплуатации. Для быстрого и легкого обслуживания, рабочие лопатки турбины 1 и 4 и направляющую лопатку 1 возможно снять без подъема крышки.

    Газовая турбина отличается превосходной возможностью быстрого холодного запуска и горячего перезапуска благодаря наличию легкого и прочного ротора с внутренними воздушными каналами охлаждения, высокотехнологичной кольцевой камеры сгорания и активному контролю утечек благодаря гидравлической оптимизации зазоров (HCO). При горячем запуске возможно достижение базовой нагрузки в комбинированном цикле за 30 минут.

    Четыре ступени быстродействующих регулируемых направляющих аппаратов (VGV) гарантируют заказчику оптимизированные эксплуатационные характеристики в самом широком диапазоне условий окружающей среды, повышенную эффективность при частичной нагрузке и при высоких переходных колебаниях нагрузки.

    Около 60 турбин H-класса компании «Сименс» находятся в коммерческой эксплуатации, наработав более 1 миллиона часов. В целом по договорам поставлено более 85 газовых турбин H-класса.

    Уникальная конструкция внутреннего контура

    В основе ротора лежат самоцентрирующиеся и самовыравнивающаяся система дисков с торцевыми зубьями хиртового соединения и центральной стяжкой, что предоставляет заказчику преимущество – возможность обслуживания ротора на месте эксплуатации.

    Высокотехнологичная кольцевая камера сгорания создает стабильный температурный режим на входе турбины, обеспечивая, таким образом, возможность работы на различных видах топлива и стабильность работы газовой турбины заказчика.  Умеренные температуры горения позволяют использовать проверенные материалы, повышающие надежность и уменьшающие объем необходимого обслуживания, что ведет к превосходной эксплуатационной доступности.

    Стандартный дизайн, гибкие решения

    Комплектная газотурбинная установка SGT6-8000H состоит из турбины, генератора SGen6-100А (опционально SGen6-2000H) и вспомогательных систем. Мы предлагаем базовую комплектацию с рядом опций в зависимости от ваших требований, а также гибкие решения для быстрой установки и экономичной выработки энергии. Сведение процесса сборки к минимуму достигается разбитием подсистем на группы и установкой их в отдельные вспомогательные блоки.

    Комплекты газовой турбины для выработки электроэнергии имеют компактные габариты и разработаны для применения в условиях ограниченного пространства. 

    Запуск SGT6-8000H

    Электростанция комбинированного цикла на базе турбины SGT6-8000H (установка SCC6-8000H) является экономически выгодным решением в условиях конкурентного рынка электроэнергии с постоянно меняющимся спросом. Имея возможность быстрого запуска, установка способна при горячем запуске выйти на базовую нагрузку в комбинированном цикле за 30 минут (скорость набора нагрузки 30 МВт/мин). Высокий градиент набора мощности позволяет справляться с быстрыми изменениями нагрузки.

    Благодаря превосходной пиковой мощности, а также высокой эффективности в режиме частичной нагрузки, при соблюдении соответствующих норм выбросов в атмосферу вплоть до минимальной нагрузки, газовая турбина SGT6-8000H стремится к оптимальному балансу между капиталовложениями, производительностью и эксплуатационными характеристиками.

    SGT6-8000H разработана для легкого сервисного обслуживания и минимизации времени простоя

    Нами предлагаются долгосрочные программы (LTP), сервисное обслуживание, обслуживание на объекте заказчика, запасные части, восстановление и модернизация компонентов. Независимо от вида услуг, планового обслуживания или краткосрочной поддержки, наши специалисты всегда готовы помочь вам непосредственно на месте в любой части света.

    Установка SGT6-8000H оптимизирована для сокращения времени простоя. Возможность обслуживания ротора на месте эксплуатации, включая демонтаж и балансировку, устраняет необходимость наличия запасного ротора, а также исключает расходы на транспортировку при обслуживании в цехе. Все лопатки компрессора могут быть заменены без демонтажа или подъема ротора.

    Топливная адаптивность имеет большое значение

    Газовые турбины SGT6-8000H способны работать на самых разнообразных видах топливного газа и жидкого топлива, а также нестандартного топлива, как, например, СПГ, синтез-газа, низкокалорийного газа (газ с низкой теплотой сгорания), бензин-растворителя, газоконденсата и других.

    Разработана в соответствии с обязательными требованиями по охране окружающей среды

    Газовая турбина SGT6-8000H использует трубчато-кольцевую систему сгорания для стабильной работы в режиме базовой и частичной нагрузки, при этом по-прежнему соответствуя нормам выбросов NOX и CO.

    Выбросы NOX: ≤ 25 ppmvd на топливном газе (без впрыска воды, при 15% O2)

    Выбросы NOX: ≤ 42 ppmvd на жидком топливе (с впрыском воды, при 15% O2)

    Технические характеристики

    Технические характеристики турбины SGT6-8000H

    Технические характеристики при выработке энергии в простом цикле

    Мощность
    310 МВт 
    Используемое топливо
    Природный газ, СПГ, газы с высоким содержанием H2S, дистиллятное масло, биодизельное топливо, аравийская суперлегкая сырая нефть (ASL), керосин, реактивное топливо, конденсат. Другие виды топлива по запросу.
    Частота
    60 Гц
    КПД брутто
    > 40%
    Удельный расход теплоты топлива
    < 9000 кДж/кВт*ч (8530 БТЕ/кВт*ч)
    Скорость турбины
    3600 об/мин
    Степень сжатия
    21,0 : 1
    Расход выхлопных газов
    650 кг/с (1433 фунт/с)
    Температура выхлопа
    45°C (1193°F)
    Выбросы NOₓ
    ≤ 25 ppmvd при 15% O₂ на топливном газе (без впрыска воды для контроля NOₓ), ≤ 42 ppmvd при 15% O₂ на жидком топливе (с впрыском воды для контроля NOₓ)


    NOₓ при 15% O₂ на топливном газе в условиях, соответствующих стандартам ISO. 

    Технические характеристики при выработке энергии в комбинированном цикле

    Электростанция комбинированного цикла 
    SCC6-8000H 1S / 1x1
    SCC6-8000H 2x1 
    SCC6-8000H 3x1 
    Чистая производимая мощность
    460 МВт
    930 МВт
    1390 МВт
    КПД нетто
    61%
    61%
    61%
    Чистое тепловыделение
    5920 кДж/кВт*ч (5611 БТЕ/кВт*ч)
    5910 кДж/кВт*ч (5602 БТЕ/кВт*ч)
    5910 кДж/кВт*ч (5602 БТЕ/кВт*ч)
    Количество турбин
    1
    2
    3
    Давление/перегрев:
    тройная/да
    тройная/да
    тройная/да

    Физические размеры и вес

     
    Газогенератор
    Приблизительный вес
    289 000 кг (637 000 фунтов)
    Длина
    10,5 м (34 фут)
    Ширина
    4,3 м (14 футов)
    Высота
    4,3 м (14 футов)
    Применение

    SGT6-8000H подходит для следующих областей применения и отраслей

    Видео

    Видео о турбинах SGT6-8000H

    Узнайте, как установка SGT6-8000H может быть смотирована на площадке всего лишь за 16 недель. Или ознакомьтесь с видеоматериалом об электростанции комбинированного цикла Dangjin III на базе первой в Азии установки SGT6-8000H.
    Знакомство с продуктом в режиме VR

    Узнайте больше о SGT6-8000H в режиме виртуальной реальности

    Материалы для скачивания и поддержка

    Узнайте больше о наших предложениях

    В разделе материалов для скачивания вы найдете брошюры, технические документы и т.д., а также контакты для связи с нашей службой поддержки.
    Референтные проекты

    Успешный опыт промышленного применения SGT6-8000H

    Около 60 турбин класса H находятся в промышленной эксплуатации, наработав около 1 миллиона часов. В целом по договорам поставлено более 85 единиц.

    Контакты

    Контактная информация

    У вас возникли вопросы, связанные с нашей продукцией, решениями и услугами?