Серия S: двигатели SR

Надежные и долговечные газовые двигатели серии SR с электронным карбюратором, работающие на обогащенной смеси, с великолепными эксплуатационными характеристиками, используются в электроэнергетике, а также для комбинированного производства тепла и электроэнергии. Выходная мощность варьируется от 180 до 870 кВт при частоте 60 Гц, и эта серия может работать на природном и скважинном газе с превосходной гибкостью использования различных видов топлива. Эта экологичная серия двигателей соответствует последним стандартам США по уровню выбросов и отличается большой гибкостью при приеме нарастающей нагрузки. Серия SR с турбонаддувом и одноступенчатым или двухступенчатым охлаждением наддувочного воздуха оснащена двухконтурной системой охлаждения, в рамках которой можно добиваться различных температур вспомогательного контура охлаждения. Агрегаты серии SR, оснащенные коллектором «мокрого» выхлопа, могут поставляться в виде автономного двигателя, генераторной установки или в контейнерном исполнении 

Мониторинг и управление

В «Сименс» мы делаем еще один шаг вперед, предлагая оптимальные решения и услуги для наших клиентов. Вот почему мы интегрируем наши системы управления в наши двигатели. Системы управления GCS обеспечивают оптимизацию производительности при подключении к самым технологически совершенным системам управления двигателями, генераторными и силовыми установками для удовлетворения постоянно растущих потребностей наших клиентов. Теперь вы можете контролировать производство энергии, одновременно увеличивая эффективность установки с помощью систем управления GCS.

Двигатели с быстрым запуском и быстрым откликом

В последние годы энергетические модели изменились, требуя большей гибкости и более быстрого отклика. В последние годы энергетические модели изменились, требуя большей гибкости и более быстрого отклика.

Различные виды топлива

Они могут работать на природном газе, биогазе, газе сточных вод и свалочном газе, сингазе, скважинном газе и большом количестве других видов газа, что позволяет использовать эти двигатели в самых различных отраслях.

Единая служба для обращений клиентов в России