Отличаются надежностью

Паровые турбины мощностью от 10 кВт до 1 900 МВт

Обладая более чем вековым опытом создания паровых турбин, компания «Сименс» является идеальным партнером для вашего бизнеса. Более 120 000 паровых турбин, установленных по всему миру, подтверждают наш опыт в этой сфере.   Турбины «Сименс» имеют широкий спектр применения. Они используются как для генерации энергии, так и в качестве механического привода компрессоров и насосов. Так, турбины «Сименс» установлены на многих электростанциях комбинированного цикла и теплоэлектростанциях, а также широко применяются в промышленности, например, на станциях опреснения морской воды. Паровые турбины можно использовать и на электростанциях, работающих на возобновляемых источниках: на биомассе, на энергии отходов или солнечных электростанциях.

Паровые турбины для электростанций

Паровые турбины для электростанций

Паровые турбины для электростанций

Высокая эффективность: применение оборудования «Сименс» способствует экономичному использованию топливных ресурсов и эффективному производству энергии. 

Паровые турбины для промышленности

Паровые турбины для промышленности

Паровые турбины для промышленного использования

Необходимость сокращения расходов, повышение требований к уровню качества продукции и ужесточение экологического законодательства – все это делает эксплуатационную эффективность ключевым фактором успеха для многих промышленных предприятий. Благодаря энергетическому оборудованию компании «Сименс» вы сможете снизить стоимость электроэнергии и повысить общую эффективность предприятия.  

Пар из возобновляемых источников

Пар из возобновляемых источников

Пар из возобновляемых источников

Электроэнергия, получаемая из возобновляемых источников, позволяет сохранить природные ресурсы и снизить выбросы углекислого газа (СО2). Рентабельность ее производства также постоянно растет. По всему миру уже установлены сотни паровых турбин «Сименс», где для генерации энергии используется пар, получаемый из возобновляемых источников.

Паровые турбины мощностью от 90 до 1 900 МВт

Надежные паровые турбины

Компания «Сименс» предлагает широкий модельный ряд паровых турбин мощностью от 90 до 1 900 МВт. Они применяются на электростанциях, работающих на ископаемом топливе, электростанциях комбинированного цикла, а также атомных электростанциях. Более 8 000 паровых турбин «Сименс» уже введены в эксплуатацию по всему миру. 

Мы предлагаем своим заказчикам проверенные технологии генерации энергии, которые могут быть легко адаптированы к местным условиям. 

Промышленные паровые турбины мощностью от 2 до 250 МВт

Наши промышленные паровые турбины: гибкость и индивидуальный подход

Являясь одним из лидеров на рынке промышленных паровых турбин, «Сименс» предлагает широкий ряд надежных и универсальных паровых турбин мощностью от 2 до 250 МВт. Наши высокотехнологичные промышленные паровые турбины отличаются экономичностью работы и имеют возможность быстрого пуска.

Паровые турбины Dresser-Rand мощностью от < 10 КВт до 25 МВт

Широкий модельный ряд турбин, соответствующих стандарту API

В зависимости от имеющихся требований, мы можем поставить как «чистую» паровую турбину, так и полный комплект оборудования, включая редукторы, системы смазки и системы управления. Паровые турбины «Дрессер-Рэнд» (Dresser–Rand) имеют диапазон мощности от < 10 КВт до 25 МВт.

Последние новости, 11 декабря 2017 г., мар 31, 2018

«Оксеа ГмбХ» заменяет паровую турбину «Сименс» после 62 лет работы и в общей сложности 400 000 часов эксплуатации

После 62 лет постоянной эксплуатации, немецкая компания «Оксеа ГмбХ» (Oxea GmbH) решила заменить паровую турбину «Сименс» на новую модель SST-600. Хотя старая турбина все еще прекрасно работала, установка нового оборудования позволила бы значительно улучшить общую эффективность электростанции. Это стало ключевым аргументом при принятии решения о модернизации. Так, после установки SST-600 рентабельность электростанции увеличилась, а КПД энергетического цикла повысился на 15%. Новая паровая турбина значительно меньше по габаритам и потребляет всего 114 тонн пара в час. Для сравнения: до модернизации станции расход пара составлял 130 тонн. Утечки пара при этом снизились с 1000 кг до 100 кг.

Паровые турбины

В сердце каждой электростанции

Паровые турбины «Сименс» являются важнейшей частью турбомашинного оборудования электростанций во всем мире. Они применяются в качестве привода генератора, а также механического привода насосов и компрессоров. Модульная конструкция всех паровых турбин «Сименс» обеспечивает высокую гибкость, эксплуатационную готовность и сокращение  сроков вывода на рынок. 

Объем поставки

Наши паровые турбины разрабатываются по модульному принципу. Это позволяет достичь высокой гибкости в производстве, обеспечивает надежность и доступность наших технологий, а также дает возможность предложить по-настоящему персонализированный продукт. После детального анализа ваших задач мы можем предложим вам паровую турбину, максимально соответствующую всем вашим требованиям.

Паровые турбины улучшенной конструкции

Универсальная концепция Enhanced Platform компании «Сименс» объединила в себе проверенные временем решения из различных продуктовых линеек. В концепции Enhanced Platform для создания персонализированных решений в области паровых турбин используется модульный принцип.

 

Узнайте больше (англ. язык)

Пар со сверхкритическими параметрами

В прошлом все новые технологии, способствующие снижению выбросов углекислого газа (CO2), применялись в основном на ультрасовременных теплоэлектростанциях максимального класса мощности. Сегодня опыт, полученный в процессе их эксплуатации, следует внедрить и на электростанциях класса 350 МВт. 

 

Узнайте больше (англ. язык)

Материалы для скачивания и поддержка

Библиотека материалов

В разделе материалов для скачивания вы найдете брошюры, технические данные по продуктам и многое другое. В случае возникновения дополнительных вопросов, пожалуйста, свяжитесь с нами. 

Единая служба для обращений клиентов в России

Референтные проекты

Наши флагманские проекты

Более 20 000 паровых турбин были установлены по всему миру за последние 100 лет. Ниже вы можете ознакомиться с некоторыми из проектов. 

Смотрите также