Паротурбинные электростанции

Оборудованны высокоэффективными паровыми турбинами «Сименс». Высокоэффективные паровые турбины «Сименс» для угольных электростанций обеспечивают эффективное и экономичное использование имеющихся запасов угля с целью выработки энергии, необходимой для удовлетворения постоянно растущего спроса.
Обзор

Высокая мощность и низкий уровень выбросов

Угольная электростанция Waigaoqiao III в Шанхае, Китай, является примером того, как высокую вырабатываемую мощность можно получить при низком уровне выбросов. На электростанции Waigaoqiao III паровые турбины и генераторы, изготовленные на заводе «Сименс» в Мюльхайме, Германия, вносят значительный вклад в снижение выбросов в окружающую среду. По сравнению со стандартной угольной электростанцией в Китае, Waigaoqiao III снизила выбросы двуокиси углерода почти на два миллиона тонн в год.
Эксклюзивный видеоролик

Монтаж оборудования паровой турбины

После того, как паровая турбина покидает завод, начинается ее долгий путь на объект заказчика. Однако самый интересный вопрос заключается в следующем: что происходит на строительной площадке после доставки оборудования паровой турбины? Что происходит в каждый момент времени? Как проходят отдельные этапы установки? Вы можете узнать ответы в нашем видеоролике.
Статья

Повышение эффективности и эксплуатационной гибкости мощных угольных электростанций

Выработка электроэнергии на основе сжигания углеродного топлива придает первостепенное значение не только рентабельности, но и ответственной топливоподготовке и потреблению топлива. Усилия по сокращению выбросов CO2, предпринятые в прошлом, сосредотачивались на крупных современных паровых электростанциях с более высокими показателями мощности. В результате этого были разработаны меры, направленные на повышение эффективности и эксплуатационной гибкости крупных энергоблоков. В дальнейшем положительный опыт, полученный на существующих мощных электростанциях, работающих на угле при суперсверхкритических режимах (USC), необходимо перенести на электростанции мощностью до 350 МВт. Для обеспечения этого сегмента рынка наиболее выгодными решениям для операторов электростанций необходимы инновационные продукты. Компания «Сименс» модифицировала свои основные компоненты для удовлетворения таких новых потребностей, в то же время обеспечив повышение эффективности для наших клиентов. Паровые турбины «Сименс» демонстрируют то, как технология (U)SC для крупных электростанций была применена в проверенных конструкциях турбин для докритических режимов.
Референтные проекты

Избранные референтные объекты