Модернизация и усовершенствование газовых турбин

Индивидуальный сервис для вашего оборудования
Что, если бы вы получили легкий доступ к решениям по снижению эксплуатационных издержек ваших газотурбинных установок? С учетом развития рынка электроэнергии, меняющихся требований к защите окружающей среды и глобализации рынка электроэнергии, мы можем адаптировать наши инновационные решения для достижения ваших особых требований и помочь вам в подготовке вашей электростанции к завтрашнему дню. Наша задача состоит в том, чтобы помочь снизить общее воздействие вашей станции на окружающую среду за счет снижения выбросов CO2 в зависимости от выработанной электроэнергии.
Компания «Сименс» стремится планировать и действовать в интересах будущих поколений, обеспечивая баланс между людскими ресурсами, окружающей средой и прибылью. Каждый год «Сименс» инвестирует миллионы евро в разработку новых технологий для улучшения производительности ваших установок. Эти решения включают в себя улучшения для увеличения межсервисных интервалов, сокращения выбросов, обеспечения эксплуатационной гибкости, расширение диапазонов применимых видов топлива, а также повышение производительности, надежности и доступности. В зависимости от ваших условий мы предлагаем широкий спектр комплексных возможностей для модернизации и улучшения газовых турбин. Ознакомьтесь с дополнительной информацией для выбранных типов турбин.
Ваши потребности
В контексте быстрых изменений условий рынка компания «Сименс» помогает вам решать различные сложности. В зависимости от типа вашей турбины мы предлагаем широкий спектр комплексных решений для модернизации и усовершенствования газовых турбин, которые помогут удовлетворить Ваши потребности.
Эксплуатационная гибкость – в настоящее время все более актуальной становится необходимость быть готовыми к меняющимся потребностям рынка. Это подразумевает гибкую работу в полном диапазоне мощности, от полной нагрузки до минимальной частичной нагрузки.
Увеличение мощности – повышение мощности является одним из важных преимуществ, которые мы можем предложить для существующих газовых турбин, некоторые из которых эксплуатируются более 15 лет.
Снижение уровня выбросов – высокая эффективность во всем рабочем диапазоне позволяет удовлетворить ваши требования к уровню выбросов.
Увеличение эксплуатационной готовности и надежности – безопасный рабочий диапазон крайне важен для работы электростанций в условиях сложных рынков и стареющего оборудования.
Повышение КПД – учитывая текущие требования к КПД электростанций, растет необходимость эксплуатировать существующее оборудование экономически эффективным и экологически безопасным способом в полном диапазоне мощности.
Цифровые сервисы
При обслуживании предприятий энергетической отрасли используются системы обработки «больших данных» с целью поддержки клиентов в достижении оптимальной производительности своего энергетического оборудования. Используя данные, полученные от энергетического оборудования, и интегрируя их с такими источниками информации, как данные о погоде, данные о состоянии флота оборудования, отчеты о ремонтах, мы можем получить комплексные сведения, которые будут использоваться для разработки специализированных сервисных решений, разработанных для удовлетворения ваших потребностей – для повышения эффективности, надежности, эксплуатационной гибкости и готовности всего вашего оборудования.
Услуги расширенной диагностики
Услуги расширенной диагностики сочетают в себе наш глобальный опыт осуществления инженерно-технических работ, всесторонний сбор данных в режиме онлайн, обработку и анализ данных, анализ трендов, системы безопасности, а также использование экспертной базы знаний в центрах диагностики, что позволяет проводить детальную диагностику многих фактических параметров электростанции и предоставлять рекомендации по улучшению производственного процесса. Наша цель – проактивно помогать Вам выявлять, оценивать и диагностировать нештатные условия эксплуатации и определять последующие действия, иными словами, мы помогаем вам выявить потенциальную проблему до того, как она повлияет на эксплуатацию. В конечном итоге наши услуги расширенной диагностики могут помочь оптимизировать работу, повысить эксплуатационную готовность и надежность, а также повысить КПД.
Услуги по дистанционному обслуживанию / виртуальное руководство
Если ваша электростанция находится в отдаленном районе, компания «Сименс» может предложить инновационное цифровое решение, обеспечивающее полностью цифровое обслуживание вашего энергетического оборудования без присутствия специалистов «Сименс» на объекте. Опытные инженеры сервисной службы будут направлять и предоставлять советы специально обученному персоналу посредством спутниковой связи для выполнения сервисного обслуживания. В рамках использования цифровых технологий обслуживания предоставляется видеосвязь и наблюдение за объектом в режиме реального времени.