Взаимодействие централизованной сети с источниками генерации электроэнергии

Глобальная выработка электроэнергии возрастет с 6,5 ТВт в 2015 г. до
-
в 2030 г. – при этом более 60% электроэнергии будет приходиться на возобновляемые источники*
-
* Источник: Bloomberg New Energy Finance
Надежная выработка электроэнергии для будущего электроэнергетики
Ситуация с генерацией электроэнергии никогда еще не была настолько неоднородной и сложной, и сама генерация электроэнергии никогда не росла настолько быстро. В зависимости от доступных ресурсов, требований заказчика, политических целей и нормативных требований и для полного удовлетворения растущей потребности в электроэнергии, источники генерации могут существенно отличаться друг от друга: от децентрализованных, возобновляемых источников малой мощности, например фотоэлектрических систем, монтируемых на крыше, до крупногабаритных электростанций на ископаемом топливе для полного удовлетворения растущей потребности в электроэнергии.Профессиональное консультирование организаций и проектирование систем генерации электроэнергии
Безопасное и надежное объединение энергосистем и соответствие правилам технической эксплуатации электроустановок являются ключевыми аспектами каждого источника генерации электроэнергии вне зависимости от того, обладает ли он большой или малой мощностью, является ли централизованным или децентрализованным, используются ли в нем возобновляемые или традиционные источники энергии. Известный период долгосрочного развития все чаще замещается небезопасностью и непредсказуемостью кратковременных колебаний на энергетических рынках. Подразделение Power Technologies International (PTI) компании «Сименс» оказывает поддержку при проведении комплексных исследований, моделирования, анализа и т.п., включая услуги, указанные ниже.
Характерные задачи в области генерации электроэнергии
Дополнительные услуги, которые могут вас заинтересовать
Кроме тем, обозначенных выше, подразделение PTI компании «Сименс» может предоставить услуги эксперта-консультанта для решения различных задач при проектировании надежной и безопасной генерации электроэнергии.