CTDim: выбор, проверка параметров и моделирование трансформаторов тока и напряжения

Электроэнергетические системы непрерывно эволюционируют, что приводит к изменениям в средствах регулирования и защиты. В связи с этим инженерам требуется инструмент, позволяющий осуществить правильный выбор типа и оптимизацию параметров измерительных трансформаторов, обеспечивающих корректную работу современного оборудования защиты и управления энергосистемами. С помощью CTDim инженеры могут оптимизировать свою работу и выполнить расчет параметров измерительных трансформаторов, обеспечив соответствие техническим требованиям современных цифровой защиты.
Подбирайте тип и оптимизируйте параметры измерительных трансформаторов для лучшего соответствия устройствам защиты и измерения
CTDim – программное средство для подбора и расчета трансформаторов тока (ТТ) и трансформаторов напряжения (ТН). Оптимизация параметров ТТ или ТН в соответствии с техническими требованиями к устройствам защиты и/или измерения в энергосистеме позволяет значительно снизить производственные затраты, а также затраты на проектирование, обеспечив при этом высокий технический уровень. CTDim создает явные преимущества для ваших заказчиков и всех вовлеченных сторон.Стандартные возможности CTDim
- Непосредственная проверка характеристик выбранных ТТ и ТН на соответствие требованиям подключаемых устройств. Проверка защитных и измерительных обмоток ТТ и ТН.
- Подробная документация: автоматически формируются краткие и расширенные отчеты (в легко редактируемом файловом формате RTF).
- Поддерживает максимальную токовую защиту, дистанционную защиту, дифференциальную защиту линии, защиту трансформатора, защиту генератора, защиту двигателя, защиту сборных шин, а также различные схемы высокоомных защит.
- Поддерживает сердечники ТТ без зазора и с зазором (без остаточной намагниченности):
– классы защиты ТТ по IEC: 5P, 10P, 5PR, 10PR, PX (ранее BS X), TPX, TPY и TPZ;
– классы защиты C, T и X по ANSI;
– классы точности по МЭК: 0.1, 0.2, 0.5, 1, 3, 0.2S и 0.5S. - Моделирование переходных процессов ТТ (например, время до насыщения) для всех перечисленных выше защитных классов ТТ и устройств защиты. Функция экспорта в формат COMTRADE позволяет проводить последующий анализ и даже испытания на оборудовании.
- Оценка внутреннего сопротивления ТТ (Rct).
- Большой перечень поддерживаемых устройств измерения и реле: микропроцессорные терминалы «Сименс» SIPROTEC (SIPROTEC 3, SIPROTEC 4, SIPROTEC 5), а также большое количество устройств других производителей.
Снижайте производственные затраты, а также затраты на проектирование за счет правильного выбора и оптимизации параметров измерительных трансформаторов
Преимущества использования CTDim
- Проверка вторичной нагрузки ТТ и ТН позволяет избежать режима работы ТТ в недогруженном режиме и упрощает определение технических требований к ним.
- Сокращение производственных затрат и затрат на проектирование за счет оптимизации параметров ТТ и ТН.
- Учет последних международных стандартов для измерительных трансформаторов.
- Инструмент формирования отчетов выполняет документирование всех этапов подбора в текстовом формате RTF, который открывается любым текстовым редактором.
- Гибкая пользовательская настройка параметров подключаемых к ТТ и ТН измерительных устройств уменьшает время выполнения расчета.
- Экспортируемые смоделированные кривые позволяют проводить последующий анализ и даже испытания реле по насыщению ТТ, особенно в системах с высоким отношением X/R.
- Алгоритмы оптимизации характеристик ТТ позволяют пользователю выбирать параметры ТТ, соответствующие фактическому применению.
- Подбор и оптимизация технических параметров выбранных ТТ в соответствии с новым стандартом МЭК 61869-2 (ранее МЭК 60044-1, МЭК 44-6) и ANSI C57.13-2016.
- Инструмент для подробного анализа, обеспечивающий документирование переходных процессов для защитных сердечников ТТ классов TPX, TPY, TPZ в соответствии с последними стандартами IEC 61869-2/61869-100.
- Моделирование переходных процессов для следующих классов:
МЭК: 5P/10P, 5PR/10PR, 5PR (Ts), PX, PXR, TPX, TPY, TPY (Ts) и TPZ;
ANSI: C, T и X;
BS: X. - Результаты можно экспортировать в виде файлов Comtrade.
- Инструменты для вычисления максимального тока сквозного КЗ в соответствии с последним стандартом IEC 60909-0:2016.
- Значительно расширен перечень измерительных устройств и терминалов РЗА.
- Поддержка реле с дублированными функциями защиты (стандарты ANSI).
- Интуитивно понятное руководство пользователя облегчает процесс подбора и оптимизации.