Программное обеспечение для расчета электрических сетей PSS®SINCAL

PSS®SINCAL используется в более чем
-
магистральными, распределительными и промышленными компаниями, проектными и исследовательскими институтами, университетами и профессионалами в области энергетики
Возможность моделировать различные процессы в сетях низкого, среднего и высокого напряжения как независимо, так и совместно для сетей разного класса напряжения
Благодаря тому, что ПО состоит из набора модулей, оно удовлетворяет требованиям любого заказчика. PSS®SINCAL содержит различный функционал для проектирования и управления электрическими сетями, позволяет проводить анализ режимов, токов короткого замыкания, надежности электроснабжения, качества электроэнергии, динамической устойчивости, согласования защит, восстановления сети после аварии, экономической оценки и многого другого.Направления использования PSS®SINCAL
Ключевые характеристики
Платформа
- Интерактивная визуализация модели сети во всех видах (схематическом, географическом и диаграммах)
- Расширенное моделирование данных всех типов оборудования, включая модели Smart Grid
- Открытая архитектура для простого обмена данными и интеграции в IT-среду компании, включая: географические информационные системы (ГИС), SCADA, системы управления распределительной сетью (DMS) и системы управления данными счетчиков (MDMS)
- Продвинутые алгоритмы с несколькими модулями, например, расчет установившихся и послеаварийных режимов, вероятностный анализ надежности, оптимизация сети, расчет устойчивости, расчет переходных процессов и собственных значений, оценка гармоник и фликера, моделирование и координация релейной защиты, соответствие схемам подключения
Графический интерфейс пользователя
- Возможность географической визуализации с интерактивностью ГИС системы
- Интерактивное наложение слоев онлайн и оффлайн карт
- Встроенный сетевой редактор и генератор отчетов (List & Label) для упрощения представления данных / анализа
- Модели сети могут поддерживаться в мульти-представлении (схематический, географический) для решения различных задач с опциями сравнения
Модель сети
- От простой шины до подробной модели подстанции – PSS®SINCAL может запускать различные совместные расчеты с помощью одной модели сети
- Моделирование сети может быть выполнено для сбалансированной и несбалансированной ситемы вплоть до полностью транспонированной
- Модель большой сети может быть создана с использованием временных меток, вариантов и может быть разделена на отдельные модели с помощью опции «включить сеть»
Расчетный движок
- Комплексные алгоритмы, оптимизированные для обеспечения точности и производительности
- Для обеспечения корректности обработки больших данных, программа работает с высокой скоростью, точностью и параллельной обработкой данных
- Большие данные анализируются и обрабатываются (параллельная обработка) с высокой скоростью, точностью и сходимостью
- Полностью интегрированная модульная структура позволяет пользователям настраивать свою лицензию в соответствии с их потребностями
Работа с моделью сети
- Управление моделью основано на стандартных базах данных (например, Microsoft® Access®, ORACLE® или SQL Server)
- Пользователи могут выполнять и отслеживать различные расчеты, работая с одной основной базой данных
- Изменения можно отслеживать, и пользователи могут ссылаться на исходный случай
- Распределенные базы данных могут быть временно связаны друг с другом и реконфигурированы через «включенные сети»
Демо-версия
Запрос демо-версии PSS®SINCAL
Платформа PSS®SINCAL (Siemens Network Calculation) разработана для расчета электрических сетей и включает в себя большой комплекс аналитических модулей и инструментов, которые позволяют решать задачи развития, проектирования и эксплуатации энергетических систем.