В дополнение к использованию отдельных методов расчета, PSS®SINCAL предлагает решения для оптимизации всего рабочего процесса. Эти решения облегчают процесс создания схем подключения распределенной генерации к электрической сети.
1) Схема подключения - соединение распределенной генерации с сетью
PSS®SINCAL предлагает инструмент расчета для проверки соответствия электростанции требованиям к подключению к электрической сети в соответсвии со стандартами BDEW в Европе или NER в Австралии. Проверка схемы подключения представляет собой комбинацию различных методов расчета, например расчет режимов, короткого замыкания и гармоник, а также оценки результатов в отношении допустимых пределов в соответствии с национальными стандартами.
2) Расчет максимально доступной мощности
Новый модуль PSS®SINCAL расчета максимально доступной мощности позволяет пользователю быстро и с минимальными затратами оценить наилучшее местоположение планируемого источника распределенной генерации или определить величину генерации или нагрузки, которые могут быть подключены к сети без внесения каких-либо изменений. Модуль автоматически определяет максимальную генерацию или нагрузку, которые могут быть установлены независимо в каждой точке распределительной сети, без каких-либо ограничений со стороны сети и наиболее экономически эффективным способом. Модуль объединяет различные вычислительные механизмы, такие как расчет режима и короткого замыкания, в один рабочий процесс для получения общего результата по решению поставленной задачи.
3) Объединение моделей
PSS®SINCAL предлагает функции поддержки настройки рабочего процесса, которые можно контролировать из внешних приложений, таких как SCADA. PSS®SINCAL получает модель сети из SCADA и выполняет расчет режима в модели сети через определенные пользователем интервалы. Это позволяет диспетчерам выполнять такие задачи, как анализ оперативной безопасности, планирование ремонтов или оценка пропускной способности.