SIMARIS design
Эффективный подбор оборудования
С помощью программы SIMARIS design можно проектировать сети от ячеек среднего напряжения до розеток, в том числе с расчетом тока короткого замыкания, исходя из реального оборудования и затрачивая минимум времени на ввод данных. Кроме того, программа рассчитывает ток короткого замыкания, потокораспределение нагрузки, падение напряжения и энергетический баланс. В зависимости от требований конкретной системы энергораспределения из всего многообразия ассортимента программа SIMARIS design подбирает надежное оборудование в соответствии с применимыми техническими нормами и действующими стандартами (VDE, МЭК). Подбор подходящих компонентов выполняется автоматически. Помимо этого, рассчитываются ток короткого замыкания, потокораспределение нагрузки, падение напряжения и энергетический баланс. Благодаря SIMARIS design вы будете тратить на расчет сетей меньше сил и времени, обеспечивая высокую надежность проектирования.
Зарегистрируйтесь для использования SIMARIS прямо сейчас
По прошествии 20 дней работы с программой SIMARIS design или SIMARIS project необходима регистрация.
- Чтобы использовать SIMARIS design и SIMARIS project без ограничений по времени, необходима регистрация.
- Здесь можно зарегистрироваться как для использования базовой версии SIMARIS design, так и для SIMARIS design professional. Для активации профессиональной версии SIMARIS design просто введите, помимо остальных данных, код проверки подлинности, который вы получили вместе с лицензионным сертификатом.
- На основе ваших данных будет создан ваш персональный лицензионный файл, который нужно будет импортировать при запуске программы.
- Регистрация также необходима для того, чтобы получать всю необходимую поддержку, например, информацию о новых версиях или обновлениях. Безусловно, при обработке всех данных сохраняется конфиденциальность.
В новом поколении программа SIMARIS design предлагается в следующих вариантах:
Базовая версия SIMARIS design 9
Бесплатный инструмент на 20 языках для расчета системы энергораспределения можно скачать непосредственно на этой странице.Профессиональная версия SIMARIS design 9
Имеет дополнительные функции, благодаря которым расчет сети становится еще более эффективным и простым. Это программное обеспечение можно получить за символическую плату у вашего консультанта по проектированию.
Краткий обзор преимуществ SIMARIS design
- Интуитивно понятный и удобный
- Комплексное проектирование всего оборудования от уровня среднего напряжения до потребителя
- Автоматический подбор подходящих компонентов и распределительных систем
- Учет применимых технических норм и стандартов (МЭК, VDE)
- Подбор оборудования и оценка занимаемого им пространства исходя из реального ассортимента
- Отсутствие необходимости детальных знаний оборудования и систем
- Легкость внесения изменений в процессе проектирования и реализации проекта
- Удобные варианты документального вывода результатов проектирования
- Уменьшение объема рутинной работы и экономия времени
- Высокая степень надежности проектирования
Просто, быстро, надежно
В зависимости от требований конкретной системы энергораспределения программа SIMARIS design из всего многообразия ассортимента подбирает надежное оборудование в соответствии с применимыми техническими нормами и действующими стандартами (VDE, МЭК). Подбор подходящих компонентов и распределительных систем выполняется автоматически.
Удобно и наглядно
Благодаря интуитивно понятному управлению SIMARIS design и графическому интерфейсу для редактирования схемы сети вы легко научитесь работать в этой программе. В целях быстрого перехода к реализации проекта предусмотрены удобные варианты документального вывода результатов проектирования всей сети, например, спецификация необходимого оборудования или схема сети в нужном вам формате (PDF, DXF, DWG). После завершения проектирования вы можете выгрузить проект и импортировать его в SIMARIS project для дальнейшей обработки. Убедитесь сами, насколько легко и быстро работать с программой SIMARIS design, и подробнее ознакомьтесь с ее функциями. Если у вас возникнут какие-либо вопросы по проектированию в программе SIMARIS design, вы всегда можете обратиться к представителю в вашем регионе.
Новое поколение программы SIMARIS design включает два варианта:
- Базовую версию SIMARIS design 9
- Профессиональную версию SIMARIS design 9
Возможности базовой версии SIMARIS design 9
Новая версия SIMARIS design предлагает целый ряд интеллектуальных функций для проектирования и расчета электрических сетей. Этот бесплатный инструмент доступен на 20 языках.
Возможности профессиональной версии SIMARIS design 9
Профессиональная версия SIMARIS design предоставляет возможность воспользоваться дополнительными функциями.
Контакты
Наши специалисты по SIMARIS будут рады ответить на ваши вопросы как по самому программному обеспечению, так и по проекту, над которым вы сейчас работаете.