SIMARIS project
Проектирование систем энергораспределения с помощью SIMARIS project: просто, быстро и в соответствии с BIM
Бесплатная программа SIMARIS project позволяет получить представление о том, сколько места потребуется для размещения энергораспределительной системы внутри здания: от устройств среднего напряжения до распределительных щитов. С ее помощью можно легко и быстро укомплектовать необходимые распределительные щиты соответствующей коммутационной и защитной аппаратурой. Все это позволяет быстро рассчитать бюджет и автоматически составить спецификацию оборудования, а также сформировать BIM-файлы (Building Information Modeling).
Зарегистрируйтесь для использования SIMARIS прямо сейчас
По прошествии 20 дней работы с программой SIMARIS design или SIMARIS project необходима регистрация.
- Чтобы использовать SIMARIS design и SIMARIS project без ограничений по времени, необходима регистрация.
- Здесь можно зарегистрироваться как для использования базовой версии SIMARIS design, так и для SIMARIS design professional. Для активации SIMARIS design professional просто введите, помимо остальных данных, код проверки подлинности, который вы получили вместе с лицензионным сертификатом.
- На основе ваших данных будет создан ваш персональный лицензионный файл, который нужно будет импортировать при запуске программы.
- Регистрация также необходима для того, чтобы получать всю необходимую поддержку, например, информацию о новых версиях или обновлениях. Безусловно, при обработке всех данных сохраняется конфиденциальность.
Бесплатный инструмент SIMARIS project на девяти языках для проектирования системы энергораспределения можно скачать непосредственно на этой странице.
Программа SIMARIS project может быть использована в указанных странах. Мы работаем над тем, чтобы расширить ассортимент продукции в будущих версиях программы, что сделает возможным ее использование также и в других странах.
SIMARIS project для простого расчета требуемого пространства и бюджета
Вы хотите получить быстрое представление о требуемом пространстве для размещения системы энергораспределения внутри здания, а также получить основные данные для быстрого определения ее стоимости? Тогда вам необходим программный инструмент для проектирования. Бесплатная программа SIMARIS project предоставляет информацию по всему ассортименту проектируемого оборудования, от ячеек среднего напряжения до распределительных щитов.
Преимущества SIMARIS project
- Автоматический подбор и расстановка подходящих компонентов и систем распределительных щитов
- Быстрое получение представления о требуемом пространстве и бюджете
- Непрерывное проектирование от ячейки среднего напряжения до распределительных щитов
- Интуитивно понятное управление
- Наглядная выходная документация, например графическое представление и спецификации
- Легкая адаптация при изменении условий использования или расширении системы
- Возможность сохранять готовые проекты в библиотеке избранного для использования в похожих задачах
- Возможность импорта проекта, созданного в программе SIMARIS design
Простота и надежность работы
Вам не потребуются специальные знания об устройствах «Сименс» или информация об их заказных номерах, поскольку программа SIMARIS project подбирает оборудование автоматически согласно введенным параметрам. При этом для каждой ячейки или распределительного щита она учитывает проводку, контрольно-измерительную аппаратуру и т. п. Вы также можете импортировать в SIMARIS project схему сети, созданную в программе SIMARIS design. В этом случае подбор оборудования уже не потребуется, структура проекта будет сформирована автоматически.
Обеспечение гибкости
В целях дополнительной экономии времени вы можете сохранять в избранном типовые варианты спроектированных в SIMARIS project систем и использовать их затем при работе над новыми проектами. Кроме того, автоматически созданные на основе подобранных устройств системы в дальнейшем можно оптимизировать и изменять. Для спроектированной системы можно всего лишь одним щелчком мыши сформировать спецификацию необходимого оборудования. Чтобы получить подробный расчет стоимости на текущий момент для конкретного региона, а также последующую помощь по проекту, просто отправьте созданный вами файл проекта своему контактному лицу в компании «Сименс». Для вас будет подготовлена общая информация о бюджете по всем компонентам системы энергораспределения. Скачайте программу SIMARIS project и опробуйте ее функции сами!
Основываясь на определенной вами структуре проекта и необходимых основных технических характеристиках, программа SIMARIS project предоставляет вам возможность выбора и редактирования систем.
Программа SIMARIS project может быть использована в указанных странах. Мы работаем над тем, чтобы расширить ассортимент продукции в будущих версиях программы, что сделает возможным ее использование также и в других странах.
BIM-проектирование в SIMARIS project
Бесплатная программа SIMARIS project позволяет легко и быстро проектировать системы энергораспределения внутри зданий. Благодаря выводу файлов BIM (Building Information Modeling) возможен надежный обмен данными с Autodesk Revit®.
Чтобы в полной мере использовать IFC-файл с 3D данными и техническими характеристиками, полученный из программы SIMARIS project, рекомендуем скачать плагин SIMARIS BIM. С помощью этого плагина вы можете импортировать в Autodesk Revit® (до версии 2019) полностью готовые проекты систем из SIMARIS project.
Контакты
Наши специалисты по SIMARIS будут рады ответить на ваши вопросы как по самому программному обеспечению, так и по проекту, над которым вы сейчас работаете.