Профилактическое обслуживание систем АСУ ТП
Профилактическое обслуживание: поддержание эксплуатационной готовности с низкими затратами
Электростанции могут надежно работать в течение длительного периода времени только при условии того, что все их системы работают без сбоев: только так можно избежать внеплановых отключений. Основным элементом обеспечения такого органичного взаимодействия является профилактическое обслуживание.
Компания «Сименс» предоставляет полный спектр услуг по профилактическому обслуживанию электрических систем и систем АСУ ТП электростанции. Наши регулярные проверки в рамках периодического технического обслуживания электростанции, продуманные концепции поставки запасных частей, долгосрочные решения для продления срока службы оборудования, а также наши решения для интеллектуальной диагностики обеспечивают профилактический элемент технического обслуживания электростанции и позволяют обнаруживать неисправности до того, как они могут вызвать дорогостоящие отказы.
Наше профилактическое обслуживание всегда включает в себя функции повышения эффективности для оптимальной работы электростанции с минимизацией затрат на техническое обслуживание в течение жизненного цикла. Мы помогаем операторам обеспечивать эксплуатационную готовность электростанций в долгосрочной перспективе, экономя при этом средства на их обслуживание.
Преимущества:
- Исключение внеплановых отключений
- Значительная гибкость в планировании ремонтов
- Сниженные расходы на обслуживание электростанций
- Возможность направить усилия на наиболее важные операции
- Более быстрое определение причин неисправности
Плановое периодическое техническое обслуживание электрических систем и систем АСУ ТП играет важнейшую роль для исключения простоев электростанции и связанных с этим высоких затрат. Имеет смысл согласовывать проверку всех групп технического обслуживания с целью предотвращения длительных остановов, а также планировать техническое обслуживание по времени для минимизации затрат.
Компания «Сименс» берет на себя ответственность за планирование, координацию и выполнение технического обслуживания по времени. Мы проводим инспекцию и техническое обслуживание компонентов электрических систем и систем АСУ ТП во время капитального ремонта ваших турбин, что позволяет оптимально использовать время простоя и свести к минимуму затраты на техническое обслуживание.
Являясь поставщиком оригинального оборудования, мы обладаем опытом, необходимым для инспекции и технического обслуживания наших систем АСУ ТП, включая полевые устройства и компоненты нашего производства, а также электрические компоненты сторонних производителей. В дополнение к проведению регулярных проверок ваших электрических систем и систем АСУ ТП мы проводим плановые проверки с использованием нашей технологии удаленного обслуживания с целью регистрации состояния вашей электростанции в процессе эксплуатации. Техническое обслуживание по времени также включает в себя управление техническим обслуживанием с помощью пакета управления SPPA-M3000 Energy Management Suite.
Преимущества:
- Идеальное согласование всех действий по техническому обслуживанию для обеспечения гарантированной эксплуатационной готовности и сокращения затрат
- Быстрый ввод в эксплуатацию после капитального ремонта
- Опытный, квалифицированный персонал производителя оборудования
- Надежная и легкодоступная информация о техническом обслуживании по времени
Возможность надежного планирования работы всех активов электростанции крайне важна в условиях все более жесткой конкуренции. Расчетный срок службы основных механических элементов, как правило, больше, чем у систем АСУ ТП, которые обновляются быстрее. Таким образом, стратегическая поддержка технологий АСУ ТП в течение всего жизненного цикла необходима для оптимального использования существующих систем в течение длительного времени.
Являясь производителем систем, компания «Сименс» предлагает индивидуальные долгосрочные сервисные соглашения и соглашения о техническом обслуживании систем, обеспечивающие поддержку ваших систем АСУ ТП в течение всего жизненного цикла вашей электростанции, позволяя вам максимально повысить рентабельность на постоянной основе. Все долгосрочные соглашения всегда индивидуально подбираются для соответствующей рыночной ситуации и фактического оставшегося срока службы вашей электростанции.
Соглашения об обслуживании программного обеспечения
Наша поддержка в течение всего жизненного цикла для нынешних поколений технологий АСУ ТП (SPPA-T3000 и SPPA-T2000) включает в себя соглашения об обслуживании систем, подразумевающие проверки и обновления кибербезопасности, информационный сервис для обновлений, обновления программного обеспечения и защиту от вредоносных программ, что позволяет гарантировать долгосрочную безопасности и эксплуатационную готовность электростанции.
Долгосрочная безопасность максимального уровня для систем и технологических процессов
Современные системы АСУ ТП все более интегрированы и зачастую используют стандартизированные информационные платформы. Учитывая растущее количество кибератак, крайне важно иметь точное представление об уровне кибербезопасности электростанции и ее систем АСУ ТП. Это позволит определять и реализовывать защитные меры для устранения любых обнаруженных уязвимостей. В этом случае основное внимание должно уделяться эксплуатационной готовности электростанции.
Трояны, программы-шпионы, вирусы: опыт, полученным нами в качестве лидера рынка на сотнях действующих объектов предоставляет нам идеальные возможности для противодействия угрозам безопасности. Мы используем этот опыт для разработки мер кибербезопасности и помогаем вам со всеми действиями в отношении безопасности программного обеспечения и информационных систем в течение всего срока службы вашей электростанции.
Например, услуга Siemens Security Analysis представляет собой комплексное модульное исследование потенциальных уязвимостей, которое основывается на общепризнанных стандартах кибербезопасности.
Еще одной важной мерой кибербезопасности является защита от вредоносных программ, которая помогает гарантировать защищенность системы АСУ ТП. Обновления согласованно выпускаются через определенные промежутки времени для автоматической доставки через платформу удаленного обслуживания «Сименс», либо для загрузки вручную через портал для клиентов «Сименс». Период выпуска обновлений можно свободно настраивать.
Преимущества:
- Защита от вирусов, троянов и программ-шпионов в течение всего жизненного цикла
- Снижение затрат за счет предотвращения ненужного ремонта
- Повышенная эксплуатационная готовность за счет предотвращения отключений, вызванных вредоносным ПО
Соглашения об обслуживании программного обеспечения
Наша поддержка в течение всего жизненного цикла для нынешних поколений технологий ПТК АСУ ТП (SPPA-T3000 и SPPA-T2000) включает в себя соглашения об обслуживании систем, подразумевающие проверки и обновления кибербезопасности, информационный сервис для обновлений, обновления программного обеспечения и защиту от вредоносных программ, что позволяет гарантировать долгосрочную безопасности и эксплуатационную готовность электростанции.
Соглашения о продлении срока службы системы TELEPERM ME
Система ПТК АСУ ТП TELEPERM ME поставлялась в период с 1982 по 2000 годы. Соглашение с «Сименс» о продлении срока службы предоставляет пользователям неограниченную поддержку в течение жизненного цикла вплоть до 2018 года.
Преимущества:
- Снижение затрат в течение срока службы
- Оптимальная защита эксплуатационной готовности электростанции
- Защита от киберугроз
- Эффективное долгосрочное прогнозирование затрат за счет надежного планирования эксплуатационной готовности системы и компонентов
Гибкая долгосрочная поддержка широко распространенной системы
Системы автоматизации TELEPERM ME зарекомендовали себя за счет надежности и проверенного качества. Оборудование линейки TELEPERM ME поставлялось в период с 1982 по 2000 годы, а эта сложная система стала основной системой для операторов электростанций по всему миру. Прекращение производства данной системы поставило операторов электростанций перед дилеммой: приобретение последней версии системы, модернизация или продление срока службы (LTE).
Компания «Сименс» предлагает пользователям систем TELEPERM ME особенно экономичное и гибкое решение по продлению срока службы: пользователи TELEPERM ME могут заключать индивидуальные соглашения о продлении срока службы в рамках концепции масштабируемой модернизации электростанций. Такая концепция гарантирует, что ремонт, запасные части и поддержка будут доступны до окончания действия соглашения.
Все клиенты, заключающие соглашения LTE, получают гарантии фиксированных цен на запчасти и ремонт с максимальным ежегодным увеличением на пять процентов. Таким образом, соглашение о продлении срока службы позволяет всем пользователям систем автоматизации TELEPERM ME безопасно, надежно и экономически эффективно работать с ней до 2018 года. Клиенты, заключившие соглашения о продлении срока службы, могут рассчитывать на долгосрочную поддержку и опыт компании «Сименс».
Преимущества:
- Экономически эффективная стратегия продления срока службы системы TELEPERM ME до 2018 года
- Продолжение полной поддержки со стороны производителя для обеспечения гибкой защиты работы электростанции
- Надежное планирование за счет заранее известных затрат на запчасти и ремонт
Электростанции могут рентабельно работать в течение многих лет. Фактически, их рентабельный срок службы может значительно выходить за пределы периода амортизации. Однако проблемы с поставкой запасных частей могут быстро поставить под угрозу дальнейшую экономически выгодную эксплуатацию электростанций. Для предотвращения простоев и поддержания поставок запасных частей многие операторы создают свои собственные обширные и дорогостоящие запасы запасных частей, но существует более эффективный способ.
Компания «Сименс» обладает значительным опытом во всех областях, имеющих отношение к электрическим системам и системам АСУ ТП. Наш статус OEM-производителя дает нам возможность обеспечивать поставки запасных частей с оригинальными или совместимыми компонентами в течение очень продолжительного периода, а наши решения по продлению срока службы позволяют операторам минимизировать риски в отношении эксплуатационной готовности даже в случае прекращения выпуска оборудования систем. Таким образом, «Сименс» предлагает операторам электростанций концепции поставки запасных частей, специально разработанные с учетом срока службы и требований их электростанций задолго до появления угроз простоев.
Кроме того, наш опыт в логистике запасных частей позволяет нам быстро и надежно доставлять все доступные запасные части в любую точку мира. Наши концепции поставки запасных частей воплощают принцип «столько, сколько необходимо, но минимально возможное количество», что означает, что на складах электростанций хранятся только самые важные запасные части. Все остальные оригинальные или функционально совместимые запчасти оперативно поставляются по требованию. Такая концепция обеспечивает экономичность всего процесса поставки запасных частей в долгосрочной перспективе. Индивидуальные концепции поставки запасных частей, включающие в себя, например, продление гарантии или аналогичные услуги, а также ремонт и замена всех запасных частей, могут быть согласованы по запросу с нашим отделом глобального обслуживания.
Преимущества:
- Увеличение периода рентабельной эксплуатации вашей электростанции
- Оптимальная экономичность поставки запасных частей
- Концепции поставки запасных частей минимизируют блокировку капитала, в том числе для хранения и управления складами
- Долгосрочная надежность планирования затрат снижает финансовые риски