Вакуумные контакторы

Безопасное отключение номинальных токов в распределительных сетях среднего напряжения
-
Гарантируют надежную защиту ваших систем
Вакуумные контакторы 3ТМ – идеальны для применения в условиях частых коммутаций
Компактные, простые в управлении вакуумные контакторы 3TM подходят для использования в распределительных сетях среднего напряжения, рассчитаны на номинальные напряжения от 7,2 до 15кВ и номинальные токи до 450А. Они гарантируют безопасное отключение номинальных токов и токов перегрузки в категориях АC-1 и АС-4 – даже при просадке напряжения. Для конвейерных систем, лифтов, насосных станций, трансформаторов, компенсаторов реактивной мощности, электрических печей, распределительных сетей, центров сбора данных, ветровых электростанций, солнечных установок и т.д. – вакуумные контакторы обеспечат надежную защиту ваших систем.Вакуумные контакторы – ваши преимущества
- высокая устойчивость против динамических нагрузок
- работает при температуре окружающей среды от -40°С до +70°С
- предназначен для установки до 5000 м над уровнем моря
Заказ вакуумных контакторов
Безопасное отключение в распределительных сетях среднего напряжения
Изучайте, выбирайте и заказывайте: детальная информация по вакуумным контакторам доступна на портале Industry Mall. Вам просто необходимо сделать несколько щелчков мышью для выбора подходящего оборудования.