Вакуумные силовые выключатели специального назначения
Вакуумные выключатели безопасны и надежны при эксплуатации в распределительных сетях среднего напряжения и отличаются большим сроком службы. В дополнение к оборудованию со стандартными требованиями мы предлагаем выключатели специального исполнения, соответствующие специфическим стандартам, например, для отключения генераторов или для применения на тяговых подстанциях железной дороги.
Исполнение для суровых условий
Мировая потребность в электроэнергии продолжает расти, что влечет за собой определенные требования к электроэнергетическим системам. Наши выключатели сконструированы на повышенные нагрузки, а также не требуют обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации. Это оборудование предназначено для нужд генерации, а также для металлургических предприятий, обязательным требованием которых является повышенный коммутационный ресурс выключателя.Вакуумные генераторные выключатели
Наши генераторные выключатели могут использоваться на всех типах электростанций. Они прошли испытания согласно мировому стандарту IEEE C37.013 и подходят для отключения генераторов до 450МВА. Выключатели также испытаны согласно стандарту IEC 62271-100 для выключателей на классы напряжения C2, E2, M2 и S1. Выключатели также соответствуют российскому стандарту ГОСТ P 52565-2006. Коммутационный ресурс при номинальных токах – до 30 000 циклов без обслуживания.
Критерии выбора оборудования, согласно которым подбирается необходимый выключатель, включают номинальное напряжение, номинальный ток, ток отключения короткого замыкания, технические параметры системы и генератора, конструктивное исполнение. Мы можем предложить как линейку серийно выпускаемых генераторных выключателей, так и выключатели под индивидуальные проекты.
Вакуумные силовые выключатели 3АК7 и вакуумные силовые генераторные выключатели 3АК7
Вакуумные силовые выключатели типа 3АК7 выпускаются на напряжения от 7,2 до 17,5кВ. Эти выключатели очень компактны, с межфазными расстояниями 210 либо 280мм, и превосходно подходят для применения в распределительных сетях среднего напряжения благодаря высокому механическому ресурсу и компактному дизайну. Доступна также версия генераторного исполнения этого типа выключателя на токи отключения до 50кА в таких же габаритных размерах, как и стандартная версия. Выключатель испытан согласно мировому стандарту IEEE и соответствует ГОСТ Р 52565-2006.
Вакуумные силовые выключатели 3АН3 и вакуумные силовые генераторные выключатели 3АН37/38
Силовые выключатели типа 3АН3 были первыми 63кА и 72кА вакуумными выключателями на рынке, испытанными согласно стандарту IEEE C37.013, а также на токи до 12 500А и токи отключения короткого замыкания до 100кА. В дополнение к стандартному трехфазному исполнению мы также предлагаем пофазное исполнение с отдельным приводом на каждую фазу. Генераторный выключатель трехфазного стандартного исполнения 3АН3 может быть использован на токи до 6300А без принудительного охлаждения и до 8000А с принудительным охлаждением. Выключатель может быть установлен горизонтально с применением специальных охладительных элементов и также подходит для проектов ретрофита существующих объектов.
Вакуумные силовые выключатели с высоким коммутационным ресурсом
В некоторых областях, в частности в промышленности, требуются выключатели с высоким коммутационным ресурсом при номинальных токах. Например, коммутация дуговых печей может осуществляться более, чем
100 раз в день. Это требует сверхнадежного, мощного выключателя, способного справиться с подобной задачей – такого как вакуумный выключатель типа 3АН4.
Вакуумный силовой выключатель 3АН4
Компактные вакуумные силовые выключатели типа 3АН4 на номинальное напряжение до 40,5 кВ с коммутационным ресурсом при номинальных токах до 120 000 циклов, с минимальным обслуживанием: смазкой привода после 10 000 циклов и заменой вакуумных камер после 30 000 циклов. Выключатель надежно работает на протяжении всего срока службы, несмотря на суровые условия эксплуатации. Благодаря обширной линейке опций, выключатель легко монтировать и использовать.
Вакуумные силовые выключатели для нужд железной дороги
Для электроснабжения железных дорог требуются выключатели специализированного исполнения. К выключателю предъявляются такие требования как нестандартный одно- или двухполюсный конструктив аппарата, а также повышенная надежность, безопасность и работоспособность. Кроме того, система тягового электроснабжения железных дорог задает жесткие требования по диэлектрической прочности.
Вакуумный силовой выключатель 3АН47
Вакуумные силовые выключатели 3АН47 соответствуют стандарту EN 50152-1 поэтому полностью подходят для использования в сетях с частотой 16,7, 25, 50 или 60 Гц. В зависимости от конструктивного исполнения они могут использоваться как на локомотивах, так и на стационарных тяговых подстанциях. В зависимости от версии выключателя 3АН47 коммутационный ресурс (при номинальных токах) может достигать до 60 000 циклов В-О.