Модульные решения E-house для эффективного электроснабжения

Универсальное решение, отвечающее всем необходимым требованиям
E-House – подстанции, разрабатываемые под ваши требования, предварительно смонтированные и прошедшие все необходимые испытания. Идеально подходят для временного электроснабжения или в местах с затрудненным доступом. Причина использования заключается в том, что решение легко собирается и вводится в эксплуатацию. Подстанции обеспечивают быструю и гибкую подачу электропитания в любом месте. E-House – это решение, которое исполняет роль альтернативы традиционным решениям для распределения электроэнергии. Они установлены в больших количествах по всему миру в промышленности и инфраструктуре, а также для операторов сетей.
E-house создает надежные источники электроснабжения
Быстрое, гибкое и надежное использование: E-House – предварительно собранное решение, удовлетворяющее всем вашим требованиям. Монтаж, предустановка и прохождение необходимых испытаний выполняется на заводе. Сборка и ввод в эксплуатацию выполняются на объекте.
Отлично подходит под ваши требования: E-House можно идеально сконфигурировать и приспособить к вашим нуждам.
E-House подходит для множества условий применения и оснащается конструкцией, удовлетворяющей вашим требованиям, благодаря множеству доступных вариантов конфигурации. Используйте широкий диапазон комплектующих в портфолио «Сименс», таких как: системы среднего и низкого напряжения или преобразователи частоты, сухие трансформаторы, шинопроводы, системы накопления энергии и технологии автоматизации. Для реализации вашего E-House мы также используем проверенные строительные технологии как то: кондиционирование воздуха, сигнализация по задымлению и системы пожаротушения и многое другое. Все комплектующие проходят предварительную конфигурацию и установку в контейнерных модулях.
И конечно вы получите все из одного источника, что убережет вас от необходимости работать со множеством контактных лиц.
Шаги к вашему E-House: от проектирования до эксплуатации
E-House позволит вам достигнуть всех определенных требований наилучшим образом. «Сименс» поставляет ноу-хау и профессиональные знания для быстрой и надежной разработки решений на каждом этапе реализации проекта от исходного проектирования до простого монтажа и последующей эксплуатации.
7 шагов к E-House
Универсальное решение
Важность электричества как источника энергии для различных отраслей промышленности, функционирования зданий и объектов инфраструктуры, неуклонно растет. Каждый проект отличают особые требования и задачи, для каждого необходимо универсальное, адаптируемое и специализированное решение, способное повысить надежность и рентабельность. Полностью интегрированная система энергоснабжения (TIP) от «Сименс» ‒ это комплексное решение, полностью удовлетворяющее всем требованиям заказчика, включающее в себя не только аппаратное, но и программное обеспечение для всех типов напряжения. Система TIP идеально подходит для промышленных систем и систем автоматизации зданий, что позволяет предприятиям сфокусироваться на основном виде их деятельности, обеспечивая свои процессы надежным, безопасным и эффективном электропитанием.