eBoP – решения для солнечных электростанций

Интеллектуальная интеграция солнечной энергии в сеть
Использование возобновляемых источников энергии растет огромными темпами, что создает новые вызовы, например обеспечение надежной и стабильной подачи электроэнергии в любое время в независимости от колебаний уровня децентрализованной энергии, подаваемой в сеть. Преодолеть данные вызовы можно благодаря внедрению интеллектуальных решений в области распределения и хранения энергии, таких как системы eBoP компании «Сименс». eBoP включает в себя все необходимое электротехническое оборудование для солнечных электростанций, включая решения для микросетей, а также комплексные решения для планирования, проектирования, ввода в эксплуатацию и обслуживания.
Солнечные панели в московской штаб-квартире «Сименс»
Компания «Сименс» подключила свою московскую штаб-квартиру к источнику возобновляемой энергии: ее поставляет солнечная установка, смонтированная на крыше здания. Новая солнечная электростанция способна не только обеспечивать здание дополнительным электричеством, но и анализировать количество энергии, произведенной за определенный период времени, делать прогноз производительности электроустановки, оценивать текущее состояние станции и влияние на окружающую среду. Одна из ключевых целей этого проекта – демонстрация возможностей инноваций для получения «зеленой» энергии.
Слияние «Сименс» и KACO
Главной целью слияния компаний «Сименс» и KACO, одного из ведущих производителей силовой электроники в мире, является кардинальное изменение энергетических систем. Инновационные карбидокремниевые (SiC) инверторы от KACO будут способствовать дальнейшему техническому прогрессу в трех областях: солнечные системы, системы хранения электроэнергии и электромобили.
Интеллектуальные решения от одного поставщика
Решения для солнечных станций eBoP – это ответ на вызовы будущего: широкое портфолио проверенных компонентов, современные системы и квалифицированный сервис. Комплексные решения для распределения энергии включаю себя широкий спектр продуктов и решений – от шкафа сбора мощности до подключения к сети среднего или высокого напряжения. Мы предлагаем полную согласованность компонентов и комплексные решения от одного поставщика.PV skid: инновационный центральный элемент решения для солнечных электростанций eBoP
PV skid – это удобное решение plug-and-play с максимальной удельной мощностью для крупных солнечных систем. Уникальность данного решения состоит в объединении трех высокопроизводительных компонентов из портфолио компании «Сименс»: инвертор, трансформатор и распределительное устройство, которые идеально работают вместе. PV skid – это эффективное решение для распределения электроэнергии будущего, позволяющее значительно экономить ваше время и деньги.
Центр мониторинга и управления: обеспечение контроля и централизованного управления
Надежный мониторинг, непрерывный анализ и последовательная сквозная связь – все контролируется централизованно: система SCADA предлагает широкий спектр функций и преимуществ:
- Уникальное и простое централизованное решение для взаимодействия со всеми вовлеченными сторонами
- Производительность в режиме реального времени
- Высокая точность данных, в том числе и данных, полученных в режиме реального времени
- Сравнение эффективности работы нескольких объектов
- Настраиваемый HMI
- Прогноз производства
- Кибербезопасность
- Интерфейс с контроллером электростанции
- Автоматическое распознавание ошибок
- Автоматическая система контроля неполадок
- Экспорт данных и отчетность