Электромобильность для вашего предприятия
Дальнейшее развитие вашего бизнеса с помощью новых технологий имеет первостепенное значение для динамично развивающегося предприятия, равно как и экологическая устойчивость. Реальное решение уже под рукой: сделайте свой автопарк электрическим с помощью надежной, масштабируемой, открытой и модульной инфраструктуры зарядки. Начиная с малого или заблаговременно достигая большего – мы готовы поддержать вас на каждом этапе создания, эксплуатации и обслуживания вашего корпоративного решения о зарядке. Используйте весь потенциал собственной инфраструктуры зарядки и сделайте свой парк электромобилей по-настоящему мобильным, с возможностью зарядки везде, где она вам может потребоваться.Успешная электрификация автопарка предприятий с правильным партнером
Как предприятие, вы можете принять активные меры против изменения климата. Мы хотели бы поддержать вас на этом пути – от интеллектуального планирования до правильного оборудования для зарядки электромобилей и их интеграции в электросеть и ваш ИТ-ландшафт и до обслуживания этих систем во время эксплуатации.Начать с малого или с большого: полномасштабная поддержка в размышлениях о будущем
Мы не утверждаем, что создание корпоративной инфраструктуры зарядки – это проще простого, но у нас есть определенные подходы, которые помогут вам упростить этот процесс. Они включают интеллектуальное консультирование и планирование для начинающих. Это обеспечивает надлежащее масштабирование и интеграцию в вашу систему управления зданием. Мы предлагаем соответствующее зарядное оборудование, а также надежные распределительные щиты и системы шинопроводов для правильного распределения энергии. Мы снабдим вас всем необходимым для масштабирования и станем вашим надежным партнером – с правильным подходом для воплощения в жизнь перспективных идей.Подходящее портфолио оборудования для вашей электромобильности
Мощные, надежные, ориентированные на будущее: семейства продуктов – от инфраструктуры зарядки SICHARGE CC AC 22, VersiCharge, SICHARGE D до источника питания с SIVACON 8PS – создают аппаратную основу для вашего успеха и могут быть легко интегрированы в любую концепцию электрической зарядки в любом месте, где вы находитесь.Подключение к электросети – прочное, надежное, соответствующее всем вашим потребностям
Основой для зарядки вашего предприятия является постоянный и надежный доступ к сети с распределительным устройством среднего напряжения, трансформатором и распределением низкого напряжения. Продукция «Сименс» зарекомендовала себя здесь на протяжении многих лет эксплуатации, равно как наше партнерство и консультации по интеграции возобновляемых источников энергии (в частности, солнечных панелей) для прямого питания или аккумуляторов для буферных целей и использования вторичных аккумуляторов, которые поднимут ваше предприятие на следующий уровень экологической устойчивости.
SIVACON 8PS
Подходящая система шинопроводов для любой задачи электроснабжения с превосходными характеристиками – инновационная альтернатива кабельным соединениям: экономичная, эффективная, гибкая и безопасная, подготовленная к цифровизации с интегрированной технологией Powerline.
Ваша инфраструктура и автопарк в надежных руках – вы управляете, мы эксплуатируем
Вы уже приняли важное решение по электрификации своего автопарка и созданию необходимой инфраструктуры. Как вы можете быть уверены, что ваша инфраструктура для зарядки электроэнергией работает бесперебойно и эффективно, а ваш автопарк может заряжаться в любом месте и в любое время? Мы рядом с вами, чтобы дать вам уверенность во всем этом.Комплексный мониторинг и отчетность по вашим зарядным устройствам и циклам зарядки для обеспечения полной прозрачности и безотказной работы.
В ряде стран расходы на зарядку уже напрямую переносятся во внутрифирменные центры учета затрат или выставляются соответствующему водителю через платежную ведомость. Это облегчает процесс бухгалтерского учета.
Контроль доступа к вашим зарядным устройствам с помощью карт RFID, предоставляемых «Сименс». Удобное обслуживание карт и обработка соответствующих данных.
Инфраструктуру зарядки можно сделать общедоступной и видимой на соответствующих платформах. Водители сторонних организаций могут осуществлять зарядку своих транспортных средств с контролем выставления счетов посредством механизмов роуминга.
Карты RFID, предоставляемые компанией «Сименс», позволяют получить доступ к широкой сети общественных зарядных станций.
В одном сводном счете суммируется стоимость всех зарядных операций, выполненных водителем, независимо от места зарядки. Это обеспечивает рентабельность благодаря использованию местных тарифов, оптимизированных для водителей вашего автопарка.
Мобильное приложение Enterprise Charging Network обеспечивает легкость навигации водителя к зарядной станции и поддержку всего процесса зарядки.
Клиенты могут быть спокойны. Наши комплексные решения обеспечат поддержку электрификации на протяжении всего пути.
Желаете получить сверхвозможности, чтобы полностью контролировать энергию? Наши решения End2End Energy (сквозной контроль энергии) обеспечат вас и этим.
Независимо от места расположения точки зарядки: на работе, на дороге или дома, вам потребуется один и тот же идентификатор для доступа к любой из них.
Воспользуйтесь нашими решениями в области экологически устойчивой и возобновляемой энергии. Они позволят вам легко и просто рассчитать ваш экологический след.