SICHARGE D – будущее систем быстрой зарядки постоянного тока
Динамичная и универсальная компактная зарядная станция SICHARGE D (по стандарту IEC) выделяется разнообразием встроенных опций. Использование преимуществ нашей передовой технологии и упрощение процесса принятия решений позволят создать рассчитанную на перспективу инфраструктуру зарядки.Оставьте свой след на рынке!
Компактные зарядные устройства SICHARGE D дают вам конкурентное преимущество, позволяя оказывать поддержку клиентам с помощью четырех уникальных функций.
Решаем проблемы будущего уже сегодня
При таких долгосрочных инвестициях, как технология быстрой зарядки, вопрос не только в том, что сейчас пользуется спросом. Не менее важны возможности для работы в будущем. С системой SICHARGE D эти возможности доступны уже сегодня.Регулировка изображения по высоте и расширение функционала
Встроенный 24-дюймовый сенсорный экран с приятным интерфейсом расположен на оптимальной высоте и поддерживает широкий спектр настроек для комфортной работы с SICHARGE D. Зарядные станции будущего будут интегрированы в инфраструктуру компании, и их функционал не будет ограничиваться только зарядкой. Благодаря большому экрану SICHARGE D уже сейчас предлагает расширение функционала.
Интуитивно понятная навигация
Экран SICHARGE D ValueScreen позволяет клиентам интуитивно перемещаться по всей последовательности зарядки. Это особое удобство для водителей, не знакомых с системой зарядки на зарядной станции SICHARGE D. SICHARGE D готова к интеграции вашей экосистемы, чтобы дать вам дополнительные преимущества. Давайте будем развиваться вместе!
Примеры дополнительных преимуществ:
- Бонусные баллы на зарядных станциях
- Расписание аэропорта
- Интеграция заказа меню
- Планирование обслуживания в автосалонах… и многое другое
Мощность всех станций зарядки можно повысить до 300 кВт
Используя SICHARGE D, вы всегда сможете обеспечить соответствие требованиям к быстрой зарядке. Благодаря модульной системе вы легко можете установить новые компоненты для повышения мощности с минимальным временем простоя. При повторном включении система автоматически настраивается для выдачи повышенной мощности.
Заряжайте до пяти электромобилей от одной станции
Зарядная система SICHARGE D поддерживают установку дополнительных зарядных модулей пост. тока для беспрецедентной оптимизации парковочного пространства. Эргономика и гибкость SICHARGE D позволяет одновременно заряжать до пяти электромобилей (4 розетки пост. тока и 1 розетка перем. тока).
Динамическое распределение мощности (DPA)
С зарядной станцией SICHARGE D динамика процесса зарядки соответствует потребностям подключенных транспортных средств. Это позволяет всегда полностью использовать доступную мощность зарядки и сократить время зарядки для каждого подключенного автомобиля.Зарядка в соответствии с фактической потребностью
Электромобиль с высокой зарядной емкостью может потреблять до 300 кВт от любой розетки постоянного тока в зависимости от конфигурации. Если два автомобиля заряжаются параллельно, доступная мощность будет автоматически распределяться в соответствии с их индивидуальными потребностями, оптимизируя время зарядки.